• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl, Stahl / chromatiert

Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl, Stahl / chromatiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 20 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Senkkopfschrauben von MISUMI dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Sie sind erhältlich in den Größen 5 - 20 (mm). Um die Senkkopfschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig) und unbehandelt gewählt werden. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kreuzschlitzmaschinenschrauben/Runder/Flacher Kopf:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
MSARAJIS-SWCH äquiv.Galvanisch verzinkt
MSARASEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MSARAS4-8
MxP (Regelgewinde)A(f)EKreuzschlitz Nr.
3x0.560.71.752
4x0.780.92.32
5x0.8101.22.82
6x1.0121.43.43

■ MSARA (chromatiert (III-wertig))
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 299 Stk.300 ~ 500 Stk.
MSARA3-5
6
8
10
12
4-6
8
10
12
15
5-8
10
12
15
20
6-10
12
15
20

 ■ MSARAS (Edelstahl)
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 299 Stk.300 ~ 500 Stk.
MSARAS3-5----
6
8
10
12
4-6
8
10
12
15
5-8
10
12
15
20
6-10
12
15
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSARA3-5
MSARA3-6
MSARA3-8
MSARA3-10
MSARA3-12
MSARA4-6
MSARA4-8
MSARA4-10
MSARA4-12
MSARA4-15
MSARA5-8
MSARA5-10
MSARA5-12
MSARA5-15
MSARA5-20
MSARA6-10
MSARA6-12
MSARA6-15
MSARA6-20
MSARAS3-6
MSARAS3-8
MSARAS3-10
MSARAS3-12
MSARAS4-6
MSARAS4-8
MSARAS4-10
MSARAS4-12
MSARAS4-15
MSARAS5-8
MSARAS5-10
MSARAS5-12
MSARAS5-15
MSARAS5-20
MSARAS6-10
MSARAS6-12
MSARAS6-15
MSARAS6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

2.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

2.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10415[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10615[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10620[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10415[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10615[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10620[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Flachkopf Montagebohrung, Form Kreuz-schlitz Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard Mit Schraube Mit Vollgewinde

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support