Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HFFS HFFH HFVS HFVH | EN AW-6063-T5 Äquivalent | Eloxiert |
HFFSY HFFHY | Einbrennlackiert (Gelb) |
Teile-nummer | - | L |
HFFS6-3030 | - | 800 |
Teile-nummer | L 0.5mm-Schritte (Toleranz±0.5) | Masse kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment mm4 | Stückpreis unter 300mm | Stückpreis/m, ab 300mm | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFFS6-3030 | 50~4000 | 0.70 | 259 | 2.35x104 | 2.28x104 | ||
HFFSY6-3030 (Gelb) | |||||||
HFFH6-3030 | 0.69 | 254 | 2.29x104 | 2.14x104 | |||
HFFHY6-3030 (Gelb) | |||||||
HFVS6-3030 | 257 | 2.31x104 | 2.29x104 | ||||
HFVH6-3030 | 0.68 | 250 | 2.21x104 | 2.16x104 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFFH6-3030-[50-4000/0.5] |
HFFHY6-3030-[50-4000/0.5] |
HFFS6-3030-[50-4000/0.5] |
HFFSY6-3030-[50-4000/0.5] |
HFVH6-3030-[50-4000/0.5] |
HFVS6-3030-[50-4000/0.5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Anzahl der Profilschlitze | vorgesehene Nut | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Eloxiert | 2 | Für 3mm-Platte | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Einbrennlackiert (Gelb) | 2 | Für 3mm-Platte | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Eloxiert | 3 | Für 3mm-Platte | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Einbrennlackiert (Gelb) | 3 | Für 3mm-Platte | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Eloxiert | 2 | Für 5mm-Platte | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Eloxiert | 3 | Für 5mm-Platte | 50 ~ 4000 |
Loading...
Profilnr. | 6 | Profilgröße | 3030 | Ausführung | Profile für Sicherheitsmaschenzäune |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rahmen-Oberflächenbehandlung
Anzahl der Profilschlitze
vorgesehene Nut
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften