• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Möbelrollen / HCHA, HCHAS / Gewindebolzen, Lochplatte / Größe 40, 50, 60, 75

Apparate-Möbelrollen / HCHA, HCHAS / Gewindebolzen, Lochplatte / Größe 40, 50, 60, 75

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Apparate-Möbelrollen / HCHA, HCHAS / Gewindebolzen, Lochplatte / Größe 40, 50, 60, 75
  • Apparate-Möbelrollen / HCHA, HCHAS / Gewindebolzen, Lochplatte / Größe 40, 50, 60, 75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einschraub-Geräterollen / [Traglast] 20, 170 daN (kgf)



MISUMI hat diese Apparate-Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Möbelrollen sind für eine Last von 20 oder 170 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt.

Geräterollen für Aluminium-Strangpressprofile:Verwandte bildanzeige
AusführungLenkrolleLaufrolleLager
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff (Farbe)drehbarer TeilRadteil
HCHA, HCHASNylon-Nylon--

Spezifikationen

Teile-nummer-W
HCHA12
-
100
Teile-nummerZulässige LastDHABCENBNTNLHCHAHCHAS
AusführungM (Regelgewinde)WStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
(kgf)(N)1 ~ 9 Stk.10~501 ~ 9 Stk.10~50
HCHA
HCHAS
(mit Feststeller)
820*196 4050-41131513415
30*294 5060451418
40 396 4043.57441215144.512
60 594 5057.5849141717614
100 990 6068.5
1220*196 4050-41131519415
30*294 5060451418
60 594 5057.5849141717614
100 990 6068.522
150 148569105917.5228
16150 25
170 1683 7584.56418.520

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HCHA8-20
HCHA8-30
HCHA8-40
HCHA8-60
HCHA8-100
HCHA12-20
HCHA12-30
HCHA12-60
HCHA12-100
HCHA12-150
HCHA16-150
HCHA16-170
HCHAS8-20
HCHAS8-30
HCHAS8-40
HCHAS8-60
HCHAS8-100
HCHAS12-20
HCHAS12-30
HCHAS12-60
HCHAS12-100
HCHAS12-150
HCHAS16-150
HCHAS16-170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Zulässige Last
(kgf)

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers820

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers830

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers840

6.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers860

6.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers8100

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers1220

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers1230

8.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers1260

8.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers12100

16.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers12150

17.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10No Stoppers16150

19.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10No Stoppers16170

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10With Rotation Stopper820

5.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10With Rotation Stopper830

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10With Rotation Stopper840

8.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10With Rotation Stopper860

7.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10With Rotation Stopper8100

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10With Rotation Stopper1220

5.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10With Rotation Stopper1230

9.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10With Rotation Stopper1260

9.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10With Rotation Stopper12100

19.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10With Rotation Stopper12150

19.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10With Rotation Stopper16150

18.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Befestigung
Drehen Sie den Sechskant-Schraubenkopf im unteren Teil des Rads (der mit A gekennzeichnete Teil). Dadurch dreht sich der obere Gewindeteil der Schraube. Den mit NB gekennzeichneten Teil festziehen.
Bei den Ausführungen, die mit * markiert sind, installieren Sie den NB-Teil mit einem Schlüssel und ziehen ihn fest an.

Grundlegende Informationen

Ausführung Einschraub-Geräterollen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support