• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serviceeinheiten / Regler / Filter / Filter

Serviceeinheiten / Regler / Filter / Filter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ein Klimagerätesatz (FR) mit einem Luftfilter und einem Druckregulierventil.
Serviceeinheiten/Regler/Filter/Filter:Verwandte bildanzeige
■Liste der Bauteile
Nr.BezeichnungWerkstoff
Regler mit FilterMSFR
LuftfilterMSAF 0.3µm
HalterungEN AC-46100 Äquiv.
BefestigungEN AC-46100 Äquiv.
InnensechskantschraubeEN 1.7220 Äquiv.
#1 DichtungNBR
#2 DichtungNBR
   Das Drainageventil öffnet sich automatisch, wenn der Druck unter 0.05 MPa sinkt.
 Zubehör: Manometer 1 Stk.
Halterung, 1 Stk.

Spezifikationen

Teile-nummer
MSFRAF8A
Teile-nummerRc
(PT)
Nomi. Filterleistung (μm)Betriebsdruck MpaEinstellung Druckbereich MPaDruckbeständigkeit MPaUmgebungstemperatur (°C)Zulässige FlüssigkeitMasse
(g)
Stückpreis
AusführungNr.1~4 Stk.
MSFRAF8A1/45+0.30.05~1.00.05~0.851.55~60Luft780 
10A3/8
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSFRAF8A
MSFRAF10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschluss-Ø Nennwert (Anz.)

113.71 €

1 5 Arbeitstage 10Rc1/48A

113.71 €

1 5 Arbeitstage 10Rc3/810A

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Serviceeinheiten/Regler/Filter/Filter:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Regler mit Filter + Filter Festgelegter Druckbereich(MPa) 0.05::0.85 Filter, Filterleistung 5 + 0.3µm
Betriebsumgebung Druckluftwerkzeuge Qualität der Druckluft Trockene Luft in allgemeiner Qualität Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Behältermaterial PC Behälterführung Mitgeliefert Freistich, Mechanismus Gewindefreistich
Durchflussrichtung Standarddurchfluss (von links nach rechts) Filter, Fassungsvermögen Ablass(cm3) 25 Ablasshahn Automatisch/manuell
Manometer Mit Standard-Manometer Masse(g) 780 Umgebungstemperaturbereich(℃) 5~60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05~1.0

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support