Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNWTD | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SNWE2S |
Teile-nummer | D1 | d1 | D2 | d2 | L1 | L2 | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 ~ 10 | ||||||
SNWTD | 1.5S-1S | 38.1 | 35.7 | 25.4 | 23.0 | 49 | 45 | |
2S-1S | 50.8 | 47.8 | 25.4 | 23.0 | 61 | 51 | ||
2S-1.5S | 50.8 | 47.8 | 38.1 | 35.7 | 61 | 64 | ||
2.5S-1.5S | 63.5 | 59.5 | 38.1 | 35.7 | 84 | 70 | ||
2.5S-2S | 63.5 | 59.5 | 50.8 | 47.8 | 84 | 82 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNWTD1.5S-1S |
SNWTD2S-1S |
SNWTD2S-1.5S |
SNWTD2.5S-1.5S |
SNWTD2.5S-2S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Nenn-Außen-Ø 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | 1.0S | ||
57.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | 1.0S | ||
70.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | 1.5S | ||
94.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 1.5S | ||
96.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 2.0S |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | T-Stücke | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Anschweißen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Anschweißen | Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. | Ø, Mitte | Ungleicher Ø, konzentrisch |
Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen | Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) | Für alle Anschlüsse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Nenn-Außen-Ø 2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften