• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Durchgangsverschraubungen

Durchgangsverschraubungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Durchgangsverschraubungen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Hauptkörper: EN 1.4301 Äquivalent
Presshülse: Teflon®

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße

TNKT6

-

2
Teile-nummerNenngrößeT
R(PT)
ABCDEFWStückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Schlauch
Außen-Ø (mm)
Stückz. 1 ~ 4Stückz. 5 ~ 10
TNKT611/83711141461416  
21/43813  
821/43913181581616  
1033/843142016101920  
1233/844142318122325  
■Eigenschaften: Dichtkonus aus Teflon ermöglicht wiederholte Positionierung.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
TNKT6-1
TNKT6-2
TNKT8-2
TNKT10-3
TNKT12-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Nenngröße

22.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1061

22.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1062

26.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1082

33.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10103

45.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10123

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Durchgangsverschraubungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support