• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zentrierringe

Zentrierringe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Ein preiswerter Typ ohne Außenring. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
Zentrierringe:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Ring: EN 1.4301 Äquivalent
O-Ring: Fluorkautschuk

Spezifikationen

Teile-nummer
FRNWC25
Teile-nummer A B Stückpreis
Ausführung Nr. Stückz. 1 ~ 10
FRNWCR 16 17 16  
25 26 24  
40 41 39  
50 52 50  
FRNWCR16 kann nicht in Verbindung mit Vakuumrohrleitung Nr.10 verwendet werden.
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNWCR16
FRNWCR25
FRNWCR40
FRNWCR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Flanschgröße (Nenngröße)

14.67 €

1 5 Arbeitstage 1016

17.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1025

18.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1040

24.46 €

1 5 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften
Diese Vakuumleitungen sind für Hilfsabluftsysteme von Hochvakuumanlagen oder den Vakuumanschluss von Ultrahochvakuumanlagen geeignet.
Bei der Ausführung mit NW-/KF-Flansch ist ein häufiges Demontieren ohne Werkzeuge gemäß ISO bzw. KF möglich.

■Spezifikationen
Maße und Formen gemäß ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Anwendungsbeispiel

Zentrierringe:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Zentrierringe Ausführung mit Zentrierring Zentrierringe Werkstoff der Klemmen Rostfreier Stahl
Werkstoff des Zentrierrings (oder Innenrings) EN 1.4301 Äquiv. Außenring, Material Ohne Außenring

Ergänzungsartikel

Technischer Support