Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße |
FRNWGP25-18 FRNFM25 |
- |
3 |
Teile-nummer | A | B | Stückpreis | |
Ausführung | Verbindungs-Ø | Stückz. 1 ~ 4 | ||
FRGP | 15 | 16 | 25 | |
18 | 19 | 28 |
Teile-nummer | Flansch | Manometeranschlüsse | L | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | A | B | Verbindungs-Ø | ID | D | Stückz. 1 ~ 4 | |
FRNGP | 25-15 | 40 | 26.2 | 15 | 16 | 25 | 75 | |
25-18 | 18 | 19 | 28 | |||||
40-15 | 55 | 41.2 | 15 | 16 | 25 | 57 | ||
40-18 | 18 | 19 | 28 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FRGP15 |
FRGP18 |
FRNGP25-15 |
FRNGP25-18 |
FRNGP40-15 |
FRNGP40-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Mit Adapter | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | Anschluss-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | [Manometeranschlüsse] Manometeranschlüsse – Einzelstück | 25 | 16 | 15 | ||
91.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | [Manometeranschlüsse] Manometeranschlüsse – Einzelstück | 28 | 19 | 18 | ||
146.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Manometeranschlüsse] Manometeranschlüsse – Geschweißt | 25 | 16 | 15 | ||
158.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Manometeranschlüsse] Manometeranschlüsse – Geschweißt | 28 | 19 | 18 | ||
183.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | [Manometeranschlüsse] Manometeranschlüsse – Geschweißt | 25 | 16 | 15 | ||
189.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | [Manometeranschlüsse] Manometeranschlüsse – Geschweißt | 28 | 19 | 18 |
Loading...
Ausführung | Adapter | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Mit Adapter
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
Anschluss-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften