• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

◆Caution
Motors made in Taiwan (motor manufacture C) have been sold as Non-RoHS compliant products since 14th Nov. 2016.
This message is also displayed even if the customer chose motor manufacture A or B.

PDFP.1-1199

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige
RahmenMotorabdeckungRiemenscheibenhalter
WerkstoffAluminiumAluminiumAluminium
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertLackiert

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-Auswahl Motorhersteller
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
SVKB-100-1000-25-TA230-IM-25-H-C

Bsp.) Ohne RiemenSVKB-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-A Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige
Ex.) Mit optionalem Riemen 2SVKB-100-1000-25-TA230-SCM-25-GG-B Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeigeGrundpreis+Motor, Riemen Spez. Preis=Stückpreis
Ex.) Ohne Motor, GetriebekopfSVKB-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige
TeilenummerB
Auswahl
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteAuswahl Motorhersteller
Die Preise variieren je nach Hersteller.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
SVKB50
100
150
200
250
300
400
300~30006
25
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (allg. Spezifikationen, grün)
W (allg. Spezifikationen, weiß)
G (Zum Schieben, grün)
S (Zum Schieben, weiß)
D (für Transfer elektronischer Bauteile)
O (ölbeständig, marineblau)
N (nicht klebend, weiß)
J (ohne Riemen)

*Falls andere Riemen benötigt werden, als oben angegeben, bitte nachfolgend unter "Riemenspezifikation" auswählen.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
5~9 nicht für 6W-Motor verfügbar
6
25
NV
(ohne Motor)
NM (ohne Motor)NH (ohne Getriebekopf)R (ohne Motor, Getriebekopf)
Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Für Anschlussdiagramm sowie Einzelheiten zu Motor und Wechselrichter, siehe >> S. 1267~.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" variiert der Abstand der Montagebohrungen für den Motor je nach Motorleistung. Einzelheiten zu den Maßen finden Sie auf unserer Online-Auswahlseite für Förderer in den technischen Informationen.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird diese Einheit unmontiert geliefert. Die Montage erfolgt durch den Kunden. Montageanleitung wird mitgeliefert. Montageverfahren und Packungsdetails finden Sie auf unserer Online-Auswahlseite für Förderer.Bitte beachten, dass bei Riemen mit Verlaufsführungsprofil je nach Lagenanzahl (Dicke) Verwerfungen auftreten können.

RiemenkennwerteStandardriemen (nur Grundpreis)Optionaler Riemen 1Optionaler Riemen 2Ohne Riemen
Universell einsetzbarH (grün), W (weiß)--J
(ohne Riemen)
Zum GleitenG (grün), S (weiß)--
Für geneigten Transfer---
Mit Griff---GG (grün), GW (weiß)
ÖlbeständigO (grün)OW (weiß)-
Nicht klebendN (weiß)NB (himmelblau), NBG (lindgrün)
HH (grün), HW (weiß)
-
Für Lebensmitteltransfer-KW (weiß), KSB (himmelblau), PHB (himmelblau)-
Für Transfer elektronischer BauteileD (schwarz)--
Einzelheiten zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279~.
Bei Auswahl von "optionalen Riemen" Motorhersteller A oder B wählen (Motor C ist nur für Standardriemen verfügbar.)

Optionen

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SVKB-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
SVKB-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-3000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Auswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 2) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 650 ~ 400300 ~ 3000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 25Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LTG] / Für geneigten Transfer, weiß [LTW] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, marineblau [O]

-

10 Arbeitstage 650 ~ 400300 ~ 3000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 25-230Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LTG] / Für geneigten Transfer, weiß [LTW] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, marineblau [O]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 67.7 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 30
Antriebsrollen-ø(mm) 30 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support