Endantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm

Endantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

◆Caution
Motors made in Taiwan (motor manufacture C) have been sold as Non-RoHS compliant products since 14th Nov. 2016.
This message is also displayed even if the customer chose motor manufacture A or B.

PDFP.1-1221

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Endantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige
 RahmenMotorabdeckungRiemenscheibenhalterRiemenscheibenhalter
WerkstoffAluminiumAluminiumEN AW-5052 ÄquivalentEN 1.0038 Äquiv.
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertKlar eloxiertChromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-F-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVSFA-100-1000-25-TA230-IM-25-H-F500-A

       
Bsp.) Ohne RiemenCVSFA-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-F300-A Endantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige       
Bsp.) Mit optionalem Riemen 2CVSFA-100-1000-25-TA230-SCM-25-HY-F300-B Endantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeigeGrundpreis+Motor, Riemen Spez. Preis=Stückpreis
Bsp.) Ohne Motor, GetriebekopfCVSFA-100-1000-25-NV-NM-NH-H-F300-REndantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige        
TeilenummerB
10mm-Schritte
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteF
(Zusätzliche Senkbohrungen)
5mm-Schritte
Auswahl Motorhersteller
Die Preise sind herstellerabhängig.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSFA60~300280~20006
25
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (Mehrzweckfunktion, grün)
W (Mehrzweckfunktion, weiß)
G (Zum Schieben, grün)
S (Zum Schieben, weiß)
D (Für Transfer elektronischer Bauteile)
F (Für Lebensmitteltransfer)
O (ölbeständig)
N (nicht klebend)
J (ohne Riemen)

*Für andere Riemen als die o. a., diese aus der Riemenspezifikation unten auswählen.
190<F
*Soweit nicht angegeben, sind keine zusätzlichen Senkbohrungen vorhanden.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
25
6
25
NV (ohne Motor)NM (ohne Motor)NH (Keine Getriebekopf)R (ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Zum Schaltplan und Details über Motor und Inverter, siehe ab >> S. 1267.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, variiert der Abstand zur Motor-Montagebohrung je nach Nennleistung des Motors. Details zu Abmessungen, siehe Technische Informationen auf unserer Auswahlseite Förderer.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, erfolgt die Lieferung dieser Einheit in zerlegtem Zustand. Der Kunde muss die Einheit entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammenbauen. Montageverfahren und Details zur Verpackung finden sich auf unserer Auswahlseite Förderer.

RiemenkennwerteStandardriemen (nur Grundpreis)Optionaler Riemen 1Optionaler Riemen 2Ohne Riemen
Universell einsetzbarH (grün), W (weiß), HG (grün)-HY (gelbgrün), HBN (himmelblau)J
(ohne Riemen)
Zum GleitenG (grün), S (weiß)--
Für Transport auf geneigten FlächenLG (grün), LW (weiß)--
Mit Griff--GG (grün), GW (weiß)GSN (grün)
ÖlbeständigO (marineblau), OH (grün), OG (grün)OW (weiß)ON (weiß)
Nicht klebendN (weiß), NS (weiß)NB (himmelblau), NBG (lindgrün)
HH (grün), HW (weiß)
NWN (weiß), NSN (himmelblau), NGN (lindgrün)
HBG (grün), HBW (weiß), BW (weiß)
Für LebensmitteltransferF (weiß)KW (weiß), KSB (himmelblau), PHB (himmelblau)PHN (himmelblau), PWN (himmelblau), KWN (weiß)
Für Transfer elektronischer BauteileD (schwarz), DS (schwarz)-DG (schwarz)
Details zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279.Bei Auswahl optionaler Riemen, den Motorhersteller A oder B wählen (Motor C gilt nur für den Standardriemen.)

Optionen

Endantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSFA-[60-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]
CVSFA-[60-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 660 ~ 300280 ~ 200012.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 25Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW] / Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LG] / Für geneigten Transfer, weiß [LW] / Mehrzweckfunktion, grün [HG] / Nicht klebend, weiß [NS] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [F] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [DS] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [OH] / Ölbeständig, marineblau [O]

-

10 Arbeitstage 660 ~ 300280 ~ 200012.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 25-230Ohne Riemen [J]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW] / Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LG] / Für geneigten Transfer, weiß [LW] / Mehrzweckfunktion, grün [HG] / Nicht klebend, weiß [NS] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [F] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [DS] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [OH] / Ölbeständig, marineblau [O]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Eigenschaft Ausführung mit vollständigem Riemen Riemengeschwindigkeit(m/min) 27.1
Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 30 Antriebsrollen-ø(mm) 30 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support