Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm

Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Aufgrund überarbeiteter CE-Zertifizierungsrichtlinien sind einige Förderbänder möglicherweise vorübergehend nicht zum Kauf verfügbar. Um sicherzustellen, dass Sie verfügbare Produkte auswählen, suchen Sie diese bitte auf den entsprechenden Produktseiten in unserem E-Katalog aus. Sollten Sie ein Produkt bestellt haben, das nicht geliefert werden kann, werden wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Bestellung zu stornieren.

PDFP.1-1227

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige
  Rahmen Motor
Abdeckung
Antriebsrad
Halter&1&
Antriebsrad
Halter&2&
Werkstoff Aluminium Aluminium EN AW-5052 Äquivalent EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Lackiert Klar eloxiert Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer - B - L - Motor - Riemenkennwerte - F - Auswahl Motorhersteller
 
Leistung - Spannung - Spezifikationen - Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVSFD - 100 - 1000 - 25 - TA230 - IM - 25 - H - F500 - A

             
Bsp.) Ohne Riemen CVSFD-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-F300-A Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige              
Bsp.) Mit optionalem Riemen 2 CVSFD-100-1000-25-TA230-SCM-25-GG Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige Grundpreis + Motor, Riemen Spez. Preis = Stückpreis
Bsp.) Ohne Motor, Getriebekopf CVSFD-100-1000-25-NV-NM-NH-H-F300-R Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige              
Teilenummer B
10mm-Schritte
L
5mm-Schritte
Motor Riemenkennwerte F
(Zusätzliche Senkbohrungen)
5mm-Schritte
Auswahl Motorhersteller
Die Preise sind herstellerabhängig.
Leistung (W) Spannung (V) Spezifikationen Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSFD 80~300 320~2000 6
25
40
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Mehrzweckfunktion, grün)
W (Mehrzweckfunktion: weiß)
G (Zum Schieben, grün)
S (Zum Schieben, weiß)
D (Für Transfer elektronischer Bauteile)
O (ölbeständig)
N (nicht klebend)
J (ohne Riemen)
*Für andere Riemen als die o. a., diese aus der Riemenspezifikation unten auswählen.
240<F
*Soweit nicht angegeben, sind keine zusätzlichen Senkbohrungen vorhanden.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
25
40
5~9 gelten nicht für 6W-Motor
6
25
40
NV (ohne Motor) NM (ohne Motor) NH (ohne Getriebekopf) R (ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Zum Schaltplan und Details über Motor und Inverter, siehe ab >> S. 1267.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, variiert der Abstand zur Motor-Montagebohrung je nach Nennleistung des Motors. Details zu Abmessungen, siehe Technische Informationen auf unserer Auswahlseite Förderer.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, erfolgt die Lieferung dieser Einheit in zerlegtem Zustand. Der Kunde muss die Einheit entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammenbauen. Montageverfahren und Details zur Verpackung finden sich auf unserer Auswahlseite Förderer.
Bitte beachten, dass es je nach Anzahl der Lagen (Dicke) bei Riemen mit Verlaufsführungsprofil zu einer Durchbiegung kommen kann.

Riemenkennwerte Standardriemen (nur Grundpreis) Optionaler Riemen 1 Optionaler Riemen 2 Ohne Riemen
Universell einsetzbar H (grün), W (weiß) - - J
(ohne Riemen)
Zum Gleiten G (grün), S (weiß), SN (weiß) - -
Mit Griff- - - GG (grün), GW (weiß)
Ölbeständig O (grün) OW (weiß) -
Nicht klebend N (weiß) NB (himmelblau), NBG (lindgrün), HH (grün), HW (weiß) -
Für Lebensmitteltransfer - KW (weiß), KSB (himmelblau), PHB (himmelblau) -
Für Transfer elektronischer Bauteile D (schwarz) - -
Details zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279.Bei Auswahl optionaler Riemen, den Motorhersteller A oder B wählen (Motor C gilt nur für den Standardriemen.)

Optionen

Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSFD-[80-300/10]-[320-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]
CVSFD-[80-300/10]-[320-2000/5]-[6,​25,​40]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 2) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 80 ~ 300320 ~ 20005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 40Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LTG] / Für geneigten Transfer, weiß [LTW] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [O]

-

10 Arbeitstage 80 ~ 300320 ~ 20005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 40-230Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LTG] / Für geneigten Transfer, weiß [LTW] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [O]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Eigenschaft Ausführung mit vollständigem Riemen Riemengeschwindigkeit(m/min) 56.5
Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 50 Antriebsrollen-ø(mm) 50 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support