• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bandförderer aus rostfreiem Stahl/Endantrieb/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm

Bandförderer aus rostfreiem Stahl/Endantrieb/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.1-1263

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Bandförderer aus rostfreiem Stahl/Endantrieb/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige
 RahmenMotorabdeckungRiemenscheibenhalter
WerkstoffAluminiumAluminiumEN AW-5052 Äquivalent
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertKlar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-F-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVSSA-100-1000-25-TA230-IM-25-F500-A

       
Bsp.)Für ohne Motor, No Motor, GetriebekopfCVSSA-100-1000-25-NV-NM-NH-F300-RBandförderer aus rostfreiem Stahl/Endantrieb/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeigeGrundpreis+Preis mit Motor=Stückpreis
TeilenummerB
10mm-Schritte
L
5mm-Schritte
MotorF
(Zusätzliche Senkbohrungen)
5mm-Schritte
Auswahl Motorhersteller
Die Preise hängen vom Hersteller ab.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSSA40~150250~20006
25
40
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
240<F<L-180
* Wenn nicht angegeben, gibt es keine zusätzlichen Schraubensenkungen.
A(Panasonic-Motor)
B(Oriental-Motor)
C(Taiwanesischer Motor)
25
40
6
25
40
NV (Ohne Motor)NM (Ohne Motor)NH (Ohne Getriebekopf)R (Ohne Motor, Getriebekopf)
Die Drehrichtung der Riemen entspricht der Drehrichtung des Motors, wenn das Übersetzungsverhältnis 25 oder kleiner ist, und der entgegengesetzten Richtung, wenn das Übersetzungsverhältnis höher als 30 ist.
Aufgrund der Riemendicke von 0.1mm nicht geeignet für Förderanlagen
Anschlussbelegung und Details zum Wechselrichter siehe S.1267 und folgende.
Einzelheiten zu Riemen siehe >> S.1279 und folgende.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" hängt der Abstand der Motor-Montagebohrung von der Nennleistung des Motors ab. Details zu den Abmessungen siehe Technische Daten auf unserer Website zur Fördererauswahl.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird die Einheit im zerlegten Zustand geliefert. Die Einheit zu vom Kunden gemäß der beiliegenden Montageanweisungen zu montieren. Montageverfahren und Verpackungsdetails siehe unsere Website zur Fördererauswahl.

Optionen

Bandförderer aus rostfreiem Stahl/Endantrieb/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSSA-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]
CVSSA-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)

-

14 Arbeitstage 40 ~ 150250 ~ 200012.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 40Ohne Motor [NV]-

-

14 Arbeitstage 40 ~ 150250 ~ 200012.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 40-230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Edelstahlriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 22.6 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 50
Antriebsrollen-ø(mm) 50 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support