Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | E/A-Modul |
EXRS-C22A | - | N |
Teilenummer | E/A-Modul | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1 Stk. | 2~3 Stk. | 4~5 Stk. | ||
EXRS- /C22A Absolut-Encoder (mit Datensicherungsbatterie) | NPN:N | |||
PNP:P | ||||
CC-Link:C | ||||
DeviceNet:D | ||||
EXRS- /C22B Inkrementelle Ausführung | NPN:N | |||
PNP:P | ||||
CC-Link:C | ||||
DeviceNet:D |
RSH 1/2/3/4/5 |
RSH 1C/2C/3C |
RSF4 |
RSB 1/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EXRS-C22A-C |
EXRS-C22A-D |
EXRS-C22A-N |
EXRS-C22A-P |
EXRS-C22B-C |
EXRS-C22B-D |
EXRS-C22B-N |
EXRS-C22B-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Positionssensor | E/A-Modul | Regler-Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800.89 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Drehmelder, absolut | CC-Link | Point Control (C22A) | |
835.11 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Point Control (C22A) | |
646.82 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Drehmelder, absolut | NPN | Point Control (C22A) | |
780.08 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Drehmelder, absolut | PNP | Point Control (C22A) | |
767.86 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Point Control (C22B) | |
800.89 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Drehmelder, inkremental | DeviceNet | Point Control (C22B) | |
612.58 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Drehmelder, inkremental | NPN | Point Control (C22B) | |
745.86 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Drehmelder, inkremental | PNP | Point Control (C22B) |
Loading...
Pin-Nr. | Signalbezeichnung | Beschreibung |
1 | +V24 | Stromeingang mechanische Bremse |
2 | 0V | Gleichstromquelle muss von Kunden zur Verfügung gestellt werden. |
3 | ES+ | Interne Stromversorgung, Nothalteingang |
4 | ES1 | Nothalt, Eingang 1 |
5 | ES2 | Nothalt, Eingang 2 |
6 | ES- | Nothalt, Bereit |
7 | MPRDY1 | Ausgangskontakte Hauptstromversorgung bereit |
8 | MPRDY2 | (DC24V Stromquelle muss von Kunden zur Verfügung gestellt werden) |
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Peripherieteile | Stromversorgung | 1-phasig, 200 bis 230 V AC | Umgebungsbetriebstemperatur(°C) | 0::40 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Positionssensor
E/A-Modul
Regler-Art
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften