Laufrollen, Tragrollen für Verpackungsmaschinen / Metallkern / Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / zylindrisch flach

Laufrollen, Tragrollen für Verpackungsmaschinen / Metallkern / Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / zylindrisch flach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Laufrollen, Tragrollen für Verpackungsmaschinen / Metallkern / Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / zylindrisch flach
  • Laufrollen, Tragrollen für Verpackungsmaschinen / Metallkern / Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / zylindrisch flach

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Hohle Walzen mit Einwege - Kupplung:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung (Lauffläche)  Härte
Kern Lager Einweg-Kupplung
ROROWA Aluminiumlegierung Stahl EN 1.0330 Äquivalent Klar eloxiert -
ROROWAU Polyurethankautschuk
(naturfarben)
Shore A90
ROROWAG Shore A70
ROROWAH Shore A50
Keine Oberflächenbehandlung innen und am Wellenende.
Polyurethan wird am Umfang des Kernmaterials aufvulkanisiert.
Da die Zeichenfläche des Rohrs unpoliert ist, ist der Innendurchmesser d1 bis zu einem gewissen Maß verzogen.

Spezifikationen

Teilenummer - T - d - L
ROROWA30
ROROWAU40

-

T5
-
-
12
20
-
-
L300
L250
Teilenummer Polyurethandicke
T Auswahl
d L Zulässiges Drehmoment für Einwegkupplung (Nm) Verwendetes Lager D1 D2 B1 B d1
Ausführung D 10mm-Schritte Welle: Toleranz h5 Welle: Toleranz h6
nur Kern
ROROWA
Aufvulkanisiertes Polyurethan
ROROWAU
ROROWAG
ROROWAH
20 3

5
8 50~100 3.2 1.6 B688ZZ 12 16 5 12 10
30 12 50~300 12.2 6.1 B6901ZZ 18 24 6 16 15
40 20 28.5 14.3 B6804ZZ 26 32 7 16 22
50 20 B6904ZZ 26 37 9 16 22
25 66 33 B6905ZZ 32 42 9 20 27
Eine im Handel erhältliche HF-Einweg-Kupplung wird verwendet. An den Enden wurde ein Freistich hinzugefügt, um Kontakt mit dem Innenringlager zu verhindern.

Optionen

Hohle Walzen mit Einwege - Kupplung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ROROWA20-8-L[50-100/10]
ROROWA20-8-LC[51-99/1]
ROROWA30-12-L[50-300/10]
ROROWA30-12-LC[51-299/1]
ROROWA40-20-L[50-300/10]
ROROWA40-20-LC[51-299/1]
ROROWA50-20-L[50-300/10]
ROROWA50-20-LC[51-299/1]
ROROWA50-25-L[50-300/10]
ROROWA50-25-LC[51-299/1]
ROROWAG20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAG20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAG20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAG20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAG30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAG30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAG30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAG30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAG40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAG40-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAG40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAG40-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAG50-T3-25-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAG50-T5-25-LC[51-299/1]
ROROWAH20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAH20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAH20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAH20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAH30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAH30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAH30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAH30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAH40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAH40-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAH40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAH40-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAH50-T3-25-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAH50-T5-25-LC[51-299/1]
ROROWAU20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAU20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAU20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAU20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAU30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAU30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAU30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAU30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAU40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAU40-T3-20-LC[51-299/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollentyp Bearbeitung mit Polyurethankautschuk Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes
(mm)
Länge
(mm)
ID d-Ø
(mm)
Urethan/Gummi Härte Werkstoff Polyurethan/Kautschuk Polyurethan-/Kautschukfarbe Polyurethandicke T
(mm)
L L
(mm)
Änderung Maß L (konfigurierbar in 1mm-Schritten) [LC]

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-20bis zu 50 / bis zu 1008----50 ~ 100--

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-20bis zu 50 / bis zu 1008------51 ~ 99

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 30012----50 ~ 300--

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 30012------51 ~ 299

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 30020----50 ~ 300--

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 30020------51 ~ 299

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 30020----50 ~ 300--

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 30020------51 ~ 299

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 30025----50 ~ 300--

-

1 9 Arbeitstage 10Metallrollen-50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 30025------51 ~ 299

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100870UrethaneNatural Color3-50 ~ 100-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100870UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100870UrethaneNatural Color5-50 ~ 100-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100870UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001270UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001270UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001270UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001270UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002070UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002070UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002070UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002070UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002070UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002070UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002570UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002570UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002070UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002070UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002570UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002570UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100850UrethaneNatural Color3-50 ~ 100-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100850UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100850UrethaneNatural Color5-50 ~ 100-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100850UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001250UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001250UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001250UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001250UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002050UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002050UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002050UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002050UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002050UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002050UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002550UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002550UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002050UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002050UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002550UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002550UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100890UrethaneNatural Color3-50 ~ 100-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100890UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100890UrethaneNatural Color5-50 ~ 100-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche20bis zu 50 / bis zu 100890UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001290UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001290UrethaneNatural Color3---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001290UrethaneNatural Color5-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3001290UrethaneNatural Color5---

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002090UrethaneNatural Color3-50 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40bis zu 50 / bis zu 100 / bis zu 3002090UrethaneNatural Color3---

Loading...

Anwendungsbeispiel

Hohle Walzen mit Einwege - Kupplung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Einwegkupplung Rollenform Gerade Oberflächenbehandlung Clear Anodize
Lagerwerkstoff Steel

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support