• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mittenantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm

Mittenantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.1-1201

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Mittenantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige
RahmenMotorabdeckungMotorabdeckungRiemenscheibenhalter
WerkstoffAluminiumAluminiumEN 1.0330 Äquiv.Aluminium
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertLackiertLackiert

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-Auswahl Motorhersteller
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
SVKN-100-1000-25-TA230-IM-25-H-C

Bsp.) Ohne RiemenSVKN-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-A Mittenantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige
Ex.) Mit optionalem Riemen 2SVKN-100-1000-25-TA230-SCM-25-HY-B Mittenantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeigeGrundpreis+Motor, Riemen Spez. Preis=Stückpreis
Ex.) Ohne Motor, GetriebekopfSVKN-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R Mittenantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige
TeilenummerB
Auswahl
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteAuswahl Motorhersteller
Die Preise variieren je nach Hersteller.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
SVKN50
100
150
200
250
390~30006
25
40
60
90
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (allg. Spezifikationen, grün)
W (allg. Spezifikationen, weiß)
G (Zum Schieben, grün)
S (Zum Schieben, weiß)
D (für Transfer elektronischer Bauteile)
F (für Lebensmitteltransfer, weiß)
O (ölbeständig, marineblau)
N (nicht klebend, weiß)
J (ohne Riemen)

*Falls andere Riemen benötigt werden, als oben angegeben, bitte nachfolgend unter "Riemenspezifikation" auswählen.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
300
400
40
60
90
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5~9 nicht für 6W-Motor verfügbar
50 100 150
200 250
300 400
6
25
40
60
90
NV (ohne Motor)NM (ohne Motor)NH (ohne Getriebekopf)R (ohne Motor, Getriebekopf)
Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Für Anschlussdiagramm sowie Einzelheiten zu Motor und Wechselrichter, siehe >> S. 1267~.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" variiert der Abstand der Montagebohrungen für den Motor je nach Motorleistung. Einzelheiten zu den Maßen finden Sie auf unserer Online-Auswahlseite für Förderer in den technischen Informationen.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird diese Einheit unmontiert geliefert. Die Montage erfolgt durch den Kunden. Montageanleitung wird mitgeliefert. Montageverfahren und Packungsdetails finden Sie auf unserer Online-Auswahlseite für Förderer.

RiemenkennwerteStandardriemen (nur Grundpreis)
Optionaler Riemen 1Optionaler Riemen 2Ohne Riemen
Universell einsetzbarH (grün), W (weiß), HG (grün)-HY (gelb-grün), HBN (himmelblau)J
(ohne Riemen)
Zum GleitenG (grün), S (weiß)--
Für geneigten TransferLG (grün), LW (weiß)--
Mit Griff--GG (grün), GW (weiß)GSN (grün)
ÖlbeständigO (marineblau), OH (grün), OG (grün)OW (weiß)ON (weiß)
Nicht klebendN (weiß), NS (weiß)NB (himmelblau), NBG (lindgrün), HH (grün), HW (weiß)NWN (weiß), NSN (himmelblau), NGN (lindgrün), HBG (grün), HBW (weiß), BW (weiß)
Für LebensmitteltransferF (weiß)KW (weiß), KSB (himmelblau), PHB (himmelblau)PHN (himmelblau), PWN (himmelblau), KWN (weiß)
Für Transfer elektronischer BauteileD (schwarz), DS (schwarz)-DG (schwarz)
Einzelheiten zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279~.
Bei Auswahl von "optionalen Riemen" Motorhersteller A oder B wählen (Motor C ist nur für Standardriemen verfügbar.)

Optionen

Mittenantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SVKN-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[390-3000/5]-[6,​25,​40,​60,​90]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
SVKN-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[390-3000/5]-[6,​25,​40,​60,​90]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Auswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

7 Arbeitstage 50 ~ 400390 ~ 3000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 90Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW] / Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LG] / Mehrzweckfunktion, grün [HG] / Nicht klebend, weiß [NS] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [F] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [DS] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [OH] / Ölbeständig, marineblau [O]

-

7 Arbeitstage 50 ~ 400390 ~ 3000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 90-230Ohne Riemen [J]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW] / Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LG] / Mehrzweckfunktion, grün [HG] / Nicht klebend, weiß [NS] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [F] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [DS] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [OH] / Ölbeständig, marineblau [O]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Mittelantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 56.5 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 30
Antriebsrollen-ø(mm) 50 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support