• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.1-1231

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm:Verwandte bildanzeige
Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm:Verwandte bildanzeige
RahmenMotorabdeckungRiemenscheibenhalter
WerkstoffAluminiumEN 1.0330 ÄquivalentEN 1.0038 Äquiv.
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertLackiert

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-F-Auswahl Motorhersteller
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVSF-300-2000-90-TA230-IM-25-H-F1000-C

Bsp.) Ohne RiemenCVSF-100-1000-60-TA230-SCM-25-J-F300-A Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm:Verwandte bildanzeige
Bsp.) Mit optionalem Riemen 2CVSF-100-1000-60-TA230-SCM-25-GG-F300-B Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm:Verwandte bildanzeige Grundpreis+Motor, Riemen Spez. Preis=Stückpreis
Bsp.) Ohne Motor, GetriebekopfCVSF-100-1000-60-NV-NM-NH-H-F300-R Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm:Verwandte bildanzeige
TeilenummerB
Auswahl
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteF
(Zusätzliche Senkbohrungen)
5mm-Schritte
Auswahl Motorhersteller
Die Preise sind herstellerabhängig.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSF100
200
300
400
500
440~600060
90
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Mehrzweckfunktion, grün)
W (Mehrzweckfunktion, weiß)
G (Zum Schieben, grün)
S (Zum Schieben, weiß)
D (Für Transfer elektronischer Bauteile)
O (ölbeständig)
N (nicht klebend)
J (ohne Riemen)

*Für andere Riemen als die o. a., diese aus der Riemenspezifikation unten auswählen.
205<F<L-225
*Soweit nicht angegeben, sind keine zusätzlichen Senkbohrungen vorhanden.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
NV (ohne Motor)NM (ohne Motor)NH (ohne Getriebekopf)R (ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Zum Schaltplan und Details über Motor und Inverter, siehe ab >> S. 1267.
Wenn L≥2005, muss die Montage durch den Kunden erfolgen.
Durch Werkstücke mit einem Gewicht von mehr als 10kg/Einheit kann die Riemen-Grundplatte verformt werden.
Wenn die Einheitslänge (Maß L) maximal 2000mm beträgt, erfolgt die Lieferung komplett. Bei mehr als 2000mm wird der Rahmen in Teilen geliefert und der Kunde muss die Montage entsprechend der Montageanleitung durchführen. Die Montageanleitung kann auch von unserer Auswahlseite Förderer heruntergeladen werden.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, variiert der Abstand zur Motor-Montagebohrung je nach Nennleistung des Motors. Details zu Abmessungen, siehe Technische Informationen auf unserer Auswahlseite Förderer.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, erfolgt die Lieferung dieser Einheit in zerlegtem Zustand. Der Kunde muss die Einheit entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammenbauen. Montageverfahren und Details zur Verpackung finden sich auf unserer Auswahlseite Förderer.
Bitte beachten, dass es je nach Anzahl der Lagen (Dicke) bei Riemen mit Verlaufsführungsprofil zu einer Durchbiegung kommen kann.

RiemenkennwerteStandardriemen (nur Grundpreis)Optionaler Riemen 1Optionaler Riemen 2Ohne Riemen
Universell einsetzbarH (grün), W (weiß)--J
(ohne Riemen)
Zum GleitenG (grün), S (weiß)--
Mit Griff---GG (grün), GW (weiß)
ÖlbeständigO (grün)OW (weiß)-
Nicht klebendN (weiß)NB (himmelblau), NBG (lindgrün)
HH (grün), HW (weiß)
-
Für Lebensmitteltransfer-KW (weiß), KSB (himmelblau), PHB (himmelblau)-
Für Transfer elektronischer BauteileD (schwarz)--
Details zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279.
Bei Auswahl optionaler Riemen, den Motorhersteller A oder B wählen (Motor C gilt nur für den Standardriemen.)

Optionen

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSF-[100-500/100]-[440-6000/5]-[60,​90]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]
CVSF-[100-500/100]-[440-6000/5]-[60,​90]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 2) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 100 ~ 500440 ~ 60005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]60 ~ 90Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LTG] / Für geneigten Transfer, weiß [LTW] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [O]

-

10 Arbeitstage 100 ~ 500440 ~ 60005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]60 ~ 90-230Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LTG] / Für geneigten Transfer, weiß [LTW] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [O]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 50 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 67.7 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 30
Antriebsrollen-ø(mm) 60 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support