Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten

Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten
  • Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten

(i)Hinweis

  • Sehr verehrte Kunden, Wir bieten den Originalriemen (iron rubber) in unserer Vertriebsregion nicht als Ersatzteil an. Bitte wählen Sie die Alternative „LTBR“ im Falle der Ersatzteilbeschaffung.

PDFP.1-1259

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige
 RahmenMotor
Abdeckung
Motor
Abdeckung
Antriebsrad
Halter
WerkstoffAluminiumStahlEN 1.0330 ÄquivalentEN 1.0330 Äquivalent
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertLackiertLackiert

Spezifikationen

Teilenummer B L Motor Riemenkennwerte F Auswahl Motorhersteller
---       ---
   Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
   
CVSTC-10-1000-6-TA230-IM-25-H-F500-C

  Grundpreis+Preis mit Motor+Riemenspezifikation, Preis=Stückpreis
Bsp.) Für ohne Motor, No Motor, Getriebekopf CVSTC-10-1000-6-NV-NM-NH-H-F300-R Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige
Bsp.) Für ohne Riemen CVSTC-20-1000-6-T100-IM-30-J-C Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige
TeilenummerB
Auswahl
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteF
(Zusätzliche Senkbohrungen)
5mm-Schritte
Auswahl Motorhersteller
Die Preise hängen vom Hersteller ab.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSTC10
20
245~20006TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (Mehrzweckfunktion, transparent)
S (Zum Schieben, grün)
J (Ohne Riemen)
110<F
*Wenn nicht angegeben, gibt es keine zusätzlichen Schraubensenkungen.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
NV (Ohne Motor)NM (Ohne Motor)NH (Ohne Getriebekopf)R (Ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor anschließen, so dass der Riemen sich in Förderrichtung dreht. Anschlussbelegung und Details zum Motor und Wechselrichter siehe >> S. 1267 und folgende.
Einzelheiten zu Riemen siehe >> S. 1279 und folgende.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" hängt der Abstand der Motor-Montagebohrung von der Nennleistung des Motors ab. Details zu den Abmessungen siehe Technische Daten auf unserer Website zur Fördererauswahl.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird die Einheit im zerlegten Zustand geliefert. Die Einheit zu vom Kunden gemäß der beiliegenden Montageanweisungen zu montieren. Montageverfahren und Verpackungsdetails siehe unsere Website zur Fördererauswahl.

Optionen

Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige
Synchronriemen-Förderer/Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSTC-[10,​20]-[245-2000/5]-6-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B]
CVSTC-[10,​20]-[245-2000/5]-6-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
A B Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 10 ~ 20245 ~ 2000AB12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6Ohne Motor [NV]-Mehrzweckfunktion, durchscheinend [H] / Ohne Riemen [J]Zum Schieben, grün [S]

-

10 Arbeitstage 10 ~ 20245 ~ 2000AB12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6-230Mehrzweckfunktion, durchscheinend [H] / Ohne Riemen [J]Zum Schieben, grün [S]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 10 Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz
Eigenschaft Ausführung mit schmaler Breite Riemengeschwindigkeit(m/min) 14.4 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 19
Antriebsrollen-ø(mm) 19 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support