Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten

Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten
  • Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten

◆Caution
Motors made in Taiwan (motor manufacture C) have been sold as Non-RoHS compliant products since 14th Nov. 2016.
This message is also displayed even if the customer chose motor manufacture A or B.

PDFP.1-1260

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Formel zur Berechnung der Riemenlänge(Einheit:Zähne):-CVSTR10: (2L+205) / 5
                                                                                   -CVSTR20: (2L+230) / 5

Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige
  Rahmen Motor
Abdeckung
Motor
Abdeckung
Antriebsrad
Halter
Werkstoff Aluminium Stahl EN 1.0330 Äquivalent EN 1.0330 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Lackiert Lackiert Lackiert

Spezifikationen

Teilenummer   B   L   Motor   Riemenkennwerte   F   Auswahl Motorhersteller
- - -               - - -
      Leistung - Spannung - Spezifikationen - Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
     
CVSTR - 10 - 1000 - 6 - TA230 - IM - 25 - H - F500 - C

    Grundpreis + Preis mit Motor + Riemenspezifikation, Preis = Stückpreis
Bsp.) Für ohne Motor, No Motor, Getriebekopf   CVSTR-10-1000-6-NV-NM-NH-H-F300-R Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige
Bsp.) Für ohne Riemen   CVSTR-20-400-6-T200-IM-15-J-A Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige
Teilenummer B
Auswahl
L
5mm-Schritte
Motor Riemenkennwerte F
(Zusätzliche Senkbohrungen)
5mm-Schritte
Auswahl Motorhersteller
Die Preise hängen vom Hersteller ab.
Leistung (W) Spannung (V) Spezifikationen Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSTR 10
20
330~2000 6 TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (Mehrzweckfunktion, transparent)
S (Zum Schieben, grün)
J (Ohne Riemen)
110<F
*Wenn nicht angegeben, gibt es keine zusätzlichen Schraubensenkungen.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
NV (Ohne Motor) NM (Ohne Motor) NH (Ohne Getriebekopf) R (Ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor anschließen, so dass der Riemen sich in Förderrichtung dreht. Anschlussbelegung und Details zum Motor und Wechselrichter siehe >> S. 1267 und folgende.
Einzelheiten zu Riemen siehe >> S. 1279 und folgende.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" hängt der Abstand der Motor-Montagebohrung von der Nennleistung des Motors ab. Details zu den Abmessungen siehe Technische Daten auf unserer Website zur Fördererauswahl.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird die Einheit im zerlegten Zustand geliefert. Die Einheit zu vom Kunden gemäß der beiliegenden Montageanweisungen zu montieren. Montageverfahren und Verpackungsdetails siehe unsere Website zur Fördererauswahl.
Formel zur Berechnung der Riemenlänge(Einheit:Zähne):-CVSTR10: (2L+205) / 5
                                                                                   -CVSTR20: (2L+230) / 5

Optionen

Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige
Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSTR-[10,​20]-[330-2000/5]-6-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]
CVSTR-[10,​20]-[330-2000/5]-6-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen

-

10 Arbeitstage 610 ~ 20330 ~ 200012.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6Ohne Motor [NV]-Mehrzweckfunktion, durchscheinend [H] / Ohne Riemen [J] / Zum Schieben, grün [S]

-

10 Arbeitstage 610 ~ 20330 ~ 200012.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6-230Mehrzweckfunktion, durchscheinend [H] / Ohne Riemen [J] / Zum Schieben, grün [S]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Mittelantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 10 Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz
Eigenschaft Ausführung mit schmaler Breite Riemengeschwindigkeit(m/min) 14.4 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 19
Antriebsrollen-ø(mm) 19 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support