Hersteller-Teilenummer: CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,N,R]
Marke: MISUMI
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
A: 20 ~ 100 mm
B: 10 ~ 50 mm
H: 30 ~ 200 mm
Montagerichtung der Einsatzführung: L (links) / N (ohne Einsatzführung) / R (rechts)
W: 50 ~ 800 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,N,R]
Teilenummer | - | W | - | H | - | A | - | B | - | Einlassbereich, Montagerichtung |
CGPZ | - | W500 | - | H100 | - | A50 | - | B50 | - | L |
Teilenummer | W 1mm-Schritte | H 1mm-Schritte | A 1mm-Schritte | B 1mm-Schritte | Einlassbereich, Montagerichtung | Stückpreis | ||
W50~200 | W201~500 | W501~800 | ||||||
CGPZ | 50~800 | 30~100 | 20~100 | 10~50 | L R N* | |||
101~200 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,N,R] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (mm) | B (mm) | H (mm) | Montagerichtung der Einsatzführung | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 30 ~ 200 | L (links) / N (ohne Einsatzführung) / R (rechts) | 50 ~ 800 |
Loading...
Ausführung | Positionier-/Zentrierstücke | Produktspezifikationen | Z Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
H(mm)
Montagerichtung der Einsatzführung
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften