Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm

Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.1-1215

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige
 RahmenMotor
Abdeckung
Motor
Abdeckung
Riemenscheibenhalter
WerkstoffAluminiumAluminiumEN 1.0330 Äquiv.Aluminium
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertLackiertLackiert

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVGP-100-1000-25-TA230-IM-25-H-A

       
Bsp.) Ohne RiemenCVGP-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-A Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige       
Ex.) Mit optionalem Riemen 2CVGP-100-1000-25-TA230-SCM-25-GG-BMittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige Grundpreis+Motor, Riemen Spez. Preis=Stückpreis
Ex.) Ohne Motor, GetriebekopfCVGP-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige       
TeilenummerB
1mm-Schritte
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteAuswahl Motorhersteller
Die Preise variieren je nach Hersteller.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVGP50~300355~20006
25
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Mehrzweckfunktion, grün)
W (Mehrzweckfunktion, weiß)
G (Zum Schieben, grün)
S (Zum Schieben, weiß)
D (für Transfer elektronischer Bauteile)
O (ölbeständig)
N (nicht klebend)
J (ohne Riemen)

*Falls andere Riemen benötigt werden, als oben angegeben, bitte nachfolgend unter "Riemenspezifikation" auswählen.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
5~9 nicht für 6W-Motor verfügbar
6
25
NV (ohne Motor)NM (ohne Motor)NH (ohne Getriebekopf)R (ohne Motor, Getriebekopf)
Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Für Anschlussdiagramm sowie Einzelheiten zu Motor und Wechselrichter, siehe >> S. 1267~.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" variiert der Abstand der Montagebohrungen für den Motor je nach Motorleistung. Einzelheiten zu den Maßen finden Sie auf unserer Online-Auswahlseite für Förderer in den technischen Informationen.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird diese Einheit unmontiert geliefert. Die Montage erfolgt durch den Kunden. Montageanleitung wird mitgeliefert. Montageverfahren und Packungsdetails finden Sie auf unserer Online-Auswahlseite für Förderer.
Bitte beachten, dass bei Riemen mit Verlaufsführungsprofil je nach Lagenanzahl (Dicke) Verwerfungen auftreten können.

RiemenkennwerteStandardriemen (nur Grundpreis)Optionaler Riemen 1Optionaler Riemen 2Ohne Riemen
Universell einsetzbarH (grün), W (weiß)--J
(ohne Riemen)
Zum GleitenG (grün), S (weiß)--
Mit Griff---GG (grün), GW (weiß)
ÖlbeständigO (grün)OW (weiß)-
Nicht klebendN (weiß)NB (himmelblau), NBG (lindgrün)
HH (grün), HW (weiß)
-
Für Lebensmitteltransfer-KW (weiß), KSB (himmelblau), PHB (himmelblau)-
Für Transfer elektronischer BauteileD (schwarz)--
Einzelheiten zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279~.
Bei Auswahl von "optionalen Riemen" Motorhersteller A oder B wählen (Motor C ist nur für Standardriemen verfügbar.)

Optionen

Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVGP-[50-300/1]-[355-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
CVGP-[50-300/1]-[355-2000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Auswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 50 ~ 300355 ~ 2000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 25Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [O]

-

10 Arbeitstage 50 ~ 300355 ~ 2000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 25-230Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [O]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Mittelantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 56.5 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 30
Antriebsrollen-ø(mm) 50 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support