Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm

Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.1-1219

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige
  Rahmen Motorabdeckung Motorabdeckung Riemenscheibenhalter
Werkstoff Aluminium Aluminium EN 1.0330 Äquivalent Aluminium
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Lackiert Lackiert Lackiert

Spezifikationen

Teilenummer - B - L - Motor - Riemenkennwerte - Auswahl Motorhersteller
 
Leistung - Spannung - Spezifikationen - Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVGW - 100 - 1000 - 25 - TA230 - IM - 25 - H - A

             
Bsp.) Ohne Riemen CVGW-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-A Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige              
Bsp.) Mit optionalem Riemen 2 CVGW-100-1000-25-TA230-SCM-25-GG-BMittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige Grundpreis + Motor, Riemen Spez. Preis = Stückpreis
Bsp.) Ohne Motor, Getriebekopf CVGW-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige              
Teilenummer B
1mm-Schritte
L
5mm-Schritte
Motor Riemenkennwerte Auswahl Motorhersteller
Die Preise sind herstellerabhängig.
Leistung (W) Spannung (V) Spezifikationen Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVGW 50~300 385~2000 6
25
40
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Mehrzweckfunktion, grün)
W (Mehrzweckfunktion, weiß)
G (Zum Schieben, grün)
S (Zum Schieben, weiß)
D (Für Transfer elektronischer Bauteile)
O (ölbeständig)
N (nicht klebend)
J (Ohne Riemen)

*Für andere Riemen als die o. a., diese aus der Riemenspezifikation unten auswählen.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
25
40
5~9 gelten nicht für 6W-Motor
6
25
40
NV (ohne Motor) NM (ohne Motor) NH (ohne Getriebekopf) R (ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Zum Schaltplan und Details über Motor und Inverter, siehe ab >> S. 1267.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, variiert der Abstand zur Motor-Montagebohrung je nach Nennleistung des Motors. Details zu Abmessungen, siehe Technische Informationen auf unserer Auswahlseite Förderer.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, erfolgt die Lieferung dieser Einheit in zerlegtem Zustand. Der Kunde muss die Einheit entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammenbauen. Montageverfahren und Details zur Verpackung finden sich auf unserer Auswahlseite Förderer.
Bitte beachten, dass es je nach Anzahl der Lagen (Dicke) bei Riemen mit Verlaufsführungsprofil zu einer Durchbiegung kommen kann.

Riemenkennwerte Standardriemen (nur Grundpreis) Optionaler Riemen 1 Optionaler Riemen 2 Ohne Riemen
Universell einsetzbar H (grün), W (weiß) - - J
(ohne Riemen)
Zum Gleiten G (grün), S (weiß), SN (weiß) - -
Mit Griff- - - GG (grün), GW (weiß)
Ölbeständig O (grün) OW (weiß) -
Nicht klebend N (weiß) NB (himmelblau), NBG (lindgrün)
HH (grün), HW (weiß)
-
Für Lebensmitteltransfer - KW (weiß), KSB (himmelblau), PHB (himmelblau) -
Für Transfer elektronischer Bauteile D (schwarz) - -
Details zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279.Bei Auswahl optionaler Riemen, den Motorhersteller A oder B wählen (Motor C gilt nur für den Standardriemen.)

Optionen

Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,​25,​40]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Auswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 50 ~ 300385 ~ 2000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 40Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LTG] / Für geneigten Transfer, weiß [LTW] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, marineblau [O]

-

10 Arbeitstage 50 ~ 300385 ~ 2000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 40-230Ohne Riemen [J]Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [PHB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Für geneigten Transfer, grün [LTG] / Für geneigten Transfer, weiß [LTW] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, marineblau [O]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Mittelantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 56.5 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 50
Antriebsrollen-ø(mm) 50 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support