• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten

Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Sehr verehrte Kunden, Wir bieten den Originalriemen (iron rubber) in unserer Vertriebsregion nicht als Ersatzteil an. Bitte wählen Sie die Alternative „LTBR“ im Falle der Ersatzteilbeschaffung.

PDFP.1-1256

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten:Verwandte bildanzeige

  Rahmen Motorabdeckung Riemenscheibenhalter
Werkstoff Aluminium Aluminium Aluminium
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Lackiert Lackiert

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVGTB-160-880-25-TA230-IM-120-S-B

         
Bsp.) Für ohne Motor, No Motor, GetriebekopfCVGTB-100-1000-25-NV-NM-NH-S-R Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten:Verwandte bildanzeige       
Grundpreis+Preis mit Motor+Riemenspezifikation, Preis=Stückpreis
Bsp.) Für ohne RiemenCVGTB-100-1000-25-T100-IM-5-J-C Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten:Verwandte bildanzeige
       
TeilenummerB
1mm-Schritte
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteAuswahl Motorhersteller
Die Preise hängen vom Hersteller ab.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVGTB80~300265~300025
40
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
S (Zum Schieben, grün)
J (Ohne Riemen)
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
NV (Ohne Motor)NM (Ohne Motor)NH (Ohne Getriebekopf)R (Ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor anschließen, so dass der Riemen sich in Förderrichtung dreht. Anschlussbelegung und Details zum Motor und Wechselrichter siehe >> S. 1267 und folgende.
Einzelheiten zu Riemen siehe >> S. 1279 und folgende.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" hängt der Abstand der Motor-Montagebohrung von der Nennleistung des Motors ab. Details zu den Abmessungen siehe Technische Daten auf unserer Website zur Fördererauswahl.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird die Einheit im zerlegten Zustand geliefert. Die Einheit zu vom Kunden gemäß der beiliegenden Montageanweisungen zu montieren. Montageverfahren und Verpackungsdetails siehe unsere Website zur Fördererauswahl.

Optionen

Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten:Verwandte bildanzeige
Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVGTB-[80-300/1]-[265-3000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​R]
CVGTB-[80-300/1]-[265-3000/5]-[25,​40]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​R]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Auswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 80 ~ 300265 ~ 3000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]25 ~ 40Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Zum Schieben, weiß [S]

-

10 Arbeitstage 80 ~ 300265 ~ 3000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]25 ~ 40-230Ohne Riemen [J]Zum Schieben, weiß [S]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Mehrspuriger Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz
Riemengeschwindigkeit(m/min) 64.8 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 50 Antriebsrollen-ø(mm) 50
Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support