Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Rahmen | Motor Abdeckung | Motor Abdeckung | Antriebsrad Halter | |
Werkstoff | Aluminium | EN AW-5052 Äquivalent | EN AW-5052 Äquivalent | Aluminium |
Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Klar eloxiert | Klar eloxiert | Lackiert |
Teilenummer | - | B | - | L | - | Motor | - | Riemenkennwerte | - | Auswahl Motorhersteller | ||||||
Leistung | - | Spannung | - | Spezifikationen | - | Getriebekopf Untersetzungsverhältnis | ||||||||||
CVGTN | - | 90 | - | 980 | - | 6 | - | TA230 | - | SCM | - | 15 | - | S | - | A |
Bsp.) Für ohne Motor, No Motor, Getriebekopf | CVGTN-100-1000-25-NV-NM-NH-S-R ![]() | |||||||
Grundpreis | + | Preis mit Motor | + | Riemenspezifikation, Preis | = | Stückpreis | ||
Bsp.) Für ohne Riemen | CVGTN-100-1000-25-T100-IM-9-J-C ![]() | |||||||
Teilenummer | B 1mm-Schritte | L 5mm-Schritte | Motor | Riemenkennwerte | Auswahl Motorhersteller Die Preise hängen vom Hersteller ab. | |||||||
Leistung (W) | Spannung (V) | Spezifikationen | Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis | |||||||||
CVGTN | 80~300 | 265~3000 | 6 25 | TA230 (1-phasig) | IM (Induktionsmotor) SCM (Regelmotor) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | S (Zum Schieben, grün) J (Ohne Riemen) | A (Panasonic-Motor) B (Oriental-Motor) C (Taiwanesischer Motor) |
5~9 nicht verfügbar für 6W-Motoren | ||||||||||||
6 25 | NV (Ohne Motor) | NM (Ohne Motor) | NH (Ohne Getriebekopf) | R (Ohne Motor, Getriebekopf) |
Teilenummer |
---|
CVGTN-[80-300/1]-[265-3000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,R] |
CVGTN-[80-300/1]-[265-3000/5]-[6,25]-TA230-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,R] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Riemensteigung B (mm) | Förderbandlänge (mm) | Auswahl des Motorherstellers | Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis | Motorausführung | Motorleistung (W) | Motorspannung (ohne Motor) | Motorspannung TA (1-phasig) * International (V) | Riemenspezifikationen | Riemenspezifikationen (Standardriemen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 Arbeitstage | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | [A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH] | Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM] | 6 ~ 25 | Ohne Motor [NV] | - | Ohne Riemen [J] | Zum Schieben, weiß [S] | ||
- | 12 Arbeitstage | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | [A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH] | Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM] | 6 ~ 25 | - | 230 | Ohne Riemen [J] | Zum Schieben, weiß [S] |
Loading...
Position Antriebsmodul | Mehrspuriger Mittelantrieb | Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) | 15 | Mit Führungskeil als Mäandrierschutz | Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz |
---|---|---|---|---|---|
Riemengeschwindigkeit(m/min) | 57.6 | Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) | 30 | Antriebsrollen-ø(mm) | 50 |
Umkehrschalter, Option | Nicht im Lieferumfang |
! stellen Sie sicher, das die Angabe des Motorherstellers vorhanden ist.
! Bei Auwahl der Option für Ständer, [NA] oder [WA], stellen Sie sicher, das die Angabe für die Ständerhöhe [H] und Ständerweite [P], [PN] vorhanden ist .
MISUMI
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.