Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm

Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.1-1249

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm:Verwandte bildanzeige
 RahmenRiemenscheibenhalter Riemenscheibenhalter
WerkstoffAluminiumAluminiumEN 1.0038 Äquiv.
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertChromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVSMB-100-1000-3.5-DC24-SCM-256-H-DA

       
Bsp.) Ohne Motor, TreiberCVSMB-100-1000-3.5-DC24-ND-256-H-DA Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm:Verwandte bildanzeige     
Bsp.) Ohne Motor, GetriebekopfCVSMB-100-1000-3.5-NV-NM-NH-H-R Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm:Verwandte bildanzeigeGrundpreis+Motor, Riemen Spez. Preis=Stückpreis
Bsp.) Mit optionalem Riemen 1CVSMB-100-1000-3.5-DC24-SCM-256-GG-DA Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm:Verwandte bildanzeige     
TeilenummerB
10mm-Schritte
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteAuswahl Motorhersteller
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSMB70~300370~20003.5DC24 (Gleichstrom)SCM (variable Geschwindigkeit)
ND (kein Treiber für Motor)
64 256H (Mehrzweckfunktion, grün)
W (Mehrzweckfunktion, weiß)
G (Zum Schieben, grün)
S (Zum Schieben, weiß)
D (Für Transfer elektronischer Bauteile)
F (Für Lebensmitteltransfer)
O (ölbeständig)
N (nicht klebend)
J (ohne Riemen)

*Für andere Riemen als die o. a., diese aus der Riemenspezifikation unten auswählen.
DA (TSUKASA ELECTRIC CO., LTD)
NV (ohne Motor)NM (ohne Motor)NH (ohne Getriebekopf)R (ohne Motor)
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, erfolgt die Lieferung dieser Einheit in zerlegtem Zustand. Der Kunde muss die Einheit entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammenbauen.
Für den Motorenhersteller DA (TSUKASA ELECTRIC CO., LTD) beträgt die Lebenserwartung des Getriebekopfs bis zum Service ca. 300h (Referenzwert). Es ist zu beachten, dass sich dies für einen längeren Förderbetrieb ungeeignet ist.
Der Motor-Getriebekopf erzeugt Geräusche von ca. 60~80dB (Referenzwert). Dies ist für eine Verwendung in leiseren Bereichen zu berücksichtigen.
Wenn die Motorspezifikation ND (ohne Treiber für Motor) ausgewählt ist, ist zu beachten, dass der für diesen Förderer verwendete Motor nicht ohne Treiber angetrieben wird. Wenn SCM (variable Geschwindigkeit) ausgewählt ist, ist der Treiber für den Motor enthalten.
Tritt an der Motorwelle eine Überlastung auf, stoppt der Treiber für den Motor den Ablauf. Wenn der Betrieb des Bandförderers stoppt, die Verwendungsbedingungen überprüfen.
Bei Nutzung einer Wechsel-Stromversorgung (1-phasig oder 3-phasig) für den Antrieb des Förderers als Option SWR (einschließlich Schaltmodus-Netzteil) wählen. Details zum Schaltmodus-Netzteil, siehe >> S.1276
Da die entsprechende Spannung auf einen geringeren Wert als für andere Modelle eingestellt ist, kann es in einigen Bereichen der Tragfläche zu Anhebungen kommen, wenn die Dicke des Bands zu gering ist. Wenn ein Werkstück extrem leicht ist, sollte dies vor der Auswahl berücksichtigt werden.
Zum Schaltbild und zu Details von Motor und Treiber für den Motor, siehe S. 1274.

RiemenkennwerteStandardriemen (nur Grundpreis)
Optionaler Riemen 1Ohne Riemen
Universell einsetzbarH (grün), W (weiß), HG (grün)-J
(ohne Riemen)
Zum GleitenG (grün), S (weiß)-
Mit Griff--GG (grün), GW (weiß)
ÖlbeständigO (marineblau), OH (grün), OG (grün)OW (weiß)
Nicht klebendN (weiß), NS (weiß)NB (himmelblau), NBG (lindgrün), HH (grün), HW (weiß)
Für LebensmitteltransferF (weiß)KW (weiß), KSB (himmelblau)
Für Transfer elektronischer BauteileD (schwarz), DS (schwarz)-
Details zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279.
Bei Auswahl optionaler Riemen, den Motorhersteller A oder B wählen (Motor C gilt nur für den Standardriemen.)

Optionen

Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm:Verwandte bildanzeige
Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,​NM,​SCM]-[64,​256,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OG,​OH,​OW,​S,​W]-[DA,​R]
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,​NM,​SCM]-[64,​256,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OG,​OH,​OW,​S,​W]-[DA,​R]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Auswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (Gleichstrom)
(V)
Motorspannung (ohne Motor) OG Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 670 ~ 300370 ~ 2000[DA] TSUKASA ELECTRIC CO., LTD / [R] ohne Motorgetriebekopf64 / 256 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Kein Treiber für Motor [ND] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]3.524-OGOhne Riemen [J]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW] / Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Mehrzweckfunktion, grün [HG] / Nicht klebend, weiß [NS] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [F] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [DS] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [OH] / Ölbeständig, marineblau [O]

-

10 Arbeitstage 670 ~ 300370 ~ 2000[DA] TSUKASA ELECTRIC CO., LTD / [R] ohne Motorgetriebekopf64 / 256 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Kein Treiber für Motor [ND] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]3.5-Ohne Motor [NV]OGOhne Riemen [J]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW] / Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Für allgemeine Anwendungen, grün [H] / Für allgemeine Anwendungen, weiß [W] / Mehrzweckfunktion, grün [HG] / Nicht klebend, weiß [NS] / Nicht klebend, weiß [N] / Zum Schieben, grün [G] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Schieben, weiß [S] (Spezifikationen Anwendung : Vertikale Richtung) / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [F] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [DS] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [D] / Ölbeständig, grün [OH] / Ölbeständig, marineblau [O]

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Innenantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 5 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 8 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 32
Antriebsrollen-ø(mm) 32 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support