• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15

Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15

◆Caution
Motors made in Taiwan (motor manufacture C) have been sold as Non-RoHS compliant products since 14th Nov. 2016.
This message is also displayed even if the customer chose motor manufacture A or B.

PDFP.1-1243

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15:Verwandte bildanzeige
 RahmenMotor
Abdeckung
Motor
Abdeckung
Antriebsrad
Halter
WerkstoffAluminiumAluminiumEN 1.0330 ÄquivalentAluminium
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertLackiertLackiert

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVLPA-100-1000-25-TA230-IM-25-H-C

       
Bsp.) Ohne RiemenCVLPA-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-C     Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15:Verwandte bildanzeige       
Bsp.) Mit optionalem Riemen 2CVLPA-100-1000-25-TA230-SCM-25-GG-C     Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15:Verwandte bildanzeigeGrundpreis+Motor, Riemen Spez. Preis=Stückpreis
Bsp.) Ohne Motor, Getriebekopf  CVLPA-100-1000-25-NV-NM-NH-HG-R     Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15:Verwandte bildanzeige       
TeilenummerB
10mm-Schritte
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteAuswahl Motorhersteller
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVLPA50~200390~200025
40
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
HG (Mehrzweckfunktion: grün)
DS (Für Transfer elektronischer Bauteile)
OH (ölbeständig)
NS (nicht klebend)
J (ohne Riemen)

*Für andere Riemen als die o. a., diese aus der Riemenspezifikation unten auswählen.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
25
40
NV
(ohne Motor)
NM
(ohne Motor)
NH
(ohne Getriebekopf)
R (ohne Motor)
Den Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Zum Schaltplan und Details über Motor und Inverter, siehe ab >> S. 1267.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, variiert der Abstand zur Motor-Montagebohrung je nach Nennleistung des Motors. Details zu Abmessungen, siehe Technische Informationen auf unserer Auswahlseite Förderer.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, erfolgt die Lieferung dieser Einheit in zerlegtem Zustand. Der Kunde muss die Einheit entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammenbauen. Montageverfahren und Details zur Verpackung finden sich auf unserer Auswahlseite Förderer.

RiemenkennwerteStandardriemen (nur Grundpreis)
Optionaler Riemen 1Optionaler Riemen 2Ohne Riemen
Universell einsetzbarHG (grün)-HBN (himmelblau)J
(ohne Riemen)
Zum Gleiten---
Für Transfer auf geneigten Flächen---
Mit Griff--GG (grün), GW (weiß)-
ÖlbeständigOH (grün)OW (weiß)-
Nicht klebendNS (weiß)NB (himmelblau), NBG (lindgrün), HH (grün), HW (weiß)-
Für Lebensmitteltransfer-KW (weiß), KSB (himmelblau)-
Für Transfer elektronischer BauteileDS (schwarz)--
Details zu Flachriemen, siehe ab >> S.1279.
Bei Auswahl optionaler Riemen, den Motorhersteller A oder B wählen (Motor C gilt nur für den Standardriemen.)

Optionen

Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15:Verwandte bildanzeige
Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15:Verwandte bildanzeige
Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[DS,​GG,​GW,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​NB,​NBG,​NS,​OH,​OW]-[A,​B,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[DS,​GG,​GW,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​NB,​NBG,​NS,​OH,​OW]-[A,​B,​R]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Auswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Standardriemen)

-

10 Arbeitstage 660 ~ 200390 ~ 2000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]25 ~ 40Ohne Motor [NV]-Ohne Riemen [J]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW] / Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Mehrzweckfunktion, grün [HG] / Nicht klebend, weiß [NS] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [DS] / Ölbeständig, grün [OH]

-

10 Arbeitstage 660 ~ 200390 ~ 2000[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]25 ~ 40-230Ohne Riemen [J]Mit Griff, grün [GG] / Mit Griff, weiß [GW] / Nicht klebend, grün [HH] / Nicht klebend, himmelblau [NB] / Nicht klebend, lindgrün [NBG] / Nicht klebend, weiß [HW] / Zum Transport von Lebensmitteln, himmelblau [KSB] / Zum Transport von Lebensmitteln, weiß [KW] / Ölbeständig, weiß [OW]Mehrzweckfunktion, grün [HG] / Nicht klebend, weiß [NS] / Zum Transport von elektronischen Bauteilen, schwarz [DS] / Ölbeständig, grün [OH]

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/Antriebsrad-Ø15:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Mittelantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 4 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Eigenschaft Dünner Rahmen Riemengeschwindigkeit(m/min) 56.5
Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 15 Antriebsrollen-ø(mm) 50 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support