Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.1-1251

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige
  Rahmen Motorabdeckung Riemenscheibenhalter
Werkstoff Aluminium Aluminium Aluminium
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Lackiert Lackiert

Spezifikationen

Teilenummer   H - B - L - Motor - Riemenkennwerte - Auswahl Motorhersteller - Anzahl der Führungsnuten
 
Leistung - Spannung - Spezifikationen - Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVDSA   30 - 100 - 1000 - 40 - TA230 - IM - 25 - WS - A - 10

                 
Bsp.) Für reguläre Spezifikationen CVDSA30-100-1200-40-TA230-IM-25-WS-C-17 Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige Grundpreis + Motor, Riemen Spez. Preis + Preis für geschweißte Führungsnuten = Stückpreis
Bsp.) Ohne Motor, Getriebekopf CVDSA30-100-1000-40-NV-NM-NH-WS-R-10 Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Führungsnut-Höhe H
Auswahl
B
Auswahl
L
5mm-Schritte
Motor Riemenkennwerte Auswahl Motorhersteller
Die Preise sind herstellerabhängig.
Anzahl der Führungsnuten
in 1er-Schritten
Leistung (W) Spannung (V) Spezifikationen Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVDSA
(Band für Lebensmitteltransfer, weiß)
30 50
100
150
200
250
300
500~3000 40 TA230
(1-phasig)
IM (Induktionsmotor)
SCM (Motor mit variabler Drehzahl)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
WS
(Band für Lebensmitteltransfer, weiß)
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
5~100
* Anzahl der Führungsnuten ≤ Perimeter (2L+160)/50

Bitte beachten, dass der Abstand der Führungsnut automatisch berechnet wird (Perimeter geteilt durch die Anzahl der Führungsnuten).
NV (ohne Motor) NM (ohne Motor) NH (ohne Getriebekopf) R (ohne Motor, Getriebekopf)
CVDSB
(ölbeständiges Band für Lebensmitteltransfer, grün)
30 50
100
150
200
250
300
500~3000 40 TA230
(1-phasig)
IM (Induktionsmotor)
SCM (Motor mit variabler Drehzahl)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
HS
(für Lebensmitteltransfer und ölbeständig, grün)
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
5~100
* Anzahl der Führungsnuten ≤ Perimeter (2L+160)/50

Bitte beachten, dass der Abstand der Führungsnut automatisch berechnet wird (Perimeter geteilt durch die Anzahl der Führungsnuten).
NV (ohne Motor) NM (ohne Motor) NH (Keine Getriebekopf) R (ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Zum Schaltplan und Details über Motor und Inverter, siehe ab >> S. 1267.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, variiert der Abstand zur Motor-Montagebohrung je nach Nennleistung des Motors. Details zu Abmessungen, siehe Technische Informationen auf unserer Auswahlseite Förderer.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, erfolgt die Lieferung dieser Einheit in zerlegtem Zustand. Der Kunde muss die Einheit entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammenbauen. Montageverfahren und Details zur Verpackung finden sich auf unserer Auswahlseite Förderer.
Die Installation muss von einer oder mehr Personen durchgeführt werden. Sicherstellen, dass bei Einsatz auf einer geneigten Fläche der Mäandrierungsausgleich erneut durchgeführt wird. Ohne Nachstellung kann es zum Mäandrieren kommen, das zum Reißen des Bands führen kann.
Wenn der Lauf stoppt, während sich ein Werkstück auf einer Neigungsstrecke des Förderers befindet, kann das Band sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, wodurch das Werkstück herunterfallen kann. Um dies bei Einsatz auf geneigten Förderstrecken zu vermeiden, bei Optionen den Motor mit elektromagnetischer Bremse wählen. Einzelheiten, siehe >> S. 1265.
Bei Verwendung des Förderers über geneigte Strecken darauf achten, den Ständer mit Bodenankern zu sichern.
Bei Einsatz des Förderers an Neigungsstrecken darf die Steigung nicht größer als 30° sein.
Das Band kann sich durch sein Eigengewischt um ca. 50mm durchbiegen.
* Der Abstand der Führungsnuten richtet sich automatisch nach der vorgegebenen Anzahl der Führungsnuten. Bitte beachten, dass Abstände mit Dezimalteilen als Zielmaße betrachtet werden.

Optionen

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige
Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVDSA30-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-WS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSA30-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-WS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSB30-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSB30-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Riemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Anzahl der Führungen
(Stk.)
Auswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen

-

18 Arbeitstage 50 ~ 300500 ~ 30005 ~ 100[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]40Ohne Motor [NV]-Für die Lebensmittelverarbeitung, weiß [WS]

-

18 Arbeitstage 50 ~ 300500 ~ 30005 ~ 100[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]40-230Für die Lebensmittelverarbeitung, weiß [WS]

-

18 Arbeitstage 50 ~ 300500 ~ 30005 ~ 100[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]40Ohne Motor [NV]-Riemen für Lebensmittel- und Ölbeständigkeit, grün [HS]

-

18 Arbeitstage 50 ~ 300500 ~ 30005 ~ 100[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]40-230Riemen für Lebensmittel- und Ölbeständigkeit, grün [HS]

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 37.7 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 50
Antriebsrollen-ø(mm) 50 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support