Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Eine Bahn/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm

Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Eine Bahn/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

◆Caution
Motors made in Taiwan (motor manufacture C) have been sold as Non-RoHS compliant products since 14th Nov. 2016.
This message is also displayed even if the customer chose motor manufacture A or B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Eine Bahn/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm:Verwandte bildanzeige
 RahmenMotor
Abdeckung
Antriebsrad
Halter
Kunststoffkette
WerkstoffAluminiumAluminiumEN AW-5052 ÄquivalentPolyacetal
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertKlar eloxiert-

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVSPC-20-1000-25-TA230-IM-25-H-C

       
Bsp.) Für ohne RiemenCVSPC-20-1000-25-T100-SCM-25-J-A  Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Eine Bahn/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm:Verwandte bildanzeige         
Grundpreis+Motor, Riemenspezifikation, Preis=Stückpreis
Bsp.) Für ohne Motor, No Motor, Getriebekopf CVSPC-20-1000-25-NV-NM-NH-H-RKunststoffkettenförderer/Endantrieb/Eine Bahn/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm:Verwandte bildanzeige  
       
TeilenummerB
Auswahl
L
5mm-Schritte
MotorKunststoffkettenriemen
Spezifikationen
Auswahl Motorhersteller
Die Preise hängen vom Hersteller ab.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSPC20350~30006
25
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Standard, weiß)
D (leitfähig, schwarz)
L (chemikalienbeständig, matt-weiß)
E (temperaturbeständig, schwarz)
J (Ohne Riemen)
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
C (Taiwanesischer Motor)
25
5~9 nicht verfügbar für 6W-Motoren
6
25
NV
(Ohne Motor)
NM (Ohne Motor)NH (Ohne Getriebekopf)R (Ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor anschließen, so dass die Kette sich in Förderrichtung dreht. Anschlussbelegung und Details zum Motor und Antrieb siehe >> S. 1267 und folgende.
Einzelheiten zu Riemen siehe >> S.1279 und folgende.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" hängt der Abstand der Motor-Montagebohrung von der Nennleistung des Motors ab. Details zu den Abmessungen siehe Technische Daten auf unserer Website zur Fördererauswahl.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird die Einheit im zerlegten Zustand geliefert. Die Einheit zu vom Kunden gemäß der beiliegenden Montageanweisungen zu montieren. Montageverfahren und Verpackungsdetails siehe unsere Website zur Fördererauswahl.
Da es bei der Kunststoffkette während der Benutzung zu Abrieb und Staubbildung kommt, ist sie nicht für den Einsatz in einem Reinraum geeignet. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die Förderfunktionalität aus.

Optionen

Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Eine Bahn/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSPC-20-[350-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
CVSPC-20-[350-3000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAuswahl des Motorherstellers Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Kunststoffkettenbreite [B]
(mm)
Länge zwischen den Kettenrädern [L]
(mm)
Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen

-

10 Arbeitstage 6[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]20350 ~ 3000Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 25Ohne Motor [NV]-Chemikalienbeständig, Matt weiß [L] / Leitfähig, schwarz [D] / Ohne Riemen [J] / Standard, weiß [H] / Wärmebeständig, schwarz [E]

-

10 Arbeitstage 6[A] Panasonic-Motor / [B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]20350 ~ 3000Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]6 ~ 25-230Chemikalienbeständig, Matt weiß [L] / Leitfähig, schwarz [D] / Ohne Riemen [J] / Standard, weiß [H] / Wärmebeständig, schwarz [E]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Kunststoffkette
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Eigenschaft Ausführung mit schmaler Breite Riemengeschwindigkeit(m/min) 64.4
Antriebsrollen-ø(mm) 57 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support