Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahlriemen

Edelstahlriemen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Edelstahlriemen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffDicke mmRelative DichteZulässige Zugspannung
kg/cm
Min. Riemenscheiben-Ø
mm
Temperatur für Dauereinsatz
°C
Elektrischer Widerstand der Oberfläche
Reibungskoeffizient
(bei poliertem Stahl)
Oberflächenhärte
HV
Young-Elastizitätsmodul kgf/mm2Hitzeausdehnungskoeffizient
x10-6/°C
STHBLTEN 1.4301 Äquiv.0.10.8450-80~1100.20.2min. 3701970017.3
0.151.2675-80~1200.3
0.21.68100-80~1300.5

Spezifikationen

Teilenummer-Riemenbreite (mm)-Riemenlänge L (m)
     
Ausführung Riemendicke    
STHBLT 0.15-25-2.24
TeilenummerRiemenbreite
W (mm)
1mm-Schritte
Riemenlänge L (m)
0.01mm-Schritte
Grundpreis/mAufpreis für Riemenverbindung (Grundpreis +)
AusführungRiemendicke T (mm)
STHBLT0.1
0.15
0.2
10~200.50~10.00  
21~300.80~10.00 
31~40 
41~50  
51~60 
61~70 
71~80 
81~90 
91~100  
101~120 
121~140 
141~150 

Für Riemenauswahl siehe >> S.2252 Technical Data.
Ein Beispiel mit diesem Riemen ist zu sehen auf >> S.1263
■Sicherheitshinweise für den Einsatz
Riemen mit einer Dicke von 0.1 und 0.15mm sind für Sammelförderer nicht geeignet.
Vermeiden Sie Stoßwirkungen in Dickenrichtung, da der Riemen sehr dünn ist.
Dellen verkürzen die Lebensdauer des Riemens.
Beim Beladen des Riemens sollten Rutschen verwendet werden, um Lastaufpralle zu vermeiden.
Den Betrieb nicht fortsetzen, wenn Fremdkörper zwischen dem Riemen und der Riemenhalterung, Werkstückführung usw. verfangen sind.
Die mit dem Riemen in Berührung kommende Produktoberfläche muss weicher sein als der Riemen.
Verwenden Sie die vorgesehene Riemenscheiben und die Laufräder.
Die Riemen können von der Rückseite aus nicht gespannt werden.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
STHBLT0.1-10-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-11-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-12-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-13-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-14-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-15-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-16-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-17-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-18-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-19-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-20-[0.5-10/0.01]
STHBLT0.1-21-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-22-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-23-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-24-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-25-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-26-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-27-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-28-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-29-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-30-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-31-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-32-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-33-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-34-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-35-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-36-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-37-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-38-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-39-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-40-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-41-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-42-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-43-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-44-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-45-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-46-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-47-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-48-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-49-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-50-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-51-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-52-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-53-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-54-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-55-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-56-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-57-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-58-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-59-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-60-[0.66-10/0.01]
STHBLT0.1-61-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-62-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-63-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-64-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-65-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-66-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-67-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-68-[0.8-10/0.01]
STHBLT0.1-69-[0.8-10/0.01]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemenbreite W
(mm)
Dicke
(mm)
Masseeinheit
(kg/m2)
Zulässige Zugspannung
(N/mm)
Min. Riemenscheiben-Ø
(Ø)
Umfangslänge
(m)

-

10 Arbeitstage 10100.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10110.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10120.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10130.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10140.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10150.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10160.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10170.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10180.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10190.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10200.10.84500.5 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10210.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10220.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10230.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10240.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10250.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10260.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10270.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10280.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10290.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10300.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10310.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10320.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10330.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10340.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10350.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10360.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10370.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10380.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10390.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10400.10.84500.66 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10410.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10420.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10430.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10440.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10450.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10460.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10470.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10480.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10490.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10500.10.84500.66 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10510.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10520.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10530.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10540.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10550.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10560.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10570.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10580.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10590.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10600.10.84500.66 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10610.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10620.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10630.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10640.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10650.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10660.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10670.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10680.10.84500.8 ~ 10

-

10 Arbeitstage 10690.10.84500.8 ~ 10

Loading...

Weitere Informationen

■Chemikalienbeständigkeit
ChemikalieEdelstahlriemen
STHBLT
Isopropyl-Alkohol
Ethanol
Kaliumchlorid
Calciumchlorid
Salzsäure (gasförmig)×
Salzsäure (5% oder weniger)×
Salzsäure (5~36%)×
Ätznatron
Natronlauge (50%)
Ätherisches Öl
Starke alkalische Verbindungen
Starke Säure×
Leichtöl
Ethylacetat
Natriumhypochlorit (unverdünnte Lösung)×
Natriumhypochlorit (600ppm)×
Schwache Alkaliverbindungen
Schwache Säure
Seife
Maschinenöl
Diesel
Toluen
Naphthalin
Paraffinöl
Phenol
Korrosionsschutzöl
Maschinenöl
Methanol
Schwefelsäure (10%)×
Schwefelsäure (50%)×
Schwefelsäure (70%)×
Schwefelsäure (98%)×

■Beständigkeit gegenüber Nahrungsmitteln
NahrungsmittelEdelstahlriemen
STHBLT
Hefe
Teeblätter
Olivenöl
Obst
Cashew-Nüsse
Sahne
Gewürze
Getreide
Kaffeebohnen
Mehl
Reiskörner
Fisch
Zucker
Salz
Salzwasser
Fett
Speiseöl
Sirup
Sojasauce
Weinessig
Sauce
Melasse
Fleisch
Butter
Brot
Erdnussöl
Bier
Margarine
Mayonnaise
Wasser
Schmalz

○: Überhaupt keine Auswirkungen △: Geringe Auswirkungen ×: Starke Auswirkungen
Die vorstehende Tabelle zeigt die Eignung für den Fall, dass Materialien, beispielsweise Chemikalien und Öl, auf die Riemenoberfläche geladen und bei Raumtemperatur transportiert werden. Die tatsächlichen Bedingungen können abweichen, wenn die Riemen vollständig in die Materialien eingetaucht oder bei höheren Temperaturen als der Raumtemperatur verwendet werden.
Vorsicht ist geboten wegen Rostbildung durch Chloride und Säuren.

Anwendungsbeispiel

Edelstahlriemen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Universell einsetzbar Oberflächenabdeckung, Farbe Silber Oberflächenabdeckung, Material EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenabdeckung, Form flach Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Vorderseite 0.2 Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Rückseite 0.2
Schneidkante(mm) Not Provided

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support