Auflagebolzen / Werkzeugstahl, rostfreier Stahl / brüniert, hartverchromt / 50-63 HRC / rund / Kopfform wählbar / Befestigung wählbar

Auflagebolzen / Werkzeugstahl, rostfreier Stahl / brüniert, hartverchromt / 50-63 HRC / rund / Kopfform wählbar / Befestigung wählbar

Konfigurierbar in [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] mit Bund und Innengewinde



Sie können die Auflagebolzen von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Dieses Material ist unbehandelt. Die Montage des Auflagebolzens erfolgt mit Bund und Innengewinde.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Auflagebolzen / Distanzbolzen

Technische Zeichnung von Distanzbolzen

Technische Zeichnung - Distanzbolzen - Auflagebolzen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Distanzbolzen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

WerkstoffOberflächenbehandlungHärteMit Gewindemit GewindeFührung
EN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert-LSPCLSPALSPB
EN 1.1191 äquiv.hartverchromtOberflächenhärte: 750HV~LSPRCLSPARLSPBR
EN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniertHärtebehandlung: 45–50HRCLSPHBCLSPAHBLSPBHB
EN 1.1191 äquiv.hartverchromtHärtebehandlung: 45–50HRC
Oberflächenhärte: 750HV~
LSPHRCLSPAHRLSPBHR
EN 1.4301 äquiv.--LSPSUCLSPASULSPBSU
EN 1.4037 äquiv.-Härtebehandlung: 50~55HRCLSPSCCLSPASCLSPBSC
EN 1.4301 Äquiv. darf nicht poliert werden und keine Zentrierbohrung haben.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Distanzbolzen

Teile-nummer-L-P-B-E-A
LSPCA10-L20.01-P4.05-B5-E2.0-A15
LSPBC12-L25.01-P8.00-B10    

Generelle Informationen zu Distanzbolzen

Sortiment - Auflagebolzen - Distanzbolzen - Distanzbolzen mit flachem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde - Distanzbolzen mit Senkbohrung

 

Auswahldetails von Distanzbolzen

- Höhentoleranz: 0/+0.05 bis 0/+0.01
- Befestigungsmethode: Presspassung, Innengewinde, Außengewinde, Zentrierbund und Innengewinde, Montage mit Schraube
- Spitzenform: Projektil, Kugelförmig, flach, kopfseitiges Innengewinde
- Oberflächenbehandlung: brüniert, hartverchromt, unbehandelt
- Form: Auflagebolzen, Distanzbolzen, Auflagebolzen mit Bund
- Wärmebehandlung: wärmebehandelt, unbehandelt
- Werkstoff: Polyacetal (POM), Edelstahl, Stahl
- Erfüllte Normen: MISUMI-Auflagebolzen werden ähnlich DIN 6321 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Distanzbolzen

Distanzbolzen und Abstandsbolzen sind Distanzstücke und unverzichtbare Elemente im Maschinenbau. Sie dienen dazu, Bauteile auf Abstand zu halten oder in ihrer Position zu fixieren. Dabei kommt es vor allem auf Präzision an: Die Auflage- und Distanzbolzen müssen exakt gefertigt sein, um eine einwandfreie Funktion der Maschine sicherstellen zu können.
Ein typisches Anwendungsgebiet für Auflagebolzen ist die Positionierung von Werkstücken beim Fräsen oder Bohren. Hier sorgen sie dafür, dass das Material zuverlässig ausgerichtet und exakt positioniert wird - was wiederum präzise Ergebnisse ermöglicht.
Distanzbolzen hingegen werden oft eingesetzt, um Teile voneinander abzuheben oder einen bestimmten Abstand zwischen ihnen herzustellen. So können beispielsweise in elektrischen Anlagen Leiterplatten durch Distanzbolzen präzise positioniert werden, um eine sichere Montage und somit eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage zu gewährleisten.

 

Werkstoffe für Distanzbolzen

Distanzbolzen können in unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt werden, was einen Einfluss auf ihre Eigenschaften und Widerstandsfähigkeiten hat. Dabei sollte insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Verschleiß bei der Anwendung auf hohe Qualität geachtet werden.
MISUMI stellt Distanzbolzen aus den qualitativ hochwertigen Werkstoffen Polyacetal (POM), Edelstahl oder Stahl her.

 

Härte von Distanzbolzen

Die Härte eines Werkstoffs beschreibt dessen Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Druck, Reibung oder Abrasion. Die Härte ist ein wichtiger Indikator für Distanzbolzen.
Härte ist ein Maß für das Verschleißverhalten von Distanzbolzen - besonders harte Distanzbolzen können länger eingesetzt werden.
Üblicherweise wird die Härte eines Werkstoffs in Rockwell (Einheit z.B. [HR], [HRC]) oder in Vickers (Einheit [HV]) angegeben. Die entsprechenden Vorgaben und Prüfmethoden für die Härte geben die Normen DIN EN ISO 6508-1 bzw. die DIN EN ISO 6507 vor.
Typische Härten von MISUMI-Distanzbolzen nach einer Behandlung reichen von 45 bis 63 HRC.
Für Distanzbolzen muss man zwischen der Härtebehandlung und der Oberflächenhärte bzw. Oberflächenbehandlung unterscheiden.

 

Oberflächenbehandlungen für Distanzbolzen

Neben der Auswahl eines passenden Werkstoffs mit der optimalen Härte spielt die Oberflächenbehandlung bzw. Oberflächenhärte bei der Verschleißfestigkeit und den möglichen Einsatzbereichen eine wichtige Rolle. Durch die passende Oberflächenbehandlung (z.B. Brünierung) erhöht sich beispielsweise die Resistenz gegenüber Korrosion und sorgt dafür, dass die Distanzbolzen und Abstandsbolzen eine hohe Lebensdauer erreichen.
Für Anwendungen, bei denen ein hoher Verschleiß zu erwarten ist, ist es zu empfehlen einen hartverchromten Auflagebolzen zu wählen. Die Hartverchromung macht die Oberfläche der Distanzbolzen mit ca. ~750 HV besonders verschleißresistent.

 

Wärmebehandlungen für Distanzbolzen

Wärmebehandlungen von Distanzbolzen bzw. Abstandsbolzen sind ein wichtiger Bestandteil der Fertigungstechnik. Durch gezielte Erhitzung und Abkühlung können die mechanischen Eigenschaften der Bolzen verbessert werden, was sich positiv auf deren Verarbeitbarkeit und Haltbarkeit auswirkt.
Eine häufig angewendete Wärmebehandlung ist das sogenannte Härten. Hierbei wird der Werkstoff zunächst erhitzt, um ihn anschließend schnell abzukühlen. Dadurch entsteht eine höhere Festigkeit der Bolzen sowie eine gesteigerte Verschleißfestigkeit.
Die Festigkeit ist der Indikator, wie stark sich Aufnahmebolzen unter Beanspruchung verformen (z.B. dehnen oder komprimieren). Die wärmebehandelten Bolzen von MISUMI können eine wesentlich höhere Festigkeit aufweisen - gegenüber unbehandelten Bolzen.

 

Befestigungsmethoden von Distanzbolzen

- Presspassung: Der Distanzbolzen wird in eine genau tolerierte Öffnung eingepresst. Dafür ist eine exakte Bohrungstoleranz notwendig (z.B. ISO-Toleranz H7).
- Mit Außengewinde: Der Distanzbolzen wird in eine genau toleriertes Innengewinde eingeschraubt. Hierfür sind die Distanzbolzen häufig mit Schlüsselflächen für die Montage versehen. Dies erleichtert und verkürzt die Montage erheblich gegenüber einem Einpressen.
- Mit Innengewinde: Eine weitere Möglichkeit ist, den Auflagebolzen mit Innengewinde mithilfe einer Schraube zu montieren.

 

Auflage- und Distanzbolzen für Werkstückhalterungen einsetzen

Eine typische Aufgabe für Distanzbolzen ist das schnelle und sichere Fixieren von Werkstücken. Zum Beispiel: Ein Werkstück soll mithilfe einer Klemmvorrichtung sicher fixiert werden. Die Anwendung wird manuell bedient.

- Für den manuellen Betrieb arbeitet die Klemmvorrichtung mit einem praktischen Schnellspanner (mit Handgriff). Der Schnellspanner selbst wird mit den passenden Distanzhülsen auf der Arbeitsfläche angebracht. Sie dienen als Abstandshalter und sind für diese Anwendung optimal konfigurierbar.
- Zusätzlich werden Anschlagbolzen mit Dämpfern aus Polyurethankautschuk als Anschlagschutz eingesetzt. Sie können das Werkstück effektiv vor möglichen Beschädigungen schützen. Die Verwendung eines Anschlagbolzens mit Dämpfer bietet die zusätzlichen Vorteile, Vibrationen und Schwingungen zu reduzieren.
- Als Konterpart - wo das Werkstück aufliegt - werden Auflagestifte oder Aufnahmebolzen verwendet.
- Vor dem Fixieren der Werkstücke, werden die Anschlagbolzen und die Auflagestifte bzw. Abstand-Bolzen exakt eingestellt.

Anwendungsbeispiele für Distanzbolzen

Anwendungsbeispiel - Distanzbolzen mit flachem-Kopf- Distanzbolzen mit Werstückträger

Anwendungsbeispiel: Auflagebolzen mit Zapfen und flachem Kopf 

(1) Auflagebolzen mit Zapfen (2), Distanzbolzen mit flachem Kopf

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit flachem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde

Anwendungsbeispiel: Auflagebolzen mit Bund (Höheneinstellungsstift)

(1) Auflagebolzen mit Gewinde (2) Trägerplatte, (3) Werkstück

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit rundem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde - Distanzbolzen mit Abstandshalter

Anwendungsbeispiel:Auflagebolzen mit Abstandshalter

(1) Auflagebolzen, (2) Abstandshalter mit Innengewinde, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit Halterung für Distanzbolzen

Anwendungsbeispiel: Distanzbolzen mit Halterung

(1) Distanzbolzen mit Stellschraube, (2) Distanzbolzen mit Innengewinde, (3/4) Halter für Auflagebolzen, (5) Werkstück, (6) Werstückträger, (7) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LSPAA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHBB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHBB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHBC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHBC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHRB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHRB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHRB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHRC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHRC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Spitzenform Werkstoff Oberflächenbehandlung
(Ø)
Wärmebehandlung Härte Aussen - D
(mm)
A B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided615 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided815 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC615 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC815 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~615 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~815 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeflachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeKugelförmigStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeProjektilStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10

Loading...

Zurück zur Kategorie Auflagebolzen / Distanzbolzen

Technische Zeichnung von Distanzbolzen

Technische Zeichnung - Distanzbolzen - Auflagebolzen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Auflagestifte/Spitzenlänge frei wählbar:Verwandte bildanzeige Gewindebohrung, Gewinde
Empfohlenes Anzugsmoment (Referenz)
M (Regelgewinde)Anzugsmoment
N · cm
M3   98
M4  225
M5  461
M6  784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
Das Anzugsmoment (Referenzwert) für gehärtete Artikel ist Festigkeitsklasse 8.8. (Siehe technische Daten auf >>S. 2297.) Nicht bei Verwendung von Sperrmaterialien oder Sperrscheiben.
 
Teile-nummerL
0.01mm-Schritte
P
0.01mm-Schritte
B
0.1mm Schritte
E
0.1mm-Schritt (nur Form A)
A Auswahl (nur Form A)R
(Form C)
dM (Regelgewinde)FM1 (Regelgewinde)1W2
AusführungSpitzenformD
Mit Gewinde
LSPC
LSPRC
LSPHBC
LSPHRC
LSPSUC
LSPSCC
mit Gewinde
LSPA
LSPAR
LSPAHB
LSPAHR
LSPASU
LSPASC
Führung
LSPB
LSPBR
LSPBHB
LSPBHR
LSPBSU
LSPBSC
A
B
C
610.00~50.003.00~4.002.0~12.00.5~10.015
30
45
60
1331.5M3-58
83.00~6.002.0~15.05527
1020.00~80.004.00~8.002.0~20.01.566368
124.00~10.002.0~20.0884M51010
155.00~10.002.0~25.0210105913
208.00~15.002.0~30.0312125M817
2510.00~15.002.0~30.041616520
Bei Ausführung mit abgesetzter Führung ist Maß D 10 oder höher erhältlich. Die Stärke des Freistichs für Kegelform und Vorbohrung.>> S. 1566

Grundlegende Informationen

Form Auflagestifte Höhentoleranz 0/+0.05

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind MISUMI-Distanzbolzen wiederverwendbar?

Antwort:

In den meisten Fällen sind Auflagebolzen wiederverwendbar, sofern sie nicht durch übermäßige Beanspruchung oder Beschädigung beeinträchtigt wurden. Es ist wichtig, die Bolzen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu warten oder auszutauschen.

Frage:

Welche Materialien werden für Distanzbolzen verwendet?

Antwort:

MISUMI-Distanzbolzen und Auflagestifte werden aus hochwertigen Materialien wie Stahl und Edelstahl gefertigt, um eine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit sicherzustellen.

Frage:

Können Auflagebolzen auch als Schwingungsdämpfer eingesetzt werden?

Antwort:

Auflagebolzen sind nicht geeignet, um zu dämpfen. Aber Anschlagbolzen mit Schonkopf sind für diese Aufgabe die ideale Wahl - sie tragen dazu bei, Vibrationen und Schwingungen zu mindern.

Frage:

Welches Werkzeug wird benötigt, um Distanzbolzen zu installieren?

Antwort:

Das benötigte Werkzeug richtet sich nach der Befestigungsmethode. Distanzbolzen mit Presspassung werden mit Presswerkzeug installiert. Für die Installation von Distanzbolzen mit Innengewinde bzw. Außengewinde wird ein Innensechskantschlüssel bzw. Sechskantschlüssel verwendet.

Frage:

Wie kann ein Lösen von Distanzbolzen verhindert werden?

Antwort:

Distanzbolzen können sich aufgrund von Belastung und Beanspruchung lockern. Daher ist es wichtig, auf die Verwendung hochwertiger Materialien zu setzen. Darüber hinaus spielen auch die Auswahl der korrekten Art und Größe des Gewindes sowie die Einhaltung vorgegebener Anzugsmomente eine weitere wichtige Rolle.

Um Bolzen gegen ein Lockern abzusichern, können auch zusätzlich Sicherungslack oder andere Schraubensicherungsmittel zum Einsatz kommen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support