Drehkontaktstifte (Teilenummern - CAD Download)

Drehkontaktstifte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Drehkontaktstifte:Verwandte bildanzeige
Drehkontaktstifte:Verwandte bildanzeige
■Drehkontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäuseMessing*Vergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)Vergoldet mit Nickelunterschicht
Kugel*MessingVergoldet mit Nickelunterschicht
* Für TNP60 ist der Werkstoff des Gehäuses Neusilber. * Kugel ist bei TNP72 nicht inbegriffen.
Die Kontaktstifthülse ist innen eingefettet.

■Steckhülsen
Nr.TeilWerkstoff Oberflächenbehandlung
SteckhülsenMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
WickelverbindungsstangeMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
Stecksockel mit Anschlag zur Verhinderung des Abfallens des Kontaktstifts.

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform
TNP72
TNP60
NR60
-
-
-
C
A
C
■Drehkontaktstifte
TeilenummerBesteigungsabstand (Min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
TNP721.27mm4.5mm10gf50gf1.5A250mΩ300.000-mal   
TNP101.9mm5.5mm20gf140gf200mΩ300.000-mal   
TNP602.54mm6.4mm50gf165gf200mΩ100.000-mal   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen für Drehkontaktstifte
TeilenummerPassende DrehkontaktstifteBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR72TNP720.93~0.94mm   
NR10TNP101.39~1.41mm   
NR60TNP601.77~1.79mm   
Für NR60 bitte die Endenform auswählen.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NR10
NR60-A
NR60-B
NR60-C
NR72
TNP10-C
TNP10-K
TNP60-A
TNP60-A20
TNP60-C
TNP60-K
TNP72-C
TNP72-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Wellenende auswählen. Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Material Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

0.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Steckhülse----------1.01 bis 1.50[Kupferlegierung] Messing1.3125.1 bis 30----1.5029.3--

0.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Steckhülse-----AWickelverbindung----1.51 bis 2[Kupferlegierung] Messing1.6825.1 bis 30----1.9029.0--

0.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Steckhülse-----[Zylindrisch] B Löt-, Crimp-, Terminal-Ausführung----1.51 bis 2[Kupferlegierung] Messing1.6825.1 bis 30----1.9029.0--

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse-----C Lötausführung----1.51 bis 2[Kupferlegierung] Messing1.6825.1 bis 30----1.9029.0--

0.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Steckhülse----------0.01 bis 1[Kupferlegierung] Messing0.9025.1 bis 30----1.0029.3--

7.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte1.9[Nadel] Nadel C5 bis 6.55.5100.1 bis 150-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.73Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing120.1 bis 2510.1 bis 201.52008.0-2520140

7.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte1.9Dreieckige Pyramide-K5 bis 6.55.5100.1 bis 150-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing120.1 bis 2510.1 bis 201.52008.0-2520140

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte2.54[Kassette] Kassette A5 bis 6.56.4150.1 bis 200-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.55Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-[Kupferlegierung] Neusilber1.3720.1 bis 2530.1 bis 501.520010.4-24.550165

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte2.54[Kassette] Kassette A205 bis 6.56.4150.1 bis 200-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.2.0Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-[Kupferlegierung] Neusilber1.3720.1 bis 2530.1 bis 501.520010.4-24.550165

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte2.54[Nadel] Nadel C5 bis 6.56.4150.1 bis 200-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-[Kupferlegierung] Neusilber1.3720.1 bis 2530.1 bis 501.520010.3-24.550165

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte2.54Dreieckige Pyramide-K5 bis 6.56.4150.1 bis 200-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.2.0Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-[Kupferlegierung] Neusilber1.3720.1 bis 2530.1 bis 501.520010.4-24.550165

8.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte1.27[Nadel] Nadel C3 bis 4.54.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.53Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Messing0.7220.1 bis 250 bis 101.52504.5-23.01050

8.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte1.27Dreieckige Pyramide-K3 bis 4.54.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.53Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Messing0.7220.1 bis 250 bis 101.52504.5-23.01050

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Drehkontaktstifte:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support