Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Rechteckiger Tisch/Lang

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Rechteckiger Tisch/Lang

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Rechteckiger Tisch/Lang:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZLSL90-5
TeilenummerVerfahrweg pro Umdrehung (mm)Verfahrweg
(mm)
LTraglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht
(kg)
Stückpreis
TYPNr.Geradheit
ZLSL902±279014.7300.18 
5
10
1202±421200.2 
5
10
1505±57150400.22 
10
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> S.2004
Einstellplatte XPLT40: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. >> S.1915

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ZLSL90-2
ZLSL90-5
ZLSL90-10
ZLSL120-2
ZLSL120-5
ZLSL120-10
ZLSL150-5
ZLSL150-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSVerfahrweg (Bereich frei wählbar) Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)
(mm)

237.05 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10±10 bis 30mm±27302

237.05 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10±10 bis 30mm±27305

237.05 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10±10 bis 30mm±273010

261.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10±30mm oder mehr±42302

261.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±42305

261.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±423010

287.01 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10±30mm oder mehr±57405

287.01 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±574010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) bis zu 25
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Tischgröße (Länge) L(mm) 40
Tischgröße (Breite) W(mm) 25 Zulässige Last(N) 14.7 Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Vorschubknopf Position Mittig Klemme Hebelklemme
vertauscht Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support