Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

[Standard] Z-Achse/Labor Scherentische/Hohe Traglasten

[Standard] Z-Achse/Labor Scherentische/Hohe Traglasten:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZLJS80
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Parallelität
(µm)
Traglast
(N)
Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.
ZLJS
80 80x12040(2)*40068.61.25 
120120x18070(3)*983 
* Der Verfahrweg pro Griffdrehung ist je nach der aktuellen Tischlage geringfügig abweichend.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ZLJS80
ZLJS120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Tisch, Parallelität
(µm)

350.58 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 bis 9091 bis 12050.1 bis 608012068.64060400

450.71 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1091 bis 120121 oder mehr70.1 bis 80120180987090400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 50.1 bis 100 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±30mm oder mehr
Zufuhrmethode Griffe Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Labor-Scherentische Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubknopf Position Seite Klemme Standard vertauscht Standard
Vorschubmethode (Ausführung mit Handgriff) Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support