Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zubehör | Spezifikationen Controller-E/A | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
- | CC-Link-Anschluss | DeviceNet-Anschluss | |
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, Blindstecker |
Bauteile | Führungsschiene | Schlitten | Abdeckung |
Werkstoff | Stahl | Aluminium | Aluminium |
Oberflächenbehandlung | - | Eloxiert | Eloxiert |
Teilenummer | - | Motor Befestigungsrichtung | - | Controller Ausführung | - | E/A Ausführung | - | Entstörfilter | - | Kabel Länge | - | Hub |
RSB1 | - | L | - | - | N | - | F1 | - | 5 | - | 2550 |
Antrieb | Motor | Positionserkennung | Betriebsumgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit |
Riemen | Wechselstromservomotor 100W | Drehmelder | 0~40°C, 35~85%RH (Keine Kondensation) |
Ausführung | Riemen (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Tragkraft (kg) (Nur horizontal) | Hub (mm) | Nennlaufzeit (Hinweis) | Stromversorgung | Max. Positionierpunkt |
RSB1 | Steigung 25 Äquivalent | ±0.04 | 10 | 150~2550 (Abstand 50) | 10,000km | AC100V~115V AC200~230V ±10% | 255 Punkte |
Ausführung | Abmessungen/Masse | Hub (mm) | ||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | ||
RSB1 | L (mm) | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 |
A (mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
B (mm) | 240 | 420 | 600 | 780 | 960 | 1140 | 1320 | |||||||||||||||||||
C (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
D (mm) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M (mm) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
N (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
Masse (kg) | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | |
1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | |||
L (mm) | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 | ||
A (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
B (mm) | 1320 | |||||||||||||||||||||||||
C (mm) | - | 240 | 420 | 600 | 780 | 960 | 1140 | 1320 | ||||||||||||||||||
D (mm) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M (mm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
N (mm) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||
Masse (kg) | 17.3 | 17.7 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.3 |
Teilenummer | Auswahl | ||||||||||||||||||||||
Ausführung | Motormontagerichtung | Controller ( 1) | E/A-Modul | Mit/ohne Entstörfilter ( 2) | Kabel | Hub (mm) | |||||||||||||||||
RSB1 | Motor links horizontal: L |
| NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | Nicht enthalten: F0 Enthalten: F1 Spezifikationen >> S.508 |
| 150~2550 (50mm-Schritte) | |||||||||||||||||
Motor rechts horizontal: R | |||||||||||||||||||||||
Motor links oben: LU | |||||||||||||||||||||||
Motor rechts oben: RU | |||||||||||||||||||||||
Motor links unten: LD | |||||||||||||||||||||||
Motor rechts unten: RD |
Teilenummer |
---|
RSB1-L-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-L-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-L-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-L-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LD-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LD-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LD-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LD-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LU-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LU-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LU-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LU-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-R-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-R-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-R-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-R-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RD-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RD-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RD-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RD-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RU-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RU-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RU-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RU-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nabe (mm) | Positionssensor | E/A-Modul | Anzahl der Tische | Zulässiges statisches Moment MP (N•m) | Zulässiges statisches Moment MY (N•m) | Zulässiges statisches Moment MR (N•m) | Motormontagerichtung | Entstörfilter(0:Nicht im Lieferumfang 1:Mitgeliefert) | Kabel(Biegefest) | Kabel(Standard) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Left, Horizontal | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Left, Horizontal | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Left, Horizontal | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Left, Horizontal | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Down Left | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Down Left | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Down Left | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Down Left | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Up Left | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Up Left | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Up Left | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Up Left | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Right, Horizontal | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Right, Horizontal | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Right, Horizontal | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Right, Horizontal | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Lower-Right | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Lower-Right | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Lower-Right | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Lower-Right | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Upper-Right | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Upper-Right | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Upper-Right | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 10 Arbeitstage | 150 ~ 2550 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 1 Stk. | 188 | 188 | 165 | Upper-Right | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg) | 5.1 bis 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg) | 10 | Antriebsverfahren | Riemen | Führung | Mitgeliefert |
Steigung(mm) | 25 Equivalent | Stromversorgung | 1-phasig, 200 bis 230 V AC | Tischbreite(mm) | 100 |
Bremse | Nicht im Lieferumfang | Länge Tisch(mm) | 90 | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±40 |
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 1875 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.