• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Profilschienenführungen für mittlere Last/Normales Spiel/Kosteneffizientes Produkt

Profilschienenführungen für mittlere Last/Normales Spiel/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
 AusführungLänge LWerkstoff
Härte
1 Führungswagen2 Führungswagen
Standard-wertStandard-wert
Standard-FührungswagenC-SVRC-SV2RvorgefertigtSchienen/Führungswagen: Kohlenstoffstahl
58HRC~62HRC
C-SVRLC-SV2RLWählbare
Breit
Führungswagen
Gewindebohrung
C-SVWTC-SV2WTvorgefertigt
C-SVWTLC-SV2WTLWählbare
Wärmebeständigkeit: −20~80°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
C-SVR28
C-SVWT28
-
-
880
880
HAusführungHLFührungswagenmaßMaß der Profilschienenführungen
WL1BSxℓL2KTCbSchmiernippelH1W1W2CaSenkbohrungFG
Montage BohrungET1d1xd2xh
Standard
Führungswagen
(1 Führungswagen)(2 Führungswagen)24100~1480
(160)
3439.326M4x522.920.86.20.5M4x0,765.513159.50.54,5x7,5x66020
C-SVRC-SV2R
C-SVRLC-SV2RL28160~1960
(220)
4247.832M5x527.823.47.20.5M6x1124.516.520110.56x9.5x8.56020
  
  33160~1960
(220)
4856.235M6x635.227.28.151M6x1124.5202312.50.97x11x96020
  
Breit
Führungswagen
(1 Führungswagen)(2 Führungswagen)24100~1480
(160)
5239.341M5x722.920.87-M4x0,775.5131518.50.54,5x7.5x66020
C-SVWTC-SV2WT
C-SVWTLC-SV2WTL28160~1960
(220)
5947.849M6x927.823.49-M6x1144.516.52019.50.56x9.5x8.56020
  
HLStückpreis
1 Führungswagen2 Führungswagen
C-SVRC-SVWTC-SV2RC-SV2WT
24100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
28160  --
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
1540    
1600    
1660    
1720    
1780    
1840    
1900    
1960    
33160 ---
220 - -
280 - -
340 - -
400 - -
460 - -
520 - -
580 - -
640 - -
700 - -
760 - -
820 - -
880 - -
940 - -
1000 - -
1060 - -
1120 - -
1180 - -
1240 - -
1300 - -
1360 - -
1420 - -
1480 - -
1540 - -
1600 - -
1660 - -
1720 - -
1780 - -
1840 - -
1900 - -
1960 - -

■Maß L konfigurierbare Ausführung (10mm-Schritte)
HStückpreis
1 Führungswagen2 Führungswagen
C-SVRLC-SVWTLC-SV2RLC-SV2WTL
24    
28    
33 - -
Für die Berechnung von Maß L, konfigurierbare Ausführung (10mm-Schritte) fügen Sie den Betrag links dem Stückpreis der frei wählbaren Ausführung hinzu, die länger ist und dem Maß L der konfigurierbaren Ausführung am nächsten ist.

Optionen

Profilschienenführungen für mittlere Last/Normales Spiel/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
C-SV2R24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SV2R28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2R33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2RL24-[170-1470/10]
C-SV2RL28-[230-1950/10]
C-SV2RL33-[230-1950/10]
C-SV2WT24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SV2WT28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2WTL24-[170-1470/10]
C-SV2WTL28-[230-1950/10]
C-SVR24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SVR28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVR33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVRL24-[110-1470/10]
C-SVRL28-[170-1950/10]
C-SVRL33-[170-1950/10]
C-SVWT24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SVWT28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVWTL24-[110-1470/10]
C-SVWTL28-[170-1950/10]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung mit Führungswagen Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe H
(mm)
Anzahl der Führungswagen Schienenlänge L
(mm)
Nenn-Teilenummer Lagerkugeln Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zulässiges statisches Moment MA
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MB
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MC
(N•m)
Ausführung Maß L Führungsschienenlänge
(mm)

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen15242160 ~ 148015Kugeln3200520013.313.340.8Selectable Type160 ~ 1480

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen20282220 ~ 196020Kugeln4700710018.618.675.2Selectable Type220 ~ 1960

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen23332220 ~ 196025Kugeln69001060038.038.0129.7Selectable Type220 ~ 1960

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen15242-15Kugeln3200520013.313.340.8Configurable Type170 ~ 1470

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen20282-20Kugeln4700710018.618.675.2Configurable Type230 ~ 1950

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen23332-25Kugeln69001060038.038.0129.7Configurable Type230 ~ 1950

-

7 Arbeitstage 10[Breit] Breiter Führungswagen mit Gewindebohrung15241160 ~ 148015Kugeln3200520013.313.340.8Selectable Type160 ~ 1480

-

7 Arbeitstage 10[Breit] Breiter Führungswagen mit Gewindebohrung20282220 ~ 196020Kugeln4700710018.618.675.2Selectable Type220 ~ 1960

-

7 Arbeitstage 10[Breit] Breiter Führungswagen mit Gewindebohrung15242-15Kugeln3200520013.313.340.8Configurable Type170 ~ 1470

-

7 Arbeitstage 10[Breit] Breiter Führungswagen mit Gewindebohrung20282-20Kugeln4700710018.618.675.2Configurable Type230 ~ 1950

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen15241100 ~ 148015Kugeln3200520013.313.340.8Selectable Type100 ~ 1480

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen20281160 ~ 196020Kugeln4700710018.618.675.2Selectable Type160 ~ 1960

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen23331160 ~ 196025Kugeln69001060038.038.0129.7Selectable Type160 ~ 1960

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen15241-15Kugeln3200520013.313.340.8Configurable Type110 ~ 1470

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen20281-20Kugeln4700710018.618.675.2Configurable Type170 ~ 1950

-

7 Arbeitstage 10[Standard] Standard-Führungswagen23331-25Kugeln69001060038.038.0129.7Configurable Type170 ~ 1950

-

7 Arbeitstage 10[Breit] Breiter Führungswagen mit Gewindebohrung15241100 ~ 148015Kugeln3200520013.313.340.8Selectable Type100 ~ 1480

-

7 Arbeitstage 10[Breit] Breiter Führungswagen mit Gewindebohrung20281160 ~ 196020Kugeln4700710018.618.675.2Selectable Type160 ~ 1960

-

7 Arbeitstage 10[Breit] Breiter Führungswagen mit Gewindebohrung15241-15Kugeln3200520013.313.340.8Configurable Type110 ~ 1470

-

7 Arbeitstage 10[Breit] Breiter Führungswagen mit Gewindebohrung20281-20Kugeln4700710018.618.675.2Configurable Type170 ~ 1950

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Profilschienenführungen für mittlere Last/Normales Spiel/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
■Sicherheitshinweise
Dieser Artikel ist eine komplette Kugel-Ausführung. Führungswagen sind mit Kugelkäfigen ausgerüstet, um zu verhindern, dass Kugeln herausfallen.
Für die Handhabung der Führungswagen siehe >> S. 525.
Radiales Spiel und Genauigkeit werden nicht garantiert, wenn die Führungswagen und -schienen aus der Kombination des Originalsatzes heraus ausgetauscht werden.
Dicke Nuten werden an den Bezugsflächen von Führungswagen und Schienen angebracht. Stellen Sie sicher, dass beim Zusammenstellen die Bezugsflächen passen.
Die Schienen können nicht Ende an Ende verbunden werden.
Laufparallelität ist der Wert, der nach Montage der Führungsschiene gemessen wird. (Es ist nicht der Wert, der gemessenen wird bevor die Schienen mit Schrauben befestigt werden.)
Die Toleranzen der Profilschienenführungen werden nach Montage der Schiene garantiert(nachdem die Befestigungsschrauben an der Schiene angezogen wurden und diese auf die Bezugsfläche gedrückt wurde).
Eine geringe Biegung der Schiene wird nach der Montage eingestellt und hat keine Auswirkung auf die Leistung.
■Andere
· Gefüllt mit lithiumverseiftem Schmierstoff (Alvania-Fett S2 von Showa Shell Sekiyu K.K).
· Schmiernippel: gerade Ausführung für H24 und abgewinkelt für H28 und H33.
· Schmiernippel ist eingeschraubt und kann daher umpositioniert werden.
· Für Installation und Wartung von Linearführungen siehe >> S. 529.

Anwendungsbeispiel

Profilschienenführungen für mittlere Last/Normales Spiel/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Satz/separates Element Set Führungsschienenausführung Standard-Führungsschiene Werkstoff Unlegierter Stahl
Vorspannung Normales Spiel Präzisionsstandards Standardklasse Kugelausrichtung Ausführung für mittlere bis schwere Last
Kugelkäfige Nicht im Lieferumfang Schmierung Lithium Soap Base Grease filled

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support