Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte |
FJCLM | EN 1.1191 Äquiv. | Salzbadnitrieren | 500HV~ |
Teile-nummer | - | T |
FJCLM4-0.7 | - | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJCLM4-0.7-[3,4] |
FJCLM5-0.8-[4,5,6] |
FJCLM6-1.0-[4,6] |
FJCLM8-1.25-[6,8] |
FJCLM10-1.5-8 |
FJCLM16-2.0-12 |
FJCLM20-2.5-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Spaltbreite T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M4 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [M20 bis M26] M20 | 15 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Außengewinde | Werkstoff (Bolzen) | EN 1.1191 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Salzbadnitrieren |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Spaltbreite T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften