• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckfedern / WF, WL / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 40-45% (Teilenummern - CAD Download)

Druckfedern / WF, WL / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 40-45%
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: WF3-20

Marke: MISUMI

Preis: 0.70

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Zulässige Last (konfigurierbare Bereich): 1.51 bis 4.50 N

Enden, Oberflächenstatus: Nicht geerdet

Maximallast: 4.4 N

Höhe nach eingesetzter max. Last L-F: 11 mm

Freie Länge L: 20 mm


Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WF3-20

Runde Schraubenfedern/Auslenkung 40%-45%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeige
Werkstoff JIS-SWP-A

Spezifikationen

Teilenummer
WF13-60
■Federkonstante D12 und 14 für Ausführung WY und D12, 14 und 20 für Ausführung WT nicht möglich.
  Ausführung WY WR WF WL WT WM WH WB
D  
2                     0.5{0.05}                          
3   N/mm
0.1
{kgf/mm}{0.01}
    N/mm 0.3
{kgf/mm}{0.03}
    N/mm 0.5
{kgf/mm}{0.05}
    N/mm 1.0
{kgf/mm}{0.1}
    1.5
{0.15}
    2.0
{0.2}
          3.9{0.4}  
4                           2.9{0.3}     4.9{0.5}  
5                   N/mm
2.0
{kgf/mm}{0.2}
    N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
    N/mm 5.9
{kgf/mm}{0.6}
    N/mm 9.8
{kgf/mm}{1.0}
 
6                                
8                                
10   N/mm 0.2
{kgf/mm}{0.02}
                             
12                                
13                           N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
    N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
 
14                                
16                                
18         N/mm 0.5
{kgf/mm}{0.05}
    N/mm 1.0
{kgf/mm}{0.1}
    N/mm 2.9
{kgf/mm}{0.3}
    N/mm 3.9
{kgf/mm}{0.4}
    N/mm
4.9
{kgf/mm}
{0.5}
    N/mm
14.7
{kgf/mm}
{1.5}
    29.4{3.0}  
20                                    
22                                 N/mm
29.4
{kgf/mm}
{3.0}
 
27                                  
Fmax. F = L × 75% F=Lx60% F = L × 45% F=Lx40% F=Lx40% F = L × 35% F = L × 30% F = L × 25%

■WF: Fmax. (Zulässige Auslenkung) =Lx45%
dFeste LängeF
max.
Max. Last N {kgf}TeilenummerStückpreis
Ausführung D-L10 ~ 19 Stk.
0.2622.251.1{0.11}WF3-






 5* 
0.3254.52.2{0.22}10*
0.3256.73.2{0.33}15*
0.35794.4{0.45}20*
0.35711.25.5{0.56}25* 
0.413.213.56.6{0.67}30
0.413.215.77.6{0.78}35
0.413.2188.8{0.9}40
0.322.32.251.1{0.11}WF4-












 5* 
0.353.14.52.2{0.22}10*
0.45.66.73.2{0.33}15*
0.45.694.4{0.45}20*
0.459.911.25.5{0.56}25* 
0.459.913.56.6{0.67}30*
0.516.515.77.6{0.78}35
0.516.5188.8{0.9}40
0.516.5209.8{1.0}45
0.516.522.510.8{1.1}50
0.516.524.712.1{1.23}55
0.516.52712.7{1.3}60
0.5526.429.214.3{1.46}65*
0.5526.431.515.4{1.58}70*
0.3522.251.1{0.11}WF5-













 5* 
0.382.84.52.2{0.22}10*
0.43.46.73.2{0.33}15*
0.455.494.4{0.45}20*
0.58.511.25.5{0.56}25* 
0.5513.213.56.6{0.67}30
0.5513.215.77.6{0.78}35
0.5520.4188.8{0.9}40
0.620.4209.8{1.0}45
0.620.422.510.8{1.1}50
0.620.424.712.1{1.23}55 
0.620.42712.7{1.3}60
0.620.429.214.3{1.5}65
0.620.431.515.4{1.6}70
0.42.32.251.1{0.11}WF6-














 5* 
0.554.52.2{0.22}10
0.5586.73.2{0.33}15
0.55894.4{0.45}20
0.61211.25.5{0.56}25 
0.651613.56.6{0.67}30
0.651715.77.6{0.78}35
0.6517188.8{0.9}40
0.6517209.8{1.0}45
0.725.222.510.8{1.1}50
0.725.224.712.1{1.23}55 
0.725.22712.7{1.3}60
0.725.229.214.3{1.46}65
0.725.231.514.7{1.5}70
0.725.23617.7{1.8}80
0.654.52.2{0.22}WF8-












10 
0.657.56.73.2{0.33}15
0.710.894.4{0.45}20
0.710.811.25.5{0.56}25 
0.7514.513.56.6{0.67}30
0.7514.515.77.6{0.78}35
0.820188.8{0.9}40
0.820209.8{1.0}45
0.82022.510.8{1.1}50
0.82024.712.1{1.23}55 
0.8527.62712.7{1.3}60
0.8527.629.214.3{1.46}65
0.8527.631.514.7{1.5}70
0.8528.13617.7{1.8}80

d Feste Länge F
max.
Max. Last N {kgf} Teilenummer Stückpreis
Ausführung D-L 10 ~ 19 Stk.
0.65 5 4.5 2.2{0.22} WF10-













10  
0.65 5 6.7 3.2{0.33} 15
0.8 10.4 9 4.4{0.45} 20
0.8 10.4 11.2 5.5{0.56} 25
0.85 14 13.5 6.6{0.67} 30
0.85 14 15.7 7.6{0.78} 35
0.9 17.5 18 8.8{0.9} 40
0.9 17.5 20 9.8{1.0} 45
0.9 17.5 22.5 10.8{1.1} 50
0.9 17.5 24.7 12.1{1.23} 55  
1.0 31 27 12.7{1.3} 60
1.0 31 29.2 14.3{1.46} 65
1.0 31 31.5 14.7{1.5} 70
1.0 31 36 17.7{1.8} 80
0.7 4.6 4.5 2.3{0.23} WF12-












10  
0.7 4.6 6.7 3.2{0.33} 15
0.8 7.2 9 4.4{0.45} 20
0.8 7.2 11.2 5.5{0.56} 25
0.9 11.3 13.5 6.6{0.67} 30
0.9 11.3 15.7 7.6{0.78} 35
0.9 11.3 18 8.8{0.9} 40
0.9 11.3 20 9.8{1.0} 45
1.0 18 22.5 10.8{1.1} 50
1.0 18 24.7 12.1{1.23} 55  
1.0 18 27 12.7{1.3} 60
1.0 18 29.2 14.3{1.46} 65
1.1 28.1 31.5 14.7{1.5} 70
1.1 27.5 36 17.7{1.8} 80
0.75 4.9 4.5 2.3{0.23} WF13-













10  
0.8 6 6.7 3.2{0.33} 15
0.8 6 9 4.4{0.45} 20
0.85 7.2 11.2 5.5{0.56} 25
1.0 15 13.5 6.6{0.67} 30
1.0 15 15.7 7.6{0.78} 35
1.0 15 18 8.8{0.9} 40
1.0 15 20 9.8{1.0} 45
1.0 15 22.5 10.8{1.1} 50
1.1 22 24.7 12.1{1.23} 55  
1.1 22 27 12.7{1.3} 60
1.1 22 29.2 14.3{1.46} 65
1.1 22 31.5 14.7{1.5} 70
1.1 22 36 17.7{1.8} 80
1.2 33.6 40.5 19.9{2.0} 90
0.8 5.2 6.7 3.2{0.33} WF14-












15  
0.9 7.9 9 4.4{0.45} 20
0.9 7.9 11.2 5.5{0.56} 25
1.0 12 13.5 6.6{0.67} 30
1.0 12 15.7 7.6{0.78} 35
1.0 12 18 8.8{0.9} 40
1.0 12 20 9.8{1.0} 45
1.1 18.2 22.5 10.8{1.1} 50
1.1 18.2 24.7 12.1{1.23} 55  
1.1 18.2 27 12.7{1.3} 60
1.2 27.6 29.2 14.3{1.46} 65
1.2 27.6 31.5 14.7{1.5} 70
1.2 27.6 36 17.7{1.8} 80
1.3 39.7 40.5 19.9{2.0} 90
   • Methode der Traglastberechnung = Federkonstante x Auslenkung
(Intern. Einheit) N=N/mmxFmm
kgf = kgf/mm × Fmm
(kgf = N × 0.101972)
Beide Enden der mit * gekennzeichneten Ausführungen WF sind nicht geschliffen.
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
Artikelübersicht >>S.327
Verwendung von Schraubenfedern und Vorsichtsmaßnahmen >>S.328
d Feste Länge F
max.
Max. Last N {kgf} Teilenummer Stückpreis
Ausführung D-L 10 ~ 19 Stk.
0.9 6.3 6.7 3.2{0.33} WF16-












15  
1.0 8.7 9 4.4{0.45} 20
1.0 8.7 11.2 5.5{0.56} 25
1.1 12.8 13.5 6.6{0.67} 30
1.1 12.8 15.7 7.6{0.78} 35
1.2 18.6 18 8.8{0.9} 40
1.2 18.6 20 9.8{1.0} 45
1.2 18.6 22.5 10.8{1.1} 50
1.2 18.6 24.7 12.1{1.23} 55  
1.3 26.8 27 12.7{1.3} 60
1.3 26.8 29.2 14.3{1.46} 65
1.3 26.8 31.5 14.7{1.5} 70
1.4 36 36 17.7{1.8} 80
1.4 36.4 40.5 19.9{2.0} 90
1.2 9 9 8.8{0.9} WF18-










20  
1.3 12.4 11.2 10.8{1.1} 25
1.3 12.4 13.5 12.7{1.3} 30
1.4 16.1 15.7 14.7{1.5} 35
1.5 21 18 17.7{1.8} 40
1.5 21 20 19.9{2.03} 45
1.5 21 22.5 22.1{2.25} 50
1.6 28.8 24.7 24.3{2.48} 55  
1.6 28.8 27 26.5{2.7} 60
1.6 28.8 29.2 28.7{2.93} 65
1.7 37.4 31.5 30.9{3.15} 70
1.7 37.4 36 35.3{3.6} 80
1.2 7.2 9 8.8{0.9} WF20-











20  
1.3 9.8 11.2 10.8{1.1} 25
1.4 12.6 13.5 12.7{1.3} 30
1.4 12.6 15.7 14.7{1.5} 35
1.5 16.5 18 17.7{1.8} 40
1.5 16.5 20 19.9{2.03} 45
1.6 21.6 22.5 22.1{2.25} 50
1.6 21.6 24.7 24.3{2.48} 55  
1.6 21.6 27 26.5{2.7} 60
1.7 28.1 29.2 28.7{2.93} 65
1.7 28.1 31.5 30.9{3.15} 70
1.7 28.1 36 35.3{3.6} 80
1.3 7.8 9 8.8{0.9} WF22- 20  
1.4 10.5 11.2 11.0{1.12} 25
1.4 10.5 13.5 13.2{1.35} 30
1.5 13.5 15.7 15.4{1.57} 35
1.5 13.5 18 17.7{1.8} 40
1.7 22.1 20.2 19.8{2.02} 45
1.7 22.1 22.5 22.1{2.25} 50
1.7 22.1 24.7 24.2{2.47} 55  
1.8 28.8 27 26.5{2.7} 60
1.8 28.8 29.2 28.6{2.92} 65
1.8 28.8 31.5 30.9{3.15} 70
1.8 28.8 36 35.3{3.6} 80
1.7 14.1 13.5 13.2{1.35} WF27-









30  
1.7 14.1 15.7 15.4{1.57} 35
1.7 14.1 18 17.7{1.8} 40
1.9 21.4 20.2 19.8{2.02} 45
1.9 21.4 22.5 22.1{2.25} 50
2.0 26 24.7 24.2{2.47} 55  
2.0 26 27 26.5{2.7} 60
2.0 26 29.2 28.6{2.92} 65
2.0 26 31.5 30.9{3.15} 70
2.0 26 36 35.3{3.6} 80
■WL: Fmax. (Zulässige Auslenkung) =Lx40%
dFeste LängeF
max.
Max. Last N {kgf}TeilenummerStückpreis
Ausführung D-L10 ~ 19 Stk.
0.21.720.98{0.1}WL2-




 5* 
0.265.242.0 {0.2}10*
0.265.262.9 {0.3}15*
0.29983.9 {0.4}20*
0.299104.9 {0.5}25* 
0.310.8125.9 {0.6}30*
0.32.122.0 {0.2}WL3-







 5* 
0.353.943.9 {0.4}10*
0.46.565.9 {0.6}15*
0.46.587.8 {0.8}20*
0.4513109.8 {1.0}25* 
0.45131211.8 {1.2}30*
0.45131413.7 {1.4}35*
0.5211615.7 {1.6}40*
0.352.122.0 {0.2}WL4-










 5* 
0.45543.9 {0.4}10*
0.45565.9 {0.6}15*
0.5987.8 {0.8}20
0.59109.8 {1.0}25 
0.5513.91211.8 {1.2}30
0.5513.91413.7 {1.4}35
0.621.61615.7 {1.6}40
0.621.61817.7 {1.8}45
0.621.62019.6 {2.0}50
0.621.62221.6 {2.2}55
0.65332423.5 {2.4}60
0.42.322.0 {0.2}WL5-












 5* 
0.453.443.9 {0.4}10*
0.5565.9 {0.6}15*
0.557.787.8 {0.8}20
0.610.8109.8 {1.0}25 
0.610.81211.8 {1.2}30
0.6515.61413.7 {1.4}35
0.6515.61615.7 {1.6}40
0.7201817.7 {1.8}45
0.7202019.6 {2.0}50
0.723.12221.6 {2.2}55 
0.75332423.5 {2.4}60
0.7532.32625.5 {2.6}65
0.7532.32827.5 {2.8}70
0.452.522.0 {0.2}WL6-













 5* 
0.554.743.9 {0.4}10
0.554.765.9 {0.6}15
0.65987.8 {0.8}20
0.659109.8 {1.0}25 
0.713.71211.8 {1.2}30
0.713.71413.7 {1.4}35
0.713.71615.7 {1.6}40
0.7518.91817.7 {1.8}45
0.7518.92019.6 {2.0}50
0.7518.92221.6 {2.2}55 
0.826.42423.5 {2.4}60
0.826.42625.5 {2.6}65
0.8530.62827.5 {2.8}70
0.8534.93231.4 {3.2}80
• Methode der Traglastberechnung = Federkonstante x Auslenkung
(Intern. Einheit) N=N/mmxFmm
kgf = kgf/mm × Fmm
(kgf = N × 0.101972)

Beide Enden der mit * gekennzeichneten Ausführungen WL sind nicht geschliffen.
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte.
Je nach Charge können diese leicht variieren.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
Artikelübersicht >>S.327
Verwendung von Schraubenfedern und Vorsichtsmaßnahmen >>S.328

d Feste Länge F
max.
Max. Last N {kgf} Teilenummer Stückpreis
Ausführung D-L 10 ~ 19 Stk.
0.65 4.7 4 3.9{0.4} WL8-












10  
0.75 8.5 6 5.9{0.6} 15
0.75 8.5 8 7.8{0.8} 20
0.75 8.5 10 9.8{1.0} 25  
0.8 11.2 12 11.8{1.2} 30
0.8 11.2 14 13.7{1.4} 35
0.8 11.2 16 15.7{1.6} 40
0.85 15.3 18 17.7{1.8} 45
0.85 15.3 20 19.6{2.0} 50
0.85 15.3 22 21.6{2.2} 55  
0.9 19.4 24 23.5{2.4} 60
0.9 19.4 26 25.5{2.6} 65
1.0 31 28 27.5{2.8} 70
1.0 31 32 31.4{3.2} 80
0.75 5.3 4 3.9{0.4} WL10-












10  
0.8 6.4 6 5.9{0.6} 15
0.8 6.4 8 7.8{0.8} 20
0.9 10.8 10 9.8{1.0} 25
0.9 10.8 12 11.8{1.2} 30
0.9 10.8 14 13.7{1.4} 35
0.9 10.8 16 15.7{1.6} 40
1.0 17 18 17.7{1.8} 45
1.0 17 20 19.6{2.0} 50
1.0 17 22 21.6{2.2} 55  
1.0 17 24 23.5{2.4} 60
1.1 24 26 25.5{2.6} 65
1.1 24 28 27.5{2.8} 70
1.1 24.2 32 31.4{3.2} 80
0.8 4.8 4 4.0{0.4} WL12-












10  
0.9 7.2 6 5.9{0.6} 15
0.9 7.2 8 7.8{0.8} 20
0.9 7.2 10 9.8{1.0} 25
1.0 10.5 12 11.8{1.2} 30
1.0 10.5 14 13.7{1.4} 35
1.0 10.5 16 15.7{1.6} 40
1.1 15.4 18 17.7{1.8} 45
1.1 15.4 20 19.6{2.0} 50
1.1 15.4 22 21.6{2.2} 55  
1.2 22.8 24 23.5{2.4} 60
1.2 22.8 26 25.5{2.6} 65
1.2 22.8 28 27.5{2.8} 70
1.3 34.5 32 31.4{3.2} 80
0.85 5.1 4 4.0{0.4} WL13-













10  
0.9 6.3 6 5.9{0.6} 15
1.0 8.7 8 7.8{0.8} 20
1.0 8.7 10 9.8{1.0} 25
1.1 13.2 12 11.8{1.2} 30
1.1 13.2 14 13.7{1.4} 35
1.1 13.2 16 15.7{1.6} 40
1.1 13.2 18 17.7{1.8} 45
1.1 13.2 20 19.6{2.0} 50
1.1 13.2 22 21.6{2.2} 55  
1.1 13.2 24 23.5{2.4} 60
1.2 18.6 26 25.5{2.6} 65
1.2 18.6 28 27.5{2.8} 70
1.4 37.8 32 31.4{3.2} 80
1.4 37.8 36 35.3{3.6} 90
1.0 7.5 6 5.9{0.6} WL14-












15  
1.0 7.5 8 7.8{0.8} 20
1.0 7.5 10 9.8{1.0} 25
1.1 11 12 11.8{1.2} 30
1.1 11 14 13.7{1.4} 35
1.1 11 16 15.7{1.6} 40
1.2 15.6 18 17.7{1.8} 45
1.2 15.6 20 19.6{2.0} 50
1.2 15.6 22 21.6{2.2} 55  
1.2 15.6 24 23.5{2.4} 60
1.3 22.1 26 25.5{2.6} 65
1.3 22.1 28 27.5{2.8} 70
1.3 22.1 32 31.4{3.2} 80
1.5 43.5 36 35.3{3.6} 90
d Feste Länge F
max.
Max. Last N {kgf} Teilenummer Stückpreis
Ausführung D-L 10 ~ 19 Stk.
1.1 8.2 6 5.9{0.6} WL16-













15  
1.1 8.2 8 7.8{0.8} 20
1.2 10 10 9.8{1.0} 25
1.2 10 12 11.8{1.2} 30
1.2 10 14 13.7{1.4} 35
1.2 10 16 15.7{1.6} 40
1.4 21 18 17.7{1.8} 45
1.4 21 20 19.6{2.0} 50
1.4 21 22 21.6{2.2} 55  
1.4 21 24 23.5{2.4} 60
1.5 29.7 26 25.5{2.6} 65
1.5 29.7 28 27.5{2.8} 70
1.5 29.7 32 31.4{3.2} 80
1.6 40 36 35.3{3.6} 90
1.5 10 8 23.5{2.4} WL18-












20  
1.6 12 10 29.4{3.0} 25
1.6 12 12 35.3{3.6} 30
1.7 16.2 14 41.2{4.2} 35
1.7 16.2 16 47.1{4.8} 40
1.8 19.8 18 53.0{5.4} 45
1.8 19.8 20 58.8{6.0} 50
1.8 19.8 22 64.7{6.6} 55  
1.8 19.8 24 70.6{7.2} 60
2.0 32 26 76.5{7.8} 65
2.0 32 28 82.4{8.4} 70
2.0 32 32 94.1{9.6} 80
2.2 43 36 105.9{10.8} 90  
2.2 43 40 117.7{12.0} 100
1.6 10.4 8 23.5{2.4} WL20-












20  
1.6 10.4 10 29.4{3.0} 25
1.7 12.8 12 35.3{3.6} 30
1.7 12.8 14 41.2{4.2} 35
1.8 15.8 16 47.1{4.8} 40
1.8 15.8 18 53.0{5.4} 45
1.8 15.8 20 58.8{6.0} 50
1.8 15.8 22 64.7{6.6} 55  
2.0 24 24 70.6{7.2} 60
2.0 24 26 76.5{7.8} 65
2.0 24 28 82.4{8.4} 70
2.2 37.4 32 94.1{9.6} 80
2.2 37.4 36 105.9{10.8} 90  
2.2 37.4 40 117.7{12.0} 100
1.7 10.8 8 23.5{2.4} WL22-












20  
1.8 13.3 10 29.4{3.0} 25
1.8 13.3 12 35.3{3.6} 30
1.8 13.3 14 41.2{4.2} 35
2.0 20 16 47.1{4.8} 40
2.0 20 18 53.0{5.4} 45
2.0 20 20 58.8{6.0} 50
2.0 20 22 64.7{6.6} 55  
2.2 28.6 24 70.6{7.2} 60
2.2 28.6 26 76.5{7.8} 65
2.2 28.6 28 82.4{8.4} 70
2.2 28.6 32 94.1{9.6} 80
2.3 34.5 36 105.9{10.8} 90  
2.3 34.5 40 117.7{12.0} 100
2.1 14 12 35.3{3.6} WL27-










30  
2.1 14 14 41.2{4.2} 35
2.3 19 16 47.1{4.8} 40
2.3 19 18 53.0{5.4} 45
2.3 19 20 58.8{6.0} 50
2.3 19 22 64.7{6.6} 55  
2.5 28 24 70.6{7.2} 60
2.5 28 26 76.5{7.8} 65
2.6 34.5 28 82.4{8.4} 70
2.6 34.5 32 94.1{9.6} 80
2.8 46.7 36 105.9{10.8} 90  
2.8 46.7 40 117.7{12.0} 100

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WF3-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(mm)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(mm)
Feste Länge
(mm)

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.50Nicht geerdet4.4112032.30.50.357

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff JIS-SWP-A

Sie befinden sich auf der Seite für Druckfedern / WF, WL / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 40-45%, die Teilenummer ist WF3-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WF3-20.

Produktvarianten

Teilenummer
WF10-25
WF10-30
WF10-35
WF3-25
WF3-30
WF3-35
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(mm)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(mm)
Feste Länge
(mm)

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.51 bis 8.50Geerdet5.513.825108.40.50.810.4

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.51 bis 8.50Geerdet6.616.530108.30.50.8514

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.51 bis 8.50Geerdet7.619.335108.30.50.8514

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Nicht geerdet5.513.82532.30.50.357

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet6.616.53032.20.50.413.2

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet7.619.33532.20.50.413.2

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support