• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Runde Schraubenfedern/Auslenkung 35%-40%/Bezogen auf Außen-Ø (Teilenummern)

Runde Schraubenfedern/Auslenkung 35%-40%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeige
Werkstoff JIS-SWP-A

Spezifikationen

Teilenummer
WT13-60
■Federkonstante D12 und 14 für Ausführung WY und D12, 14 und 20 für Ausführung WT nicht möglich.
 AusführungWYWRWFWLWTWMWHWB
D 
2          0.5{0.05}             
3 N/mm
0.1
{kgf/mm}{0.01}
  N/mm
0.3
{kgf/mm}{0.03}
  N/mm
0.5
{kgf/mm}{0.05}
  N/mm
1.0
{kgf/mm}{0.1}
  1.5
{0.15}
  2.0
{0.2}
     3.9{0.4} 
4             2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5         N/mm
2.0
{kgf/mm}{0.2}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}{1.0}
 
6                
8                
10 N/mm
0.2
{kgf/mm}{0.02}
               
12                
13             N/mm
9.8
{kgf/mm}{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}{2.0}
 
14                
16                
18    N/mm
0.5
{kgf/mm}{0.05}
  N/mm
1.0
{kgf/mm}{0.1}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}{0.3}
  N/mm
3.9
{kgf/mm}{0.4}
  N/mm
4.9
{kgf/mm}{0.5}
  N/mm
14.7
{kgf/mm}
{1.5}
  29.4{3.0} 
20                  
22                N/mm
29.4{kgf/mm}{3.0}
 
27                 
Fmax.F = L × 75%F=Lx60%F = L × 45%F=Lx40%F=Lx40%F = L × 35%F = L × 30%F = L × 25%

■WT: Fmax. (Zulässige Auslenkung) =Lx40% (Lx35%)
dFeste LängeF
max.
Max. Last N {kgf}TeilenummerStückpreis
Ausführung D-L10 ~ 19 Stk.
0.31.7322.9{0.3}WT3-5* 
0.4545.9{0.6}10*
0.458.7868.8{0.9}15*
0.458.78811.8{1.2}20* 
0.514.51014.7{1.5}25*
0.42.722.9{0.3}WT4-5* 
0.42.745.9{0.6}10*
0.56.568.8{0.9}15*
0.559.63811.8{1.2}20
0.559.631014.7{1.5}25 
0.6151217.7{1.8}30
0.6151420.6{2.1}35
0.6522.11623.5{2.4}40
0.452.3623.9{0.4}WT5-5* 
0.53.2547.8{0.8}10*
0.66.3611.8{1.2}15
0.66.3815.7{1.6}20
0.712.61019.6{2.0}25 
0.712.61223.5{2.4}30
0.7517.31427.5{2.8}35
0.7517.31427.5{2.8}(40)
0.82415.830.9{3.2}(45)
0.82417.534.3{3.5}(50)
0.8532.319.337.8{3.9}(55) 
0.8532.32141.2{4.2}(60)
0.853422.744.5{4.5}(65)
0.944.624.548.1{4.9}(70)
0.52.3823.9{0.4}WT6-5* 
0.64.3547.8{0.8}10
0.64.35611.8{1.2}15
0.77.7815.7{1.6}20
0.77.71019.6{2.0}25 
0.8141223.5{2.4}30
0.8141427.5{2.8}35
0.8518.71631.4{3.2}40
0.8518.71835.3{3.6}45
0.924.82039.2{4.0}50
0.924.81937.8{3.9}(55) 
0.924.82141.2{4.2}(60)
0.926.122.744.5{4.5}(65)
14324.548.1{4.9}(70)
1432854.9{5.6}(80)

d Feste Länge F
max.
Max. Last N {kgf} Teilenummer Stückpreis
Ausführung D-L 10 ~ 19 Stk.
0.7 4.38 4 7.8{0.8} WT8- 10  
0.8 6.8 6 11.8{1.2} 15
0.8 6.8 8 15.7{1.6} 20
0.8 6.8 10 19.6{2.0} 25  
0.9 10.8 12 23.5{2.4} 30
0.9 10.8 14 27.5{2.8} 35
1 17.5 16 31.4{3.2} 40
1 17.5 18 35.3{3.6} 45
1 17.5 20 39.2{4.0} 50
1.1 27.5 22 43.1{4.4} 55  
1.1 27.5 24 47.1{4.8} 60
1.1 27.5 26 51.0{5.2} 65
1.1 27.5 28 54.9{5.6} 70
1.2 42 32 62.8{6.4} 80
0.85 5.53 4 7.8{0.8} WT10- 10  
0.9 6.75 6 11.8{1.2} 15
0.9 6.75 8 15.7{1.6} 20
1 10 10 19.6{2.0} 25
1 10 12 23.5{2.4} 30
1 10 14 27.5{2.8} 35
1 10 16 31.4{3.2} 40
1.1 14.3 18 35.3{3.6} 45
1.1 14.3 20 39.2{4.0} 50
1.2 21.6 22 43.1{4.4} 55  
1.2 21.6 24 47.1{4.8} 60
1.2 21.6 26 51.0{5.2} 65
1.3 32.5 28 54.9{5.6} 70
1.3 32.5 32 62.8{6.4} 80
1 6 6 11.8{1.2} WT13- 15  
1.1 8.25 8 15.7{1.6} 20
1.1 8.25 10 19.6{2.0} 25
1.2 11.1 12 23.5{2.4} 30
1.2 11.1 14 27.5{2.8} 35
1.2 11.1 16 31.4{3.2} 40
1.2 11.1 18 35.3{3.6} 45
1.3 15.6 20 39.2{4.0} 50  
1.3 15.6 22 43.1{4.4} 55
1.3 15.6 24 47.1{4.8} 60
1.4 21 26 51.0{5.2} 65
1.4 21 28 54.9{5.6} 70
1.4 21 32 62.8{6.4} 80
1.2 7.5 6 11.8{1.2} WT16- 15  
1.3 9.43 8 15.7{1.6} 20
1.4 12.6 10 19.6{2.0} 25
1.4 12.6 12 23.5{2.4} 30
1.4 12.6 14 27.5{2.8} 35
1.4 12.6 16 31.4{3.2} 40
1.6 22.4 18 35.3{3.6} 45
1.6 22.4 20 39.2{4.0} 50
1.6 22.4 22 43.1{4.4} 55  
1.7 28.9 24 47.1{4.8} 60
1.7 28.9 26 51.0{5.2} 65
1.7 28.9 28 54.9{5.6} 70
1.7 28.9 32 62.8{6.4} 80

dFeste LängeF
max.
Max. Last N {kgf}TeilenummerStückpreis
Ausführung D-L10 ~ 19 Stk.
1.610.8831.4{3.2}WT18-20 
1.713.61039.2{4.0}25
1.713.61247.1{4.8}30
1.713.61454.9{5.6}35
1.816.71662.8{6.4}40
1.920.51870.6{7.2}45
1.920.52078.5{8.0}50
2262286.3{8.8}55 
2262494.1{9.6}60
22626102.0{10.4}65
22628109.8{11.2}70
2.131.532125.5{12.8}80
1.811.3831.4{3.2}WT22-20 
1.811.31039.2{4.0}25
1.913.31247.1{4.8}30
1.913.31454.9{5.6}35
2161662.8{6.4}40
2.119.51870.6{7.2}45
2.119.52078.5{8.0}50
2.328.22286.3{8.8}55 
2.328.22494.1{9.6}60
2.328.226102.0{10.4}65
2.328.228109.8{11.2}70
2.433.632125.5{12.8}80
2.113.21247.1{4.8}WT27-30 
2.317.91454.9{5.6}35
2.317.91662.8{6.4}40
2.420.41870.6{7.2}45
2.628.62078.5{8.0}50
2.628.62286.3{8.8}55 
2.628.62494.1{9.6}60
2.628.626102.0{10.4}65
2.839.228109.8{11.2}70
2.839.232125.5{12.8}80
• Methode der Traglastberechnung = Federkonstante x Auslenkung
(Intern. Einheit) N=N/mmxFmm
kgf = kgf/mm × Fmm
(kgf = N × 0.101972)

Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte.
Je nach Charge können diese leicht variieren.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
Artikelübersicht >>S.327
Verwendung von Schraubenfedern und Vorsichtsmaßnahmen >>S.328Zulässige Auslenkung von Maß L
WT5-40Fmax.=Lx35%
WT5-45Fmax.=Lx35%
WT5-50Fmax.=Lx35%
WT5-55Fmax.=Lx35%
WT5-60Fmax.=Lx35%
WT5-65Fmax.=Lx35%
WT5-70Fmax.=Lx35%
WT6-55Fmax.=Lx35%
WT6-60Fmax.=Lx35%
WT6-65Fmax.=Lx35%
WT6-70Fmax.=Lx35%
WT6-80Fmax.=Lx35%

Beide Enden der mit * gekennzeichneten Ausführungen WT sind nicht geschliffen.
■WM: Fmax. (Zulässige Auslenkung) =Lx35%
dFeste LängeF
max.
Max. Last N {kgf}TeilenummerStückpreis
Ausführung D-L10 ~ 19 Stk.
0.352.51.83.4{0.4}WM3-5* 
0.383.33.56.9{0.7}  10*
0.4575.310.3{1.1}  15*
0.511.5713.7{1.4}  20*
0.511.57.514.7{1.5}  (25) 
0.5520.4917.7{1.8}  (30)
0.42.31.73.9{0.4}WM4-5* 
0.453.43.56.9{0.7}  10*
0.55.15.210.8{1.1}  15*
0.557.7713.7{1.4}  20
0.611.78.717.7{1.8}  25 
0.611.710.520.6{2.1}  30
0.6517.612.224.0{2.5}  35
0.6517.61223.5{2.4}  (40)
0.52.81.74.9{0.5}WM5-5* 
0.64.23.59.8{1.0}  10
0.656.55.214.7{1.5}  15
0.656.5720.6{2.1}  20
0.79.18.725.5{2.6}  25 
0.7512.710.530.4{3.1}  30
0.817.412.235.3{3.6}  35
0.8523.81441.2{4.2}  40
0.8523.815.846.1{4.7}  45
0.923.81543.5{4.5}  (50)
0.93016.549.0{5.0}  (55) 
0.9301853.0{5.4}  (60)
0.93017.652.0{5.3}  (65)
0.93019.658.8{6.0}  (70)
0.552.81.74.9{0.5}WM6-5* 
0.654.73.59.8{1.0}  10
0.7585.214.7{1.5}  15
0.758720.6{2.1}  20
0.8513.68.725.5{2.6}  25 
0.8513.610.530.4{3.1}  30
0.91812.235.3{3.6}  35
0.9181441.2{4.2}  40
0.91815.846.1{4.7}  45
0.851817.551.0{5.2}  50
1.03119.255.9{5.7}  55 
1.0311853.0{5.4}  (60)
1.03118.854.9{5.6}  (65)
1.147.32058.8{6.0}  (70)
1.148.422.465.9{6.7}  (80)
0.754.23.59.8{1.0}WM8-10 
0.98.55.214.7{1.5}  15
0.98.5720.6{2.1}  20
0.98.58.725.5{2.6}  25 
0.98.510.530.4{3.1}  30
1.01312.235.3{3.6}  35
1.0131441.2{4.2}  40
1.119.815.846.1{4.7}  45
1.119.817.551.0{5.2}  50
1.231.219.255.9{5.7}  55 
1.231.22161.8{6.3}  60
1.231.222.764.7{6.6}  65
1.231.224.571.6{7.3}  70
1.344.22882.4{8.4}  80

dFeste LängeF
max.
Max. Last N {kgf}TeilenummerStückpreis
Ausführung D-L10 ~ 19 Stk.
0.95.23.59.8{1.0}WM10-10 
1.07.75.214.7{1.5}  15
1.07.7720.6{2.1}  20
1.1118.725.5{2.6}  25
1.11110.530.4{3.1}  30
1.216.212.235.3{3.6}  35
1.216.21441.2{4.2}  40
1.322.115.846.1{4.7}  45
1.322.117.551.0{5.2}  50
1.322.119.255.9{5.7}  55 
1.432.12161.8{6.3}  60
1.432.122.764.7{6.6}  65
1.432.124.571.6{7.3}  70
1.432.22882.4{8.4}  80
1.05.53.510.3{1.1}WM12-10 
1.17.45.214.7{1.5}  15
1.17.4720.6{2.1}  20
1.17.48.725.5{2.6}  25
1.210.210.530.4{3.1}  30
1.210.212.235.3{3.6}  35
1.314.31441.2{4.2}  40
1.314.315.846.1{4.7}  45
1.314.317.551.0{5.2}  50
1.419.619.255.9{5.7}  55 
1.419.62161.8{6.3}  60
1.526.322.764.7{6.6}  65
1.526.324.571.6{7.3}  70
1.636.82882.4{8.4}  80
1.053.510.3{1.1}WM13-10 
1.28.45.214.7{1.5}  15
1.311.7720.6{2.1}  20
1.311.78.725.5{2.6}  25
1.414.510.530.4{3.1}  30
1.414.512.235.3{3.6}  35
1.414.51441.2{4.2}  40
1.414.515.846.1{4.7}  45
1.414.517.551.0{5.2}  50
1.522.519.255.9{5.7}  55 
1.522.52161.8{6.3}  60
1.628.822.764.7{6.6}  65
1.628.824.571.6{7.3}  70
1.737.42882.4{8.4}  80
1.737.431.592.9{9.5}  90
1.27.55.214.7{1.5}WM14-15 
1.39.8720.6{2.1}  20
1.413.38.725.5{2.6}  25
1.413.310.530.4{3.1}  30
1.413.312.235.3{3.6}  35
1.413.31441.2{4.2}  40
1.517.315.846.1{4.7}  45
1.517.317.551.0{5.2}  50
1.517.319.255.9{5.7}  55 
1.623.22161.8{6.3}  60
1.623.222.764.7{6.6}  65
1.730.624.571.6{7.3}  70
1.730.62882.4{8.4}  80
1.839.631.592.7{9.5}  90

dFeste LängeF
max.
Max. Last N {kgf}TeilenummerStückpreis
Ausführung D-L10 ~ 19 Stk.
1.37.85.214.7{1.5}WM16-15 
1.49.8720.6{2.1}  20
1.512.58.725.5{2.6}  25
1.512.510.530.4{3.1}  30
1.61512.235.3{3.6}  35
1.6151441.2{4.2}  40
1.720.415.846.1{4.7}  45
1.720.417.551.0{5.2}  50
1.82719.255.9{5.7}  55 
1.8272161.8{6.3}  60
1.82722.764.7{6.6}  65
1.82724.571.6{7.3}  70
1.8272882.4{8.4}  80
1.934.231.592.7{9.5}  90
1.711.9734.3{3.5}WM18-20 
1.814.48.742.2{4.3}  25
1.814.410.551.0{5.2}  30
1.814.412.259.8{6.1}  35
1.814.41468.6{7.0}  40
2.02215.877.5{7.9}  45
2.02217.585.3{8.7}  50
2.02219.294.1{9.6}  55 
2.02221103.0{10.5}  60
2.234.122.7110.8{11.3}  65
2.234.124.5119.6{12.2}  70
2.234.128137.3{14.0}  80
2.341.431.5154.0{15.7}  90 
2.341.435171.6{17.5}  100
1.811.7734.3{3.5}WM20-20 
1.811.78.742.2{4.3}  25
1.914.310.551.0{5.2}  30
1.914.312.259.8{6.1}  35
1.914.31468.6{7.0}  40
2.01715.877.5{7.9}  45
2.01717.585.3{8.7}  50
2.224.819.294.1{9.6}  55 
2.224.821103.0{10.5}  60
2.224.822.7110.8{11.3}  65
2.224.824.5119.6{12.2}  70
2.43628137.3{14.0}  80
2.43631.5154.0{15.7}  90 
2.43635171.6{17.5}  100
1.912734.3{3.5}WM22-20 
2.0148.742.2{4.3}  25
2.01410.551.0{5.2}  30
2.01412.259.8{6.1}  35
2.0141468.6{7.0}  40
2.32315.877.5{7.9}  45
2.32317.585.3{8.7}  50
2.32319.294.1{9.6}  55 
2.32321103.0{10.5}  60
2.43022.7110.8{11.3}  65
2.43024.5119.6{12.2}  70
2.43028137.3{14.0}  80
2.64031.5154.0{15.7}  90 
2.64035171.6{17.5}  100
2.31410.551.0{5.2}WM27-30 
2.41712.259.8{6.1}  35
2.4171468.6{7.0}  40
2.41815.877.5{7.9}  45
2.62317.585.3{8.7}  50
2.62319.294.1{9.6}  55 
2.62321103.0{10.5}  60
2.83122.7110.8{11.3}  65
2.83124.5119.6{12.2}  70
2.83128137.3{14.0}  80
3.043.531.5154.0{15.7}  90 
3.043.535171.6{17.5}  100

• Methode der Traglastberechnung = Federkonstante x Auslenkung
(Intern. Einheit) N=N/mmxFmm
kgf = kgf/mm × Fmm
(kgf = N × 0.101972)

Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte.
Je nach Charge können diese leicht variieren.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
Artikelübersicht >>S.327
Verwendung von Schraubenfedern und Vorsichtsmaßnahmen >>S.328
Zulässige Auslenkung von Maß L
WM3-25Fmax.=Lx30%
WM3-30Fmax.=Lx30%
WM4-40Fmax.=Lx30%
WM5-50Fmax.=Lx30%
WM5-55Fmax.=Lx30%
WM5-60Fmax.=Lx30%
WM5-65Fmax.=Lx27%
WM5-70Fmax.=Lx28%
WM6-60Fmax.=Lx30%
WM6-65Fmax.=Lx29%
WM6-70Fmax.=Lx28%
WM6-80Fmax.=Lx28%

Beide Enden der mit * gekennzeichneten Ausführungen WM sind nicht geschliffen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
WM8-45
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(Ø)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(Ø)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(Ø)
Feste Länge
(mm)

0.86 €

Verfügbar auf Anfrage 1030.01~50.00Geerdet46.129.24585.82.91.119.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff JIS-SWP-A

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Schraubenfedern/Auslenkung 35%-40%/Bezogen auf Außen-Ø, die Teilenummer ist WM8-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WM8-45.

Produktvarianten

Teilenummer
WM10-25
WM10-30
WM10-35
WM8-50
WM8-55
WM8-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(Ø)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(Ø)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(Ø)
Feste Länge
(mm)

0.91 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.01~30.00Geerdet25.516.325107.82.91.111

0.91 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.01~50.00Geerdet30.419.530107.82.91.111

0.91 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Auf Lager

1030.01~50.00Geerdet35.322.835107.62.91.216.2

0.86 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1050.01~73.00Geerdet5132.55085.82.91.119.8

0.91 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1050.01~73.00Geerdet55.935.85585.62.91.231.2

0.91 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.01~73.00Geerdet61.8396085.62.91.231.2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support