Druckfedern / VUF, VUL, VUM, VUR / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 45% bezogen auf Id (Teilenummern - CAD Download)

Druckfedern / VUF, VUL, VUM, VUR / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 45% bezogen auf Id
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 6 - 65 mm, 4.3 - 29.9 mm, 15 - 100 mm / [Durchmesser]6.25 - 20.85 mm / [Federweg]5.25 - 60 mm / [Federkonstante]0.29 - 2.94 N/mm / [Last]2.65 - 102.9 N, 1.51 - 107 N



Bei den Druckfedern von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vorwiegend dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 4.3 mm und einem Maximum von 100 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 6.25 mm und 20.85 mm konfigurierbar. Maximal zugelassen wird eine Last von 2.65 bis 102.9 N oder 1.51 bis 107 N. Zwischen 0.29 und 2.94 N / mm liegt die Federkonstante. Daraus ergibt sich bei den Druckfedern ein Federweg von 5.25 bis 60 mm.

  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Runde Schraubenfedern/Auslenkung 45%/Bezogen auf Innen-Ø:Verwandte bildanzeige
Werkstoff EN 1.4301 (WPB) äquivalent Federkonstante ±10%

Spezifikationen

Teilenummer-L
VUR10-40
■VUR:Fmax. (Zulässige Auslenkung) = Lx60% Federkonstante 0.29N/mm {0.03kgf/mm}
TeilenummerAußen-ØDraht-ØFN{kgf}ReferenzStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD-LD1dmax.max.SteigungFeste LängeWindungen gesamt1 ~ 3 Stk.4~910~1920~100
VUR5-156.250.4592.65{0.27}1.75.010    
20123.53{0.36}2.2
256.350.50154.41{0.45}1.97.514
30185.29{0.54}2.3
356.450.55216.17{0.63}2.39.616.5    
40247.06{0.72}2.6
456.550.60277.94{0.81}2.113.822
50308.82{0.90}2.4
VUR6-157.350.5092.65{0.27}1.95.09    
207.450.55123.53{0.36}2.06.611
25154.41{0.45}2.5
30185.29{0.54}3.0
357.550.60216.17{0.63}2.79.014    
40247.06{0.72}3.0
457.650.65277.94{0.81}2.413.319.5
50308.82{0.90}2.7
557.750.70339.70{0.99}2.318.225
603610.59{1.08}2.5
VUR8-209.650.65123.53{0.36}2.46.89.5    
25154.41{0.45}2.9
309.750.70185.29{0.54}2.79.112
35216.17{0.63}3.2    
40247.06{0.72}3.6
459.950.80277.94{0.81}2.416.820
50308.82{0.90}2.6
55339.70{0.99}2.9    
603610.58{1.08}3.2
6510.150.903911.47{1.17}2.228.831
704212.36{1.26}2.3
804814.12{1.44}2.7
VUR10-2011.850.70123.53{0.36}3.35.67    
2511.950.75154.41{0.45}3.17.59
3012.050.80185.29{0.54}2.710.412    
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
4512.250.90277.94{0.81}2.816.217
50308.82{0.90}3.1
55339.70{0.99}3.4    
603610.58{1.08}3.8
653911.47{1.17}4.1
7012.451.004212.60{1.26}2.926.025
804814.12{1.44}3.3
VUR12-2514.050.80154.41{0.45}3.67.28    
30185.29{0.54}4.3
3514.250.90216.17{0.63}3.311.311.5    
40247.06{0.72}3.8
45277.94{0.81}4.3
5014.451.00308.82{0.90}3.317.016
55339.70{0.99}3.7    
603610.58{1.08}4.0
653911.47{1.17}4.3
7014.651.104212.35{1.26}3.325.322
804814.11{1.44}3.8    
905415.88{1.62}4.3
VUR16-3518.451.00216.17{0.63}4.79.58.5    
40247.06{0.72}5.3
4518.651.10277.94{0.81}4.513.211
50308.82{0.90}5.0
55339.70{0.99}5.5    
603610.58{1.08}6.0
6518.851.203911.47{1.17}5.018.014    
704212.35{1.26}5.4
804814.11{1.44}6.2    
905415.88{1.62}6.9
1006017.64{1.80}7.7
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Beide Enden sind nicht bei allen Größen geschliffen.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■VUF:Fmax. (Zulässige Auslenkung) = Lx45% Federkonstante 0.49N/mm {0.05kgf/mm}
TeilenummerAußen-ØDraht-ØFN{kgf}ReferenzStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD-LD1dmax.max.SteigungFeste LängeWindungen gesamt1 ~ 3 Stk.4~910~1920~100
VUF5-15*6.350.506.753.33{0.34}2.34.37.5    
20*9.04.41{0.45}3.1
256.550.6011.255.49{0.56}2.18.413
3013.56.57{0.67}2.5
3515.757.64{0.78}2.9    
406.750.7018.08.82{0.90}1.916.122
4520.259.90{1.01}2.1
5022.510.98{1.12}2.4
VUF6-157.550.606.753.33{0.34}1.96.09    
209.04.41{0.45}2.5
2511.255.49{0.56}3.1
3013.56.57{0.67}3.8
357.750.7015.757.64{0.78}2.710.514    
4018.08.82{0.90}3.1
4520.259.90{1.01}3.5
507.950.8022.510.98{1.12}2.418.422
5524.7512.05{1.23}2.6
6027.013.23{1.35}2.9
VUF8-209.750.709.04.41{0.45}3.16.07.5    
2511.255.49{0.56}3.8
3013.56.57{0.67}4.6
359.950.8015.757.64{0.78}3.310.011.5    
4018.08.82{0.90}3.8
4520.259.90{1.01}4.3
5022.510.98{1.12}4.8
5510.351.0024.7512.05{1.23}2.524.023    
6027.013.23{1.35}2.7
6529.2514.31{1.46}3.0
7031.515.39{1.57}3.2
8036.017.64{1.80}3.6
VUF10-2012.050.809.04.41{0.45}3.36.47    
2511.255.49{0.56}4.2
3013.56.57{0.67}5.0    
3512.250.9015.757.64{0.78}3.99.910
4018.08.82{0.90}4.4
4520.259.90{1.01}5.0
5022.510.98{1.12}5.6
5512.651.1024.7512.05{1.23}3.121.518.5    
6027.013.23{1.35}3.4
6529.2514.31{1.46}3.7
7031.515.39{1.57}4.0
8036.017.64{1.80}4.6
VUF12-2514.451.0011.255.49{0.56}3.110.09    
3013.56.57{0.67}3.8
3515.757.64{0.78}4.4    
4018.08.82{0.90}5.0
4520.259.90{1.01}5.6
5014.651.1022.510.98{1.12}4.314.912.5
5524.7512.05{1.23}4.8    
6027.013.23{1.35}5.2
6529.2514.31{1.46}5.7
7014.851.2031.515.39{1.57}4.421.617
8036.017.64{1.80}5.0    
9040.519.80{2.02}5.6
VUF16-3518.851.2015.757.64{0.78}4.711.48.5    
4018.08.82{0.90}5.3
4520.259.90{1.01}6.0
5022.510.98{1.12}6.7
5519.051.3024.7512.05{1.23}5.216.311.5    
6027.013.23{1.35}5.7
6529.2514.31{1.46}6.2    
7019.251.4031.515.39{1.57}5.421.014
8036.017.64{1.80}6.2    
9040.519.80{2.02}6.9
10045.022.05{2.25}7.7
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Bei den mit * gekennzeichneten Ausführungen sind die beiden Enden nicht geschliffen; bei den anderen sind beide Enden geschliffen.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■VUL:Fmax. (zulässige Auslenkung) = L x 40% Federkonstante 0.98N/mm {0.10kgf/mm}
TeilenummerAußen-ØDraht-ØFN{kgf}ReferenzStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD-LD1dmax.max.SteigungFeste LängeWindungen gesamt1 ~ 3 Stk.4~910~1920~100
VUL5-156.550.6065.88{0.60}2.54.87    
2087.84{0.80}3.3
256.750.70109.80{1.00}2.39.112
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2    
406.950.801615.68{1.60}2.216.019
451817.64{1.80}2.5
502019.60{2.00}2.8
VUL6-157.750.7065.88{0.60}2.16.38    
2087.84{0.80}2.9
257.950.80109.80{1.00}2.310.412
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2    
408.150.901615.68{1.60}2.516.217
451817.64{1.80}2.8
502019.60{2.00}3.1
552221.56{2.20}3.4
602423.52{2.40}3.8
VUL8-2010.150.9087.84{0.80}2.49.59.5    
25109.80{1.00}2.9
3010.351.001211.76{1.20}2.514.013
351413.72{1.40}2.9    
401615.68{1.60}3.3
451817.64{1.80}3.8
502019.60{2.00}4.2
552221.56{2.20}4.6    
6010.751.202423.52{2.40}2.728.823
652625.48{2.60}3.0
702827.44{2.80}3.2
803231.36{3.20}3.6
VUL10-2012.451.0087.84{0.80}3.18.57.5    
25109.80{1.00}3.8
3012.651.101211.76{1.20}3.212.710.5    
351413.72{1.40}3.7
401615.68{1.60}4.2
451817.64{1.80}4.7
502019.60{2.00}5.3
5513.051.302221.56{2.20}3.125.418.5    
602423.52{2.40}3.4
652625.48{2.60}3.7
702827.44{2.80}4.0
803231.36{3.20}4.6
VUL12-2514.851.20109.80{1.00}2.912.69.5    
301211.76{1.20}3.5
351413.72{1.40}4.1    
401615.68{1.60}4.7
451817.64{1.80}5.3
502019.60{2.00}5.9
5515.251.402221.56{2.20}4.121.714.5    
602423.52{2.40}4.4
652625.48{2.60}4.8
702827.44{2.80}5.2
803231.36{3.20}5.9    
903635.28{3.60}6.7
VUL16-3519.451.501413.72{1.40}4.115.89.5    
401615.68{1.60}4.7
451817.64{1.80}5.3
502019.60{2.00}5.9
5519.851.702221.56{2.20}4.424.713.5    
602423.52{2.40}4.8
652625.48{2.60}5.2    
702827.44{2.80}5.6
803231.36{3.20}6.4    
903635.28{3.60}7.2
1004039.20{4.00}8.0
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Beide Enden sind bei allen Größen geschliffen.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■VUM:Fmax. (zulässige Auslenkung) = L x 35% Federkonstante 2.94N/mm {0.30kgf/mm}
TeilenummerAußen-ØDraht-ØFN{kgf}ReferenzStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD-LD1dmax.max.SteigungFeste LängeWindungen gesamt1 ~ 3 Stk.4~910~1920~100
VUM5-156.950.805.2515.39{1.57}2.36.87.5    
207.150.907.020.58{2.10}1.811.712
258.7525.68{2.62}2.3
307.351.0010.530.87{3.15}2.414.513.5
3512.2535.97{3.67}2.8    
4014.041.16{4.20}3.2
457.551.1015.7546.26{4.72}2.522.019
5017.551.45{5.25}2.8
VUM6-158.150.905.2515.39{1.57}2.37.77.5    
207.020.58{2.10}3.0
258.351.008.7525.68{2.62}2.811.010
3010.530.87{3.15}3.3
3512.2535.97{3.67}3.9    
408.751.2014.041.16{4.20}2.621.016.5
4515.7546.26{4.72}2.9
5017.551.45{5.25}3.2
558.951.3019.2556.55{5.77}2.629.922
6021.061.74{6.30}2.9
VUM8-2010.551.107.020.58{2.10}3.38.87    
258.7525.68{2.62}4.2
3010.530.87{3.15}5.0
3510.951.3012.2535.97{3.67}3.515.611    
4014.041.16{4.20}4.0
4515.7546.26{4.72}4.5
5017.551.45{5.25}5.0
5511.351.5019.2556.55{5.77}3.327.817.5    
6021.061.74{6.30}3.6
6522.7566.84{6.82}3.9
7024.572.03{7.35}4.2
8028.082.32{8.40}4.8
VUM10-2012.851.207.020.58{2.10}4.08.46    
2513.051.308.7525.68{2.62}4.210.47
3010.530.87{3.15}5.0    
3512.2535.97{3.67}5.8
4013.451.5014.041.16{4.20}3.818.811.5
4515.7546.26{4.72}4.3
5017.551.45{5.25}4.8
5519.2556.55{5.77}5.2    
6021.061.74{6.30}5.7
6513.851.7022.7566.84{6.82}4.328.916
7024.572.03{7.35}4.7
8028.082.32{8.40}5.3
VUM12-2515.251.408.7525.68{2.62}5.09.86    
3010.530.87{3.15}6.0
3512.2535.97{3.67}7.0    
4015.651.6014.041.16{4.20}5.016.09
4515.7546.26{4.72}5.6
5017.551.45{5.25}6.3
5519.2556.55{5.77}6.9    
6016.051.8021.061.74{6.30}5.523.412
6522.7566.84{6.82}5.9
7024.572.03{7.35}6.4
8028.082.32{8.40}7.3    
9031.592.61{9.45}8.2
VUM16-3520.051.8012.2535.97{3.67}5.814.47    
4014.041.16{4.20}6.7
4515.7546.26{4.72}7.5
5017.551.45{5.25}8.3
5519.2556.55{5.77}9.2    
6020.852.2021.061.74{6.30}5.528.612
6522.7566.84{6.82}5.9    
7024.572.03{7.35}6.4
8028.082.32{8.40}7.3    
9031.592.61{9.45}8.2
10035.0102.90{10.50}9.1
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Beide Enden sind bei allen Größen geschliffen.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■Federkonstante
 AusführungVURVUFVULVUM
D 
5 N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
  N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
  N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.10}
  N/mm
2.94
{kgf/mm}
{0.30}
 
6        
8        
10        
12        
16        
Fmax.F=Lx60%F = L × 45%F=Lx40%F = L × 35%

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VUF5-15
VUF5-20
VUF5-25
VUF5-30
VUF5-35
VUF5-40
VUF5-45
VUF5-50
VUF6-15
VUF6-20
VUF6-25
VUF6-30
VUF6-35
VUF6-40
VUF6-45
VUF6-50
VUF6-55
VUF6-60
VUF8-20
VUF8-25
VUF8-30
VUF8-35
VUF8-40
VUF8-45
VUF8-50
VUF8-55
VUF8-60
VUF8-65
VUF8-70
VUF8-80
VUF10-20
VUF10-25
VUF10-30
VUF10-35
VUF10-40
VUF10-45
VUF10-50
VUF10-55
VUF10-60
VUF10-65
VUF10-70
VUF10-80
VUF12-25
VUF12-30
VUF12-35
VUF12-40
VUF12-45
VUF12-50
VUF12-55
VUF12-60
VUF12-65
VUF12-70
VUF12-80
VUF12-90
VUF16-35
VUF16-40
VUF16-45
VUF16-50
VUF16-55
VUF16-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(mm)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(mm)
Feste Länge
(mm)
Windungen gesamt Zulässige Auslenkung
(mm)

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.51 bis 4.50Nicht geerdet3.338.25156.3550.490.54.37.56.75

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.51 bis 4.50Nicht geerdet4.4111206.3550.490.54.37.59

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet5.4913.75256.5550.490.68.41311.25

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet6.5716.5306.5550.490.68.41313.5

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.51 bis 8.50Geerdet7.6419.25356.5550.490.68.41315.75

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet8.8222406.7550.490.716.12218

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet9.924.75456.7550.490.716.12220.25

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet10.9827.5506.7550.490.716.12222.5

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.51 bis 4.50Geerdet3.338.25157.5560.490.6696.75

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.50Geerdet4.4111207.5560.490.6699

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.51 bis 8.50Geerdet5.4913.75257.5560.490.66911.25

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet6.5716.5307.5560.490.66913.5

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet7.6419.25357.7560.490.710.51415.75

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet8.8222407.7560.490.710.51418

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet9.924.75457.7560.490.710.51420.25

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet10.9827.5507.9560.490.818.42222.5

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet12.0530.25557.9560.490.818.42224.75

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.2333607.9560.490.818.42227

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.50Geerdet4.4111209.7580.490.767.59

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet5.4913.75259.7580.490.767.511.25

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet6.5716.5309.7580.490.767.513.5

4.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet7.6419.25359.9580.490.81011.515.75

4.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet8.8222409.9580.490.81011.518

4.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet9.924.75459.9580.490.81011.520.25

4.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet10.9827.5509.9580.490.81011.522.5

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet12.0530.255510.3580.491242324.75

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.23336010.3580.491242327

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet14.3135.756510.3580.491242329.25

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet15.3938.57010.3580.491242331.5

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.64448010.3580.491242336

3.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.50Geerdet4.41112012.05100.490.86.479

3.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet5.4913.752512.05100.490.86.4711.25

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet6.5716.53012.05100.490.86.4713.5

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet7.6419.253512.25100.490.99.91015.75

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet8.82224012.25100.490.99.91018

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet9.924.754512.25100.490.99.91020.25

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet10.9827.55012.25100.490.99.91022.5

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet12.0530.255512.65100.491.121.518.524.75

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.23336012.65100.491.121.518.527

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet14.3135.756512.65100.491.121.518.529.25

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet15.3938.57012.65100.491.121.518.531.5

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.64448012.65100.491.121.518.536

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.51 bis 8.50Geerdet5.4913.752514.45120.49110911.25

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet6.5716.53014.45120.49110913.5

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet7.6419.253514.45120.49110915.75

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet8.82224014.45120.49110918

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet9.924.754514.45120.49110920.25

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet10.9827.55014.65120.491.114.912.522.5

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet12.0530.255514.65120.491.114.912.524.75

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.23336014.65120.491.114.912.527

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet14.3135.756514.65120.491.114.912.529.25

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet15.3938.57014.85120.491.221.61731.5

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.64448014.85120.491.221.61736

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet19.849.59014.85120.491.221.61740.5

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Geerdet7.6419.253518.85160.491.211.48.515.75

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet8.82224018.85160.491.211.48.518

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet9.924.754518.85160.491.211.48.520.25

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet10.9827.55018.85160.491.211.48.522.5

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet12.0530.255519.05160.491.316.311.524.75

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.23336019.05160.491.316.311.527

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 (WPB) Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support