• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Runde Schraubenfedern/Auslenkung 45%/Bezogen auf Innen-Ø (Teilenummern)

Runde Schraubenfedern/Auslenkung 45%/Bezogen auf Innen-Ø:Verwandte bildanzeige
Werkstoff EN 1.4301 (WPB) äquivalent Federkonstante ±10%

Spezifikationen

Teilenummer-L
VUR10-40
■VUR:Fmax. (Zulässige Auslenkung) = Lx60% Federkonstante 0.29N/mm {0.03kgf/mm}
TeilenummerAußen-ØDraht-ØF
N{kgf}ReferenzStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD-LD1dmax.max.SteigungFeste LängeWindungen gesamt1 ~ 3 Stk.4~910~1920~100
VUR5-155.90.4592.65{0.27}1.75.010
20123.53{0.36}2.2
256.00.50154.41{0.45}1.97.514
30185.29{0.54}2.3
356.10.55216.17{0.63}2.39.616.5
40247.06{0.72}2.6
456.20.60277.94{0.81}2.113.822
50308.82{0.90}2.4
VUR6-157.00.5092.65{0.27}1.95.09
207.10.55123.53{0.36}2.06.611
25154.41{0.45}2.5
30185.29{0.54}3.0
357.20.60216.17{0.63}2.79.014
40247.06{0.72}3.0
457.30.65277.94{0.81}2.413.319.5
50308.82{0.90}2.7
557.40.70339.70{0.99}2.318.225
603610.59{1.08}2.5
VUR8-209.30.65123.53{0.36}2.46.89.5
25154.41{0.45}2.9
309.40.70185.29{0.54}2.79.112
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
459.60.80277.94{0.81}2.416.820
50308.82{0.90}2.6
55339.70{0.99}2.9
603610.58{1.08}3.2
659.80.903911.47{1.17}2.228.831
704212.36{1.26}2.3
804814.12{1.44}2.7
VUR10-2011.40.70123.53{0.36}3.35.67
2511.50.75154.41{0.45}3.17.59
3011.60.80185.29{0.54}2.710.412
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
4511.80.90277.94{0.81}2.816.217
50308.82{0.90}3.1
55339.70{0.99}3.4
603610.58{1.08}3.8
653911.47{1.17}4.1
7012.01.004212.60{1.26}2.926.025
804814.12{1.44}3.3
VUR12-2513.60.80154.41{0.45}3.67.28
30185.29{0.54}4.3
3513.80.90216.17{0.63}3.311.311.5
40247.06{0.72}3.8
45277.94{0.81}4.3
5014.01.00308.82{0.90}3.317.016
55339.70{0.99}3.7
603610.58{1.08}4.0
653911.47{1.17}4.3
7014.21.104212.35{1.26}3.325.322
804814.11{1.44}3.8
905415.88{1.62}4.3
VUR16-3518.01.00216.17{0.63}4.79.58.5
40247.06{0.72}5.3
4518.21.10277.94{0.81}4.513.211
50308.82{0.90}5.0
55339.70{0.99}5.5
603610.58{1.08}6.0
6518.41.203911.47{1.17}5.018.014
704212.35{1.26}5.4
804814.11{1.44}6.2
905415.88{1.62}6.9
1006017.64{1.80}7.7
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Beide Enden sind nicht bei allen Größen geschliffen.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■VUF:Fmax. (Zulässige Auslenkung) = Lx45% Federkonstante 0.49N/mm {0.05kgf/mm}
TeilenummerAußen-ØDraht-ØF
N{kgf}ReferenzStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD-LD1dmax.max.SteigungFeste LängeWindungen gesamt1 ~ 3 Stk.4~910~1920~100
VUF5-15*6.00.506.83.33{0.34}2.34.37.5
20*9.04.41{0.45}3.1
256.20.6011.35.49{0.56}2.18.413
3013.56.57{0.67}2.5
3515.87.64{0.78}2.9
406.40.7018.08.82{0.90}1.916.122
4520.39.90{1.01}2.1
5022.510.98{1.12}2.4
VUF6-157.20.606.83.33{0.34}1.96.09
209.04.41{0.45}2.5
2511.35.49{0.56}3.1
3013.56.57{0.67}3.8
357.40.7015.87.64{0.78}2.710.514
4018.08.82{0.90}3.1
4520.39.90{1.01}3.5
507.60.8022.510.98{1.12}2.418.422
5524.812.05{1.23}2.6
6027.013.23{1.35}2.9
VUF8-209.40.709.04.41{0.45}3.16.07.5
2511.35.49{0.56}3.8
3013.56.57{0.67}4.6
359.60.8015.87.64{0.78}3.310.011.5
4018.08.82{0.90}3.8
4520.39.90{1.01}4.3
5022.510.98{1.12}4.8
5510.01.0024.812.05{1.23}2.524.023
6027.013.23{1.35}2.7
6529.314.31{1.46}3.0
7031.515.39{1.57}3.2
8036.017.64{1.80}3.6
VUF10-2011.60.809.04.41{0.45}3.36.47
2511.35.49{0.56}4.2
3013.56.57{0.67}5.0
3511.80.9015.87.64{0.78}3.99.910
4018.08.82{0.90}4.4
4520.39.90{1.01}5.0
5022.510.98{1.12}5.6
5512.21.1024.812.05{1.23}3.121.518.5
6027.013.23{1.35}3.4
6529.314.31{1.46}3.7
7031.515.39{1.57}4.0
8036.017.64{1.80}4.6
VUF12-2514.01.0011.35.49{0.56}3.110.09
3013.56.57{0.67}3.8
3515.87.64{0.78}4.4
4018.08.82{0.90}5.0
4520.39.90{1.01}5.6
5014.21.1022.510.98{1.12}4.314.912.5
5524.812.05{1.23}4.8
6027.013.23{1.35}5.2
6529.314.31{1.46}5.7
7014.41.2031.515.39{1.57}4.421.617
8036.017.64{1.80}5.0
9040.519.80{2.02}5.6
VUF16-3518.41.2015.87.64{0.78}4.711.48.5
4018.08.82{0.90}5.3
4520.39.90{1.01}6.0
5022.510.98{1.12}6.7
5518.61.3024.812.05{1.23}5.216.311.5
6027.013.23{1.35}5.7
6529.314.31{1.46}6.2
7018.81.4031.515.39{1.57}5.421.014
8036.017.64{1.80}6.2
9040.519.80{2.02}6.9
10045.022.05{2.25}7.7
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Bei den mit * gekennzeichneten Ausführungen sind die beiden Enden nicht geschliffen; bei den anderen sind beide Enden geschliffen.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■VUL:Fmax. (zulässige Auslenkung) = L x 40% Federkonstante 0.98N/mm {0.10kgf/mm}
TeilenummerAußen-ØDraht-ØF
N{kgf}ReferenzStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD-LD1dmax.max.SteigungFeste LängeWindungen gesamt1 ~ 3 Stk.4~910~1920~100
VUL5-156.20.6065.88{0.60}2.54.87
2087.84{0.80}3.3
256.40.70109.80{1.00}2.39.112
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2
406.60.801615.68{1.60}2.2
16.019
451817.64{1.80}2.5
502019.60{2.00}2.8
VUL6-157.40.7065.88{0.60}2.16.38
2087.84{0.80}2.9
257.60.80109.80{1.00}2.310.412
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2
407.80.901615.68{1.60}2.516.217
451817.64{1.80}2.8
502019.60{2.00}3.1
552221.56{2.20}3.4
602423.52{2.40}3.8
VUL8-209.80.9087.84{0.80}2.49.59.5
25109.80{1.00}2.9
3010.01.001211.76{1.20}2.514.013
351413.72{1.40}2.9
401615.68{1.60}3.3
451817.64{1.80}3.8
502019.60{2.00}4.2
552221.56{2.20}4.6
6010.41.202423.52{2.40}2.728.823
652625.48{2.60}3.0
702827.44{2.80}3.2
803231.36{3.20}3.6
VUL10-2012.01.0087.84{0.80}3.18.57.5
25109.80{1.00}3.8
3012.21.101211.76{1.20}3.212.710.5
351413.72{1.40}3.7
401615.68{1.60}4.2
451817.64{1.80}4.7
502019.60{2.00}5.3
5512.61.302221.56{2.20}3.125.418.5
602423.52{2.40}3.4
652625.48{2.60}3.7
702827.44{2.80}4.0
803231.36{3.20}4.6
VUL12-2514.41.20109.80{1.00}2.912.69.5
301211.76{1.20}3.5
351413.72{1.40}4.1
401615.68{1.60}4.7
451817.64{1.80}5.3
502019.60{2.00}5.9
5514.81.402221.56{2.20}4.121.714.5
602423.52{2.40}4.4
652625.48{2.60}4.8
702827.44{2.80}5.2
803231.36{3.20}5.9
903635.28{3.60}6.7
VUL16-3519.01.501413.72{1.40}4.115.89.5
401615.68{1.60}4.7
451817.64{1.80}5.3
502019.60{2.00}5.9
5519.41.702221.56{2.20}4.424.713.5
602423.52{2.40}4.8
652625.48{2.60}5.2
702827.44{2.80}5.6
803231.36{3.20}6.4
903635.28{3.60}7.2
1004039.20{4.00}8.0
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Beide Enden sind bei allen Größen geschliffen.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■VUM:Fmax. (zulässige Auslenkung) = L x 35% Federkonstante 2.94N/mm {0.30kgf/mm}
TeilenummerAußen-ØDraht-ØF
N{kgf}ReferenzStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD-LD1dmax.max.SteigungFeste LängeWindungen gesamt1 ~ 3 Stk.4~910~1920~100
VUM5-156.60.805.315.39{1.57}2.36.87.5
206.80.907.020.58{2.10}1.811.712
258.825.68{2.62}2.3
307.01.0010.530.87{3.15}2.414.513.5
3512.335.97{3.67}2.8
4014.041.16{4.20}3.2
457.21.1015.846.26{4.72}2.522.019
5017.551.45{5.25}2.8
VUM6-157.80.905.315.39{1.57}2.37.77.5
207.020.58{2.10}3.0
258.01.008.825.68{2.62}2.811.010
3010.530.87{3.15}3.3
3512.335.97{3.67}3.9
408.41.2014.041.16{4.20}2.621.016.5
4515.846.26{4.72}2.9
5017.551.45{5.25}3.2
558.61.3019.356.55{5.77}2.629.922
6021.061.74{6.30}2.9
VUM8-2010.21.107.020.58{2.10}3.38.87
258.825.68{2.62}4.2
3010.530.87{3.15}5.0
3510.61.3012.335.97{3.67}3.515.611
4014.041.16{4.20}4.0
4515.846.26{4.72}4.5
5017.551.45{5.25}5.0
5511.01.5019.356.55{5.77}3.327.817.5
6021.061.74{6.30}3.6
6522.866.84{6.82}3.9
7024.572.03{7.35}4.2
8028.082.32{8.40}4.8
VUM10-2012.41.207.020.58{2.10}4.08.46
2512.61.308.825.68{2.62}4.210.47
3010.530.87{3.15}5.0
3512.335.97{3.67}5.8
4013.01.5014.041.16{4.20}3.818.811.5
4515.846.26{4.72}4.3
5017.551.45{5.25}4.8
5519.356.55{5.77}5.2
6021.061.74{6.30}5.7
6513.41.7022.866.84{6.82}4.328.916
7024.572.03{7.35}4.7
8028.082.32{8.40}5.3
VUM12-2514.81.408.825.68{2.62}5.09.86
3010.530.87{3.15}6.0
3512.335.97{3.67}7.0
4015.21.6014.041.16{4.20}5.016.09
4515.846.26{4.72}5.6
5017.551.45{5.25}6.3
5519.356.55{5.77}6.9
6015.61.8021.061.74{6.30}5.523.412
6522.866.84{6.82}5.9
7024.572.03{7.35}6.4
8028.082.32{8.40}7.3
9031.592.61{9.45}8.2
VUM16-3519.61.8012.335.97{3.67}5.814.47
4014.041.16{4.20}6.7
4515.846.26{4.72}7.5
5017.551.45{5.25}8.3
5519.356.55{5.77}9.2
6020.42.2021.061.74{6.30}5.528.612
6522.866.84{6.82}5.9
7024.572.03{7.35}6.4
8028.082.32{8.40}7.3
9031.592.61{9.45}8.2
10035.0102.90{10.50}9.1
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Beide Enden sind bei allen Größen geschliffen.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■Federkonstante
AusführungVURVUFVULVUM
D
5N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.10}
N/mm
2.94
{kgf/mm}
{0.30}
6
8
10
12
16
Fmax.F=Lx60%F = L × 45%F=Lx40%F = L × 35%

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
VUF6-40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(Ø)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(Ø)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(Ø)
Feste Länge
(mm)
Windungen gesamt Zulässige Auslenkung
(mm)

3.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 108.51~16.00Geerdet8.8222407.460.490.710.51418

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 (WPB) Äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Schraubenfedern/Auslenkung 45%/Bezogen auf Innen-Ø, die Teilenummer ist VUF6-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VUF6-40.

Produktvarianten

Teilenummer
VUF10-35
VUF10-40
VUF10-45
VUF6-45
VUF6-50
VUF6-55
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(Ø)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(Ø)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(Ø)
Feste Länge
(mm)
Windungen gesamt Zulässige Auslenkung
(mm)

3.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 104.51~8.50Geerdet7.6419.253511.8100.490.99.91015.75

3.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 108.51~16.00Geerdet8.82224011.8100.490.99.91018

3.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 108.51~16.00Geerdet9.924.754511.8100.490.99.91020.25

3.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 108.51~16.00Geerdet9.924.75457.460.490.710.51420.25

3.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 108.51~16.00Geerdet10.9827.5507.660.490.818.42222.5

3.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 108.51~16.00Geerdet12.0530.25557.660.490.818.42224.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support