Druckfedern / UH, UM / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 27-30% (Teilenummern - CAD Download)

Druckfedern / UH, UM / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 27-30%
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.25 - 60 mm, 2.2 - 54.4 mm, 5 - 80 mm / [Durchmesser]4 - 20 mm / [Federweg]1.5 - 28 mm / [Federkonstante]2 - 14.7 N/mm / [Last]3.4 - 353 N, 1.51 - 580 N



MISUMIs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 2.2 mm bis hin zu 80 mm als Höchstwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 4 mm und 20 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Zulässig ist eine Maximallast von 3.4 bis 353 N oder 1.51 bis 580 N. Zwischen 2 und 14.7 N / mm liegt die Federkonstante. Dies bewirkt, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 1.5 bis 28 mm erreichen.

  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Runde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeige
Werkstoff EN 1.4301 (WPB) äquivalent Federkonstante ±10%

Spezifikationen

Teilenummer
UM16-80
UH16-80
■UM: Fmax. (Zulässige Auslenkung) =LxFa%
TeilenummerdFeste LängeF
max.
N{kgf}max.Fa%Stückpreis
Ausführung D-L
UM 4-5*0.42.21.753.4{0.35}35 
 10*0.54.93.56.8{0.7 }
 150.557.55.2510.3{1.05}
 200.611.1713.7{1.4 }
 250.611.18.7517.2{1.75} 
 300.6516.310.520.6{2.1 }
UM 5-5*0.452.251.753.4{0.35}35 
 10*0.53.133.56.8{0.7 }
 150.658.455.2510.3{1.05}
 200.658.45713.7{1.4 }
 250.711.98.7517.2{1.75} 
 300.711.910.520.6{2.1 }
 350.7516.512.2524.0{2.45}
 400.823.21427.5{2.8 }
 450.823.215.7530.9{3.15}
 500.8531.4517.534.3{3.5 } 
UM 6-5*0.552.71.74.9{0.5 }35 
 100.75.63.510.8{1.1 }
 150.757.45.215.7{1.6 }
 200.757.4720.6{2.1 }
 250.8512.88.725.5{2.6 } 
 300.8512.810.531.4{3.2 }
 350.916.712.236.3{3.7 }
 400.916.81441.2{4.2 }
 451.027.815.7546.1{4.7 }
 501.028.017.552.0{5.3 } 
 601.028.01853.0{5.4 }30
 701.146.219.658.8{6 }28
UM 8-100.856.43.510.8{1.1 }35 
 150.97.95.215.7{1.6 }
 200.97.9720.6{2.1 }
 250.97.98.725.5{2.6 }
 301.012.010.531.4{3.2 } 
 351.012.012.236.3{3.7 }
 401.118.71441.2{4.2 }
 451.118.715.7546.1{4.7 }
 501.118.717.552.0{5.3 } 
 601.228.22161.8{6.3 }
 701.342.024.572.6{7.4 }
UM10-100.95.23.510.8{1.1}35 
 151.07.35.215.7{1.6}
 201.07.3720.6{2.1}
 251.110.58.725.5{2.6}
 301.110.510.531.4{3.2}
 351.21512.236.3{3.7}
 401.2151441.2{4.2}
 451.321.815.7546.1{4.7}
 501.321.817.552.0{5.3}
 601.430.82161.8{6.3} 
 701.430.824.572.6{7.4}
UM13-151.28.45.215.7{1.6}35 
 201.311.1720.6{2.1}
 251.311.18.725.5{2.6}
 301.415.110.531.4{3.2} 
 351.415.112.236.3{3.7}
 401.415.11441.2{4.2}
 451.415.115.7546.1{4.7}
 501.415.117.552.0{5.3} 
 601.627.22161.8{6.3}
 701.627.224.572.6{7.4} 
 801.736.22882.4{8.4} 
UM16-151.49.65.215.7{ 1.6}35 
 201.512.4720.6{ 2.1}
 251.512.48.725.5{ 2.6}
 301.512.410.531.4{ 3.2} 
 351.615.612.236.3{ 3.7}
 401.615.61441.2{ 4.2}
 451.720.415.7546.1{ 4.7} 
 501.720.417.552.0{ 5.3}
 601.826.12161.8{ 6.3} 
 701.826.124.572.6{ 7.4}
 801.826.12882.4{ 8.4}
UM20-201.811.3734.3{ 3.5}35 
 251.913.38.7543.1{ 4.4}
 301.913.310.552.0{ 5.3} 
 3521612.2559.8{ 6.1}
 402161468.6{ 7 }
 452.223.715.7577.5{ 7.9} 
 502.223.717.586.3{ 8.8}
 602.223.721103.0{10.5} 
 702.434.824.5120.6{12.3}
 802.434.828137.3{14 }
kgf (Last)=N/mm (Federkonstante) x0.101972xF (Auslenkung)
{kgf}=Nx0.101972

Für Ausführungen mit * gilt: beide Enden sind nicht geschliffen.
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte.
Je nach Charge können diese leicht variieren.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■UH: Fmax. (Zulässige Auslenkung)=LxFa%
TeilenummerdFeste LängeF
max.
N{kgf}max.Fa%Stückpreis
Ausführung D-L
UH 4-5*0.452.71.54.4{ 0.45}30 
 10*0.53.838.8{ 0.9 }
 150.68.14.513.2{ 1.35}
 200.6511.7617.6{ 1.8 }
 250.716.87.522.1{ 2.25} 
 300.716.8926.5{ 2.7 }
UH 5-5*0.553.31.54.4{ 0.45}30 
 100.64.6538.8{ 0.9 }
 150.64.654.513.2{ 1.35}
 200.7511.81617.6{ 1.8 }
 250.7511.817.522.1{ 2.25} 
 300.816926.5{ 2.7 }
 350.8521.6810.530.9{ 3.15}
 400.8521.681235.3{ 3.6 }
 450.928.813.539.7{ 4.05}
UH 6-5*0.653.21.58.8{ 0.9 }30 
 100.73.9317.7{ 1.8 }
 150.857.74.526.5{ 2.7 }
 200.99.7635.3{ 3.6 }
 251.015.57.544.1{ 4.5 } 
 301.015.5953.0{ 5.4 }
 351.124.89.857.9{ 5.9 }28
 401.124.81058.8{ 6 }25
 451.124.811.2566.7{ 6.8 }
 501.239.01058.8{ 6 }20 
 601.239.013.882.4{ 8.4 }23
 701.239.014.788.3{ 9 }21
UH 8-100.95.3317.7{ 1.8 }30 
 150.95.34.526.5{ 2.7 }
 201.111635.3{ 3.6 }
 251.1117.544.1{ 4.5 }
 301.215.9953.0{ 5.4 } 
 351.215.910.561.8{ 6.3 }
 401.323.11270.6{ 7.2 }
 451.323.113.579.4{ 8.1 }
 501.433.31588.3{ 9 } 
 601.433.318105.9{10.8 }
 701.548.018.9111.8{11.4 }27
UH 10-101.16.9317.7{ 1.8}30 
 151.16.94.526.5{ 2.7}
 201.29.3635.3{ 3.6}
 251.29.37.544.1{ 4.5}
 301.312.7953.0{ 5.4}
 351.417.510.561.8{ 6.3}
 401.417.51270.6{ 7.2}
 451.523.813.579.4{ 8.1}
 501.523.81588.3{ 9 }
 601.632.418105.9{10.8} 
 701.744.221123.6{12.6}
UH 13-151.59.24.544.1{ 4.5}30 
 201.59.2658.8{ 6 }
 251.59.27.573.5{ 7.5}
 301.818988.3{ 9 } 
 351.81810.5103.0{10.5}
 401.81812117.7{12 }
 451.81813.5132.4{13.5}
 502.028.515147.0{15 } 
 602.13618176.5{18 }
 702.245.121205.9{21 } 
 802.245.120196.1{20 }25 
UH 16-151.79.64.544.1{ 4.5}30 
 201.914658.8{ 6 }
 251.9147.573.5{ 7.5}
 301.914988.3{ 9 } 
 351.91410.5103.0{10.5}
 402.225.112117.7{12 }
 452.225.113.5132.4{13.5} 
 502.225.115147.1{15 }
 602.330.518176.5{18 } 
 702.544.721205.9{21 }
 802.544.724235.4{24 }
UH 20-252.313.87.5110.8{11.3}30 
 302.313.89132.4{13.5} 
 352.518.810.5154.9{15.8}
 402.518.812176.5{18 }
 452.829.413.5199.1{20.3} 
 502.829.415220.6{22.5}
 60340.518264.8{27 } 
 70340.521308.9{31.5}
 803.254.424353.0{ 36 }
kgf (Last)=N/mm (Federkonstante) x0.101972xF (Auslenkung)
{kgf}=Nx0.101972
Für Ausführungen mit * gilt: beide Enden sind nicht geschliffen.
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■Federkonstante
D12 ist nur für Ausführung UY, UR, UF, UL und UBB verfügbar. D14 ist nur für Ausführung UBB möglich.
 AusführungUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D 
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
3 N/mm
0.05
{kgf/mm}
{0.005}
  N/mm
0.098
{kgf/mm}
{0.01}
  N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
  N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
  N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.1}
  N/mm
1.5
{kgf/mm}
{0.15}
          
4             2.0{0.2}  2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5                  
6           N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}
{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
 
8                  
10    N/mm
0.2
{kgf/mm}
{0.02}
               
12                   
13                N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
 
14                   
16                   
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9{0.3}  3.9{0.4}  4.9{0.5}  14.7{1.5}  29.4{3.0} 
Fmax.F=Lx70%F = L × Fa%F = L × Fa%F = L × 45%F=Lx40%F = L × Fa%F = L × Fa%F = L × Fa%F=L×Fa%

Optionen

 
Runde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeigeRunde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UH4-5
UH4-10
UH4-15
UH4-15-LKC
UH4-20
UH4-20-LKC
UH4-25
UH4-25-LKC
UH4-30
UH4-30-LKC
UH5-5
UH5-10
UH5-10-LKC
UH5-15
UH5-15-LKC
UH5-20
UH5-20-LKC
UH5-25
UH5-25-LKC
UH5-30
UH5-30-LKC
UH5-35
UH5-35-LKC
UH5-40
UH5-40-LKC
UH5-45
UH5-45-LKC
UH6-5
UH6-10
UH6-10-LKC
UH6-15
UH6-15-LKC
UH6-20
UH6-20-LKC
UH6-25
UH6-25-LKC
UH6-30
UH6-30-LKC
UH6-35
UH6-35-LKC
UH6-40
UH6-40-LKC
UH6-45
UH6-45-LKC
UH6-50
UH6-50-LKC
UH6-60
UH6-60-LKC
UH6-70
UH6-70-LKC
UH8-10
UH8-10-LKC
UH8-15
UH8-15-LKC
UH8-20
UH8-20-LKC
UH8-25
UH8-25-LKC
UH8-30
UH8-30-LKC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(mm)
Feste Länge
(mm)
Toleranzänderung Zulässige Auslenkung
(mm)

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.51 bis 4.50Nicht geerdet4.43.5542.90.452.7-1.5

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Nicht geerdet8.871042.90.53.8-3

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.210.51542.90.68.1-4.5

3.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.210.51542.90.68.1LKC (with Tolerance Change)4.5

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.6142042.90.6511.7-6

3.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.6142042.90.6511.7LKC (with Tolerance Change)6

2.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet22.117.52542.90.716.8-7.5

4.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet22.117.52542.90.716.8LKC (with Tolerance Change)7.5

2.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet26.5213042.90.716.8-9

4.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet26.5213042.90.716.8LKC (with Tolerance Change)9

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.51 bis 4.50Nicht geerdet4.43.5552.90.553.3-1.5

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet8.871052.90.64.65-3

3.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet8.871052.90.64.65LKC (with Tolerance Change)3

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.210.51552.90.64.65-4.5

3.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Geerdet13.210.51552.90.64.65LKC (with Tolerance Change)4.5

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.6142052.90.7511.81-6

3.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.6142052.90.7511.81LKC (with Tolerance Change)6

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet22.117.52552.90.7511.81-7.5

4.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet22.117.52552.90.7511.81LKC (with Tolerance Change)7.5

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet26.5213052.90.816-9

4.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet26.5213052.90.816LKC (with Tolerance Change)9

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet30.924.53552.90.8521.68-10.5

4.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet30.924.53552.90.8521.68LKC (with Tolerance Change)10.5

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet35.3284052.90.8521.68-12

4.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet35.3284052.90.8521.68LKC (with Tolerance Change)12

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet39.731.54552.90.928.8-13.5

4.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet39.731.54552.90.928.8LKC (with Tolerance Change)13.5

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Nicht geerdet8.83.5565.90.653.2-1.5

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.771065.90.73.9-3

5.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.771065.90.73.9LKC (with Tolerance Change)3

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.01 bis 30.00Geerdet26.510.51565.90.857.7-4.5

5.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet26.510.51565.90.857.7LKC (with Tolerance Change)4.5

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.01 bis 50.00Geerdet35.3142065.90.99.7-6

5.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet35.3142065.90.99.7LKC (with Tolerance Change)6

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.01 bis 50.00Geerdet44.117.52565.9115.5-7.5

4.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet44.117.52565.9115.5LKC (with Tolerance Change)7.5

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet53213065.9115.5-9

4.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet53213065.9115.5LKC (with Tolerance Change)9

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet57.925.23565.91.124.8-9.8

4.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet57.925.23565.91.124.8LKC (with Tolerance Change)9.8

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet58.8304065.91.124.8-10

4.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet58.8304065.91.124.8LKC (with Tolerance Change)10

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet66.733.74565.91.124.8-11.3

4.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet66.733.74565.91.124.8LKC (with Tolerance Change)11.3

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet58.8405065.91.239-10

4.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet58.8405065.91.239LKC (with Tolerance Change)10

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1073.01 bis 107.00Geerdet82.4466065.91.239-14

6.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1073.01 bis 107.00Geerdet82.4466065.91.239LKC (with Tolerance Change)14

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1073.01 bis 107.00Geerdet88.3557065.91.239-15

6.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1073.01 bis 107.00Geerdet88.3557065.91.239LKC (with Tolerance Change)15

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.01 bis 30.00Geerdet17.771085.90.95.3-3

5.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet17.771085.90.95.3LKC (with Tolerance Change)3

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.01 bis 30.00Geerdet26.510.51585.90.95.3-4.5

5.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00Geerdet26.510.51585.90.95.3LKC (with Tolerance Change)4.5

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet35.3142085.91.111-6

5.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet35.3142085.91.111LKC (with Tolerance Change)6

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.01 bis 50.00Geerdet44.117.52585.91.111-7.5

4.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet44.117.52585.91.111LKC (with Tolerance Change)7.5

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet53213085.91.215.9-9

4.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet53213085.91.215.9LKC (with Tolerance Change)9

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 (WPB) Äquiv.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support