Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.25 - 60 mm, 2.2 - 54.4 mm, 5 - 80 mm / [Durchmesser]4 - 20 mm / [Federweg]1.5 - 28 mm / [Federkonstante]2 - 14.7 N/mm / [Last]3.4 - 353 N, 1.51 - 580 N
MISUMIs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 2.2 mm bis hin zu 80 mm als Höchstwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 4 mm und 20 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Zulässig ist eine Maximallast von 3.4 bis 353 N oder 1.51 bis 580 N. Zwischen 2 und 14.7 N / mm liegt die Federkonstante. Dies bewirkt, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 1.5 bis 28 mm erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
UM16-80 UH16-80 |
Teilenummer | d | Feste Länge | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Stückpreis | ||
Ausführung D-L | ||||||||
UM 4- | 5* | 0.4 | 2.2 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 | |
10* | 0.5 | 4.9 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | |||
15 | 0.55 | 7.5 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | |||
20 | 0.6 | 11.1 | 7 | 13.7 | {1.4 } | |||
25 | 0.6 | 11.1 | 8.75 | 17.2 | {1.75} | |||
30 | 0.65 | 16.3 | 10.5 | 20.6 | {2.1 } | |||
UM 5- | 5* | 0.45 | 2.25 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 | |
10* | 0.5 | 3.13 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | |||
15 | 0.65 | 8.45 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | |||
20 | 0.65 | 8.45 | 7 | 13.7 | {1.4 } | |||
25 | 0.7 | 11.9 | 8.75 | 17.2 | {1.75} | |||
30 | 0.7 | 11.9 | 10.5 | 20.6 | {2.1 } | |||
35 | 0.75 | 16.5 | 12.25 | 24.0 | {2.45} | |||
40 | 0.8 | 23.2 | 14 | 27.5 | {2.8 } | |||
45 | 0.8 | 23.2 | 15.75 | 30.9 | {3.15} | |||
50 | 0.85 | 31.45 | 17.5 | 34.3 | {3.5 } | |||
UM 6- | 5* | 0.55 | 2.7 | 1.7 | 4.9 | {0.5 } | 35 | |
10 | 0.7 | 5.6 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | |||
15 | 0.75 | 7.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | |||
20 | 0.75 | 7.4 | 7 | 20.6 | {2.1 } | |||
25 | 0.85 | 12.8 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | |||
30 | 0.85 | 12.8 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | |||
35 | 0.9 | 16.7 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | |||
40 | 0.9 | 16.8 | 14 | 41.2 | {4.2 } | |||
45 | 1.0 | 27.8 | 15.75 | 46.1 | {4.7 } | |||
50 | 1.0 | 28.0 | 17.5 | 52.0 | {5.3 } | |||
60 | 1.0 | 28.0 | 18 | 53.0 | {5.4 } | 30 | ||
70 | 1.1 | 46.2 | 19.6 | 58.8 | {6 } | 28 | ||
UM 8- | 10 | 0.85 | 6.4 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | 35 | |
15 | 0.9 | 7.9 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | |||
20 | 0.9 | 7.9 | 7 | 20.6 | {2.1 } | |||
25 | 0.9 | 7.9 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | |||
30 | 1.0 | 12.0 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | |||
35 | 1.0 | 12.0 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | |||
40 | 1.1 | 18.7 | 14 | 41.2 | {4.2 } | |||
45 | 1.1 | 18.7 | 15.75 | 46.1 | {4.7 } | |||
50 | 1.1 | 18.7 | 17.5 | 52.0 | {5.3 } | |||
60 | 1.2 | 28.2 | 21 | 61.8 | {6.3 } | |||
70 | 1.3 | 42.0 | 24.5 | 72.6 | {7.4 } | |||
UM10- | 10 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 10.8 | {1.1} | 35 | |
15 | 1.0 | 7.3 | 5.2 | 15.7 | {1.6} | |||
20 | 1.0 | 7.3 | 7 | 20.6 | {2.1} | |||
25 | 1.1 | 10.5 | 8.7 | 25.5 | {2.6} | |||
30 | 1.1 | 10.5 | 10.5 | 31.4 | {3.2} | |||
35 | 1.2 | 15 | 12.2 | 36.3 | {3.7} | |||
40 | 1.2 | 15 | 14 | 41.2 | {4.2} | |||
45 | 1.3 | 21.8 | 15.75 | 46.1 | {4.7} | |||
50 | 1.3 | 21.8 | 17.5 | 52.0 | {5.3} | |||
60 | 1.4 | 30.8 | 21 | 61.8 | {6.3} | |||
70 | 1.4 | 30.8 | 24.5 | 72.6 | {7.4} | |||
UM13- | 15 | 1.2 | 8.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6} | 35 | |
20 | 1.3 | 11.1 | 7 | 20.6 | {2.1} | |||
25 | 1.3 | 11.1 | 8.7 | 25.5 | {2.6} | |||
30 | 1.4 | 15.1 | 10.5 | 31.4 | {3.2} | |||
35 | 1.4 | 15.1 | 12.2 | 36.3 | {3.7} | |||
40 | 1.4 | 15.1 | 14 | 41.2 | {4.2} | |||
45 | 1.4 | 15.1 | 15.75 | 46.1 | {4.7} | |||
50 | 1.4 | 15.1 | 17.5 | 52.0 | {5.3} | |||
60 | 1.6 | 27.2 | 21 | 61.8 | {6.3} | |||
70 | 1.6 | 27.2 | 24.5 | 72.6 | {7.4} | |||
80 | 1.7 | 36.2 | 28 | 82.4 | {8.4} | |||
UM16- | 15 | 1.4 | 9.6 | 5.2 | 15.7 | { 1.6} | 35 | |
20 | 1.5 | 12.4 | 7 | 20.6 | { 2.1} | |||
25 | 1.5 | 12.4 | 8.7 | 25.5 | { 2.6} | |||
30 | 1.5 | 12.4 | 10.5 | 31.4 | { 3.2} | |||
35 | 1.6 | 15.6 | 12.2 | 36.3 | { 3.7} | |||
40 | 1.6 | 15.6 | 14 | 41.2 | { 4.2} | |||
45 | 1.7 | 20.4 | 15.75 | 46.1 | { 4.7} | |||
50 | 1.7 | 20.4 | 17.5 | 52.0 | { 5.3} | |||
60 | 1.8 | 26.1 | 21 | 61.8 | { 6.3} | |||
70 | 1.8 | 26.1 | 24.5 | 72.6 | { 7.4} | |||
80 | 1.8 | 26.1 | 28 | 82.4 | { 8.4} | |||
UM20- | 20 | 1.8 | 11.3 | 7 | 34.3 | { 3.5} | 35 | |
25 | 1.9 | 13.3 | 8.75 | 43.1 | { 4.4} | |||
30 | 1.9 | 13.3 | 10.5 | 52.0 | { 5.3} | |||
35 | 2 | 16 | 12.25 | 59.8 | { 6.1} | |||
40 | 2 | 16 | 14 | 68.6 | { 7 } | |||
45 | 2.2 | 23.7 | 15.75 | 77.5 | { 7.9} | |||
50 | 2.2 | 23.7 | 17.5 | 86.3 | { 8.8} | |||
60 | 2.2 | 23.7 | 21 | 103.0 | {10.5} | |||
70 | 2.4 | 34.8 | 24.5 | 120.6 | {12.3} | |||
80 | 2.4 | 34.8 | 28 | 137.3 | {14 } |
Teilenummer | d | Feste Länge | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Stückpreis | ||
Ausführung D-L | ||||||||
UH 4- | 5* | 0.45 | 2.7 | 1.5 | 4.4 | { 0.45} | 30 | |
10* | 0.5 | 3.8 | 3 | 8.8 | { 0.9 } | |||
15 | 0.6 | 8.1 | 4.5 | 13.2 | { 1.35} | |||
20 | 0.65 | 11.7 | 6 | 17.6 | { 1.8 } | |||
25 | 0.7 | 16.8 | 7.5 | 22.1 | { 2.25} | |||
30 | 0.7 | 16.8 | 9 | 26.5 | { 2.7 } | |||
UH 5- | 5* | 0.55 | 3.3 | 1.5 | 4.4 | { 0.45} | 30 | |
10 | 0.6 | 4.65 | 3 | 8.8 | { 0.9 } | |||
15 | 0.6 | 4.65 | 4.5 | 13.2 | { 1.35} | |||
20 | 0.75 | 11.81 | 6 | 17.6 | { 1.8 } | |||
25 | 0.75 | 11.81 | 7.5 | 22.1 | { 2.25} | |||
30 | 0.8 | 16 | 9 | 26.5 | { 2.7 } | |||
35 | 0.85 | 21.68 | 10.5 | 30.9 | { 3.15} | |||
40 | 0.85 | 21.68 | 12 | 35.3 | { 3.6 } | |||
45 | 0.9 | 28.8 | 13.5 | 39.7 | { 4.05} | |||
UH 6- | 5* | 0.65 | 3.2 | 1.5 | 8.8 | { 0.9 } | 30 | |
10 | 0.7 | 3.9 | 3 | 17.7 | { 1.8 } | |||
15 | 0.85 | 7.7 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | |||
20 | 0.9 | 9.7 | 6 | 35.3 | { 3.6 } | |||
25 | 1.0 | 15.5 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | |||
30 | 1.0 | 15.5 | 9 | 53.0 | { 5.4 } | |||
35 | 1.1 | 24.8 | 9.8 | 57.9 | { 5.9 } | 28 | ||
40 | 1.1 | 24.8 | 10 | 58.8 | { 6 } | 25 | ||
45 | 1.1 | 24.8 | 11.25 | 66.7 | { 6.8 } | |||
50 | 1.2 | 39.0 | 10 | 58.8 | { 6 } | 20 | ||
60 | 1.2 | 39.0 | 13.8 | 82.4 | { 8.4 } | 23 | ||
70 | 1.2 | 39.0 | 14.7 | 88.3 | { 9 } | 21 | ||
UH 8- | 10 | 0.9 | 5.3 | 3 | 17.7 | { 1.8 } | 30 | |
15 | 0.9 | 5.3 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | |||
20 | 1.1 | 11 | 6 | 35.3 | { 3.6 } | |||
25 | 1.1 | 11 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | |||
30 | 1.2 | 15.9 | 9 | 53.0 | { 5.4 } | |||
35 | 1.2 | 15.9 | 10.5 | 61.8 | { 6.3 } | |||
40 | 1.3 | 23.1 | 12 | 70.6 | { 7.2 } | |||
45 | 1.3 | 23.1 | 13.5 | 79.4 | { 8.1 } | |||
50 | 1.4 | 33.3 | 15 | 88.3 | { 9 } | |||
60 | 1.4 | 33.3 | 18 | 105.9 | {10.8 } | |||
70 | 1.5 | 48.0 | 18.9 | 111.8 | {11.4 } | 27 | ||
UH 10- | 10 | 1.1 | 6.9 | 3 | 17.7 | { 1.8} | 30 | |
15 | 1.1 | 6.9 | 4.5 | 26.5 | { 2.7} | |||
20 | 1.2 | 9.3 | 6 | 35.3 | { 3.6} | |||
25 | 1.2 | 9.3 | 7.5 | 44.1 | { 4.5} | |||
30 | 1.3 | 12.7 | 9 | 53.0 | { 5.4} | |||
35 | 1.4 | 17.5 | 10.5 | 61.8 | { 6.3} | |||
40 | 1.4 | 17.5 | 12 | 70.6 | { 7.2} | |||
45 | 1.5 | 23.8 | 13.5 | 79.4 | { 8.1} | |||
50 | 1.5 | 23.8 | 15 | 88.3 | { 9 } | |||
60 | 1.6 | 32.4 | 18 | 105.9 | {10.8} | |||
70 | 1.7 | 44.2 | 21 | 123.6 | {12.6} | |||
UH 13- | 15 | 1.5 | 9.2 | 4.5 | 44.1 | { 4.5} | 30 | |
20 | 1.5 | 9.2 | 6 | 58.8 | { 6 } | |||
25 | 1.5 | 9.2 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | |||
30 | 1.8 | 18 | 9 | 88.3 | { 9 } | |||
35 | 1.8 | 18 | 10.5 | 103.0 | {10.5} | |||
40 | 1.8 | 18 | 12 | 117.7 | {12 } | |||
45 | 1.8 | 18 | 13.5 | 132.4 | {13.5} | |||
50 | 2.0 | 28.5 | 15 | 147.0 | {15 } | |||
60 | 2.1 | 36 | 18 | 176.5 | {18 } | |||
70 | 2.2 | 45.1 | 21 | 205.9 | {21 } | |||
80 | 2.2 | 45.1 | 20 | 196.1 | {20 } | 25 | ||
UH 16- | 15 | 1.7 | 9.6 | 4.5 | 44.1 | { 4.5} | 30 | |
20 | 1.9 | 14 | 6 | 58.8 | { 6 } | |||
25 | 1.9 | 14 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | |||
30 | 1.9 | 14 | 9 | 88.3 | { 9 } | |||
35 | 1.9 | 14 | 10.5 | 103.0 | {10.5} | |||
40 | 2.2 | 25.1 | 12 | 117.7 | {12 } | |||
45 | 2.2 | 25.1 | 13.5 | 132.4 | {13.5} | |||
50 | 2.2 | 25.1 | 15 | 147.1 | {15 } | |||
60 | 2.3 | 30.5 | 18 | 176.5 | {18 } | |||
70 | 2.5 | 44.7 | 21 | 205.9 | {21 } | |||
80 | 2.5 | 44.7 | 24 | 235.4 | {24 } | |||
UH 20- | 25 | 2.3 | 13.8 | 7.5 | 110.8 | {11.3} | 30 | |
30 | 2.3 | 13.8 | 9 | 132.4 | {13.5} | |||
35 | 2.5 | 18.8 | 10.5 | 154.9 | {15.8} | |||
40 | 2.5 | 18.8 | 12 | 176.5 | {18 } | |||
45 | 2.8 | 29.4 | 13.5 | 199.1 | {20.3} | |||
50 | 2.8 | 29.4 | 15 | 220.6 | {22.5} | |||
60 | 3 | 40.5 | 18 | 264.8 | {27 } | |||
70 | 3 | 40.5 | 21 | 308.9 | {31.5} | |||
80 | 3.2 | 54.4 | 24 | 353.0 | { 36 } |
Ausführung | UV | UY | UR | UF | UL | UTT | UM | UH | UBB | |||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | N/mm 0.05 {kgf/mm} {0.005} | N/mm 0.098 {kgf/mm} {0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | N/mm 1.5 {kgf/mm} {0.15} | ||||||||||||||||||||||
4 | 2.0{0.2} | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 4.9{0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||
Fmax. | F=Lx70% | F = L × Fa% | F = L × Fa% | F = L × 45% | F=Lx40% | F = L × Fa% | F = L × Fa% | F = L × Fa% | F=L×Fa% |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Enden, Oberflächenstatus | Maximallast (N) | Höhe nach eingesetzter max. Last L-F (mm) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (oder D1) (mm) | Federkonstante (N/mm) | Draht-Ø (mm) | Feste Länge (mm) | Toleranzänderung | Zulässige Auslenkung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4.4 | 3.5 | 5 | 4 | 2.9 | 0.45 | 2.7 | - | 1.5 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Nicht geerdet | 8.8 | 7 | 10 | 4 | 2.9 | 0.5 | 3.8 | - | 3 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 13.2 | 10.5 | 15 | 4 | 2.9 | 0.6 | 8.1 | - | 4.5 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 13.2 | 10.5 | 15 | 4 | 2.9 | 0.6 | 8.1 | LKC (with Tolerance Change) | 4.5 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.6 | 14 | 20 | 4 | 2.9 | 0.65 | 11.7 | - | 6 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.6 | 14 | 20 | 4 | 2.9 | 0.65 | 11.7 | LKC (with Tolerance Change) | 6 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 22.1 | 17.5 | 25 | 4 | 2.9 | 0.7 | 16.8 | - | 7.5 | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 22.1 | 17.5 | 25 | 4 | 2.9 | 0.7 | 16.8 | LKC (with Tolerance Change) | 7.5 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 26.5 | 21 | 30 | 4 | 2.9 | 0.7 | 16.8 | - | 9 | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 26.5 | 21 | 30 | 4 | 2.9 | 0.7 | 16.8 | LKC (with Tolerance Change) | 9 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4.4 | 3.5 | 5 | 5 | 2.9 | 0.55 | 3.3 | - | 1.5 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 8.8 | 7 | 10 | 5 | 2.9 | 0.6 | 4.65 | - | 3 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 8.8 | 7 | 10 | 5 | 2.9 | 0.6 | 4.65 | LKC (with Tolerance Change) | 3 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 13.2 | 10.5 | 15 | 5 | 2.9 | 0.6 | 4.65 | - | 4.5 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 13.2 | 10.5 | 15 | 5 | 2.9 | 0.6 | 4.65 | LKC (with Tolerance Change) | 4.5 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.6 | 14 | 20 | 5 | 2.9 | 0.75 | 11.81 | - | 6 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.6 | 14 | 20 | 5 | 2.9 | 0.75 | 11.81 | LKC (with Tolerance Change) | 6 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 22.1 | 17.5 | 25 | 5 | 2.9 | 0.75 | 11.81 | - | 7.5 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 22.1 | 17.5 | 25 | 5 | 2.9 | 0.75 | 11.81 | LKC (with Tolerance Change) | 7.5 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 26.5 | 21 | 30 | 5 | 2.9 | 0.8 | 16 | - | 9 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 26.5 | 21 | 30 | 5 | 2.9 | 0.8 | 16 | LKC (with Tolerance Change) | 9 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 30.9 | 24.5 | 35 | 5 | 2.9 | 0.85 | 21.68 | - | 10.5 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 30.9 | 24.5 | 35 | 5 | 2.9 | 0.85 | 21.68 | LKC (with Tolerance Change) | 10.5 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 35.3 | 28 | 40 | 5 | 2.9 | 0.85 | 21.68 | - | 12 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 35.3 | 28 | 40 | 5 | 2.9 | 0.85 | 21.68 | LKC (with Tolerance Change) | 12 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 39.7 | 31.5 | 45 | 5 | 2.9 | 0.9 | 28.8 | - | 13.5 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 39.7 | 31.5 | 45 | 5 | 2.9 | 0.9 | 28.8 | LKC (with Tolerance Change) | 13.5 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Nicht geerdet | 8.8 | 3.5 | 5 | 6 | 5.9 | 0.65 | 3.2 | - | 1.5 | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.7 | 7 | 10 | 6 | 5.9 | 0.7 | 3.9 | - | 3 | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.7 | 7 | 10 | 6 | 5.9 | 0.7 | 3.9 | LKC (with Tolerance Change) | 3 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 26.5 | 10.5 | 15 | 6 | 5.9 | 0.85 | 7.7 | - | 4.5 | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 26.5 | 10.5 | 15 | 6 | 5.9 | 0.85 | 7.7 | LKC (with Tolerance Change) | 4.5 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 35.3 | 14 | 20 | 6 | 5.9 | 0.9 | 9.7 | - | 6 | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 35.3 | 14 | 20 | 6 | 5.9 | 0.9 | 9.7 | LKC (with Tolerance Change) | 6 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 44.1 | 17.5 | 25 | 6 | 5.9 | 1 | 15.5 | - | 7.5 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 44.1 | 17.5 | 25 | 6 | 5.9 | 1 | 15.5 | LKC (with Tolerance Change) | 7.5 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 53 | 21 | 30 | 6 | 5.9 | 1 | 15.5 | - | 9 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 53 | 21 | 30 | 6 | 5.9 | 1 | 15.5 | LKC (with Tolerance Change) | 9 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 57.9 | 25.2 | 35 | 6 | 5.9 | 1.1 | 24.8 | - | 9.8 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 57.9 | 25.2 | 35 | 6 | 5.9 | 1.1 | 24.8 | LKC (with Tolerance Change) | 9.8 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 30 | 40 | 6 | 5.9 | 1.1 | 24.8 | - | 10 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 30 | 40 | 6 | 5.9 | 1.1 | 24.8 | LKC (with Tolerance Change) | 10 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 66.7 | 33.7 | 45 | 6 | 5.9 | 1.1 | 24.8 | - | 11.3 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 66.7 | 33.7 | 45 | 6 | 5.9 | 1.1 | 24.8 | LKC (with Tolerance Change) | 11.3 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 40 | 50 | 6 | 5.9 | 1.2 | 39 | - | 10 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 40 | 50 | 6 | 5.9 | 1.2 | 39 | LKC (with Tolerance Change) | 10 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 82.4 | 46 | 60 | 6 | 5.9 | 1.2 | 39 | - | 14 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 82.4 | 46 | 60 | 6 | 5.9 | 1.2 | 39 | LKC (with Tolerance Change) | 14 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 88.3 | 55 | 70 | 6 | 5.9 | 1.2 | 39 | - | 15 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 88.3 | 55 | 70 | 6 | 5.9 | 1.2 | 39 | LKC (with Tolerance Change) | 15 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.7 | 7 | 10 | 8 | 5.9 | 0.9 | 5.3 | - | 3 | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.7 | 7 | 10 | 8 | 5.9 | 0.9 | 5.3 | LKC (with Tolerance Change) | 3 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 26.5 | 10.5 | 15 | 8 | 5.9 | 0.9 | 5.3 | - | 4.5 | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 26.5 | 10.5 | 15 | 8 | 5.9 | 0.9 | 5.3 | LKC (with Tolerance Change) | 4.5 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 35.3 | 14 | 20 | 8 | 5.9 | 1.1 | 11 | - | 6 | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 35.3 | 14 | 20 | 8 | 5.9 | 1.1 | 11 | LKC (with Tolerance Change) | 6 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 44.1 | 17.5 | 25 | 8 | 5.9 | 1.1 | 11 | - | 7.5 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 44.1 | 17.5 | 25 | 8 | 5.9 | 1.1 | 11 | LKC (with Tolerance Change) | 7.5 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 53 | 21 | 30 | 8 | 5.9 | 1.2 | 15.9 | - | 9 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 53 | 21 | 30 | 8 | 5.9 | 1.2 | 15.9 | LKC (with Tolerance Change) | 9 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Enden, Oberflächenstatus
Maximallast(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F(mm)
Freie Länge L(mm)
Außen-Ø D (oder D1)(mm)
Federkonstante(N/mm)
Draht-Ø(mm)
Feste Länge(mm)
Toleranzänderung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften