Runde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UH16-15-LKC

Runde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeige
Werkstoff EN 1.4301 (WPB) äquivalent Federkonstante ±10%

Spezifikationen

Teilenummer
UM16-80
UH16-80
■UM: Fmax. (Zulässige Auslenkung) =LxFa%
TeilenummerdFeste LängeF
max.
N{kgf}max.Fa%Stückpreis
Ausführung D-L
UM 4-5*0.42.21.753.4{0.35}35 
 10*0.54.93.56.8{0.7 }
 150.557.55.2510.3{1.05}
 200.611.1713.7{1.4 }
 250.611.18.7517.2{1.75} 
 300.6516.310.520.6{2.1 }
UM 5-5*0.452.251.753.4{0.35}35 
 10*0.53.133.56.8{0.7 }
 150.658.455.2510.3{1.05}
 200.658.45713.7{1.4 }
 250.711.98.7517.2{1.75} 
 300.711.910.520.6{2.1 }
 350.7516.512.2524.0{2.45}
 400.823.21427.5{2.8 }
 450.823.215.7530.9{3.15}
 500.8531.4517.534.3{3.5 } 
UM 6-5*0.552.71.74.9{0.5 }35 
 100.75.63.510.8{1.1 }
 150.757.45.215.7{1.6 }
 200.757.4720.6{2.1 }
 250.8512.88.725.5{2.6 } 
 300.8512.810.531.4{3.2 }
 350.916.712.236.3{3.7 }
 400.916.81441.2{4.2 }
 451.027.815.846.1{4.7 }
 501.028.017.552.0{5.3 } 
 601.028.01853.0{5.4 }30
 701.146.22058.8{6 }28
UM 8-100.856.43.510.8{1.1 }35 
 150.97.95.215.7{1.6 }
 200.97.9720.6{2.1 }
 250.97.98.725.5{2.6 }
 301.012.010.531.4{3.2 } 
 351.012.012.236.3{3.7 }
 401.118.71441.2{4.2 }
 451.118.715.846.1{4.7 }
 501.118.717.552.0{5.3 } 
 601.228.22161.8{6.3 }
 701.342.024.572.6{7.4 }
UM10-100.95.23.510.8{1.1}35 
 151.07.35.215.7{1.6}
 201.07.3720.6{2.1}
 251.110.58.725.5{2.6}
 301.110.510.531.4{3.2}
 351.21512.236.3{3.7}
 401.2151441.2{4.2}
 451.321.815.846.1{4.7}
 501.321.817.552.0{5.3}
 601.430.82161.8{6.3} 
 701.430.824.572.6{7.4}
UM13-151.28.45.215.7{1.6}35 
 201.311.1720.6{2.1}
 251.311.18.725.5{2.6}
 301.415.110.531.4{3.2} 
 351.415.112.236.3{3.7}
 401.415.11441.2{4.2}
 451.415.115.846.1{4.7}
 501.415.117.552.0{5.3} 
 601.627.22161.8{6.3}
 701.627.224.572.6{7.4} 
 801.736.22882.4{8.4} 
UM16-151.49.65.215.7{ 1.6}35 
 201.512.4720.6{ 2.1}
 251.512.48.725.5{ 2.6}
 301.512.410.531.4{ 3.2} 
 351.615.612.236.3{ 3.7}
 401.615.61441.2{ 4.2}
 451.720.415.846.1{ 4.7} 
 501.720.417.552.0{ 5.3}
 601.826.12161.8{ 6.3} 
 701.826.124.572.6{ 7.4}
 801.826.12882.4{ 8.4}
UM20-201.811.3734.3{ 3.5}35 
 251.913.38.843.1{ 4.4}
 301.913.310.552.0{ 5.3} 
 3521612.359.8{ 6.1}
 402161468.6{ 7 }
 452.223.715.877.5{ 7.9} 
 502.223.717.586.3{ 8.8}
 602.223.721103.0{10.5} 
 702.434.824.5120.6{12.3}
 802.434.828137.3{14 }
kgf (Last)=N/mm (Federkonstante) x0.101972xF (Auslenkung)
{kgf}=Nx0.101972

Für Ausführungen mit * gilt: beide Enden sind nicht geschliffen.
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte.
Je nach Charge können diese leicht variieren.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■UH: Fmax. (Zulässige Auslenkung)=LxFa%
TeilenummerdFeste Länge F
max.
N{kgf}max.Fa%Stückpreis
Ausführung D-L
UH 4-5*0.45 2.7 1.5 4.4{ 0.45}30 
 10*0.5 3.83 8.8{ 0.9 }
  150.6 8.14.5 13.2{ 1.35}
  200.65 11.7 6 17.6{ 1.8 }
  250.7 16.87.5 22.1{ 2.25} 
  300.7 16.89 26.5{ 2.7 }
UH 5-5*0.55 3.3 1.5 4.4{ 0.45}30 
  100.6 4.65 3 8.8{ 0.9 }
  150.6 4.65 4.5 13.2{ 1.35}
  200.75 11.816 17.6{ 1.8 }
  250.75 11.817.5 22.1{ 2.25} 
  300.8 169 26.5{ 2.7 }
  350.85 21.6810.5 30.9{ 3.15}
  400.85 21.6812 35.3{ 3.6 }
  450.928.813.5 39.7{ 4.05}
UH 6-5*0.653.21.5 8.8{ 0.9 }30 
  100.7 3.9 3 17.7{ 1.8 }
  150.857.7 4.5 26.5{ 2.7 }
  200.9 9.7 6 35.3{ 3.6 }
  251.0 15.5 7.5 44.1{ 4.5 } 
  301.0 15.5 9 53.0{ 5.4 }
  351.1 24.89.8 57.9{ 5.9 }28
  401.1 24.810 58.8{ 6 }25
  451.1 24.811.3 66.7{ 6.8 }
  501.2 39.010 58.8{ 6 }20 
  601.2 39.014 82.4{ 8.4 }23
  701.239.015 88.3{ 9 }21
UH 8-100.9 5.33 17.7{ 1.8 }30 
 150.9 5.34.5 26.5{ 2.7 }
 201.1 11 6 35.3{ 3.6 }
 251.1 11 7.5 44.1{ 4.5 }
 301.2 15.99 53.0{ 5.4 } 
 351.2 15.910.5 61.8{ 6.3 }
 401.3 23.112 70.6{ 7.2 }
 451.3 23.113.5 79.4{ 8.1 }
 501.4 33.315 88.3{ 9 } 
 601.4 33.318105.9{10.8 }
 701.5 48.019111.8{11.4 }27
UH 10-10 1.1 6.9 3 17.7{ 1.8}30 
 151.1 6.9 4.5 26.5{ 2.7}
 201.2 9.3 635.3{ 3.6}
 251.2 9.37.544.1{ 4.5}
 301.3 12.7 9 53.0{ 5.4}
 351.4 17.5 10.561.8 { 6.3}
 401.4 17.5 12 70.6 { 7.2}
 451.5 23.8 13.579.4 { 8.1}
 501.5 23.8 15 88.3 { 9 }
 601.6 32.4 18 105.9 {10.8} 
 701.7 44.2 21 123.6{12.6}
UH 13-151.5 9.2 4.5 44.1{ 4.5}30 
 201.5 9.2 6 58.8 { 6 }
 251.5 9.2 7.5 73.5 { 7.5}
 301.8 18 9 88.3 { 9 } 
 351.8 18 10.5 103.0{10.5}
 401.8 18 12 117.7{12 }
 451.8 18 13.5 132.4{13.5}
 502.0 28.5 15 147.0{15 } 
 602.1 36 18176.5{18 }
 702.2 45.1 21 205.9{21 } 
 802.2 45.1 20 196.1{20 }25 
TeilenummerdFeste Länge F
max.
N{kgf}max.Fa%Stückpreis
Ausführung D-L
UH 16-151.7 9.6 4.6 44.1 { 4.5}30 
 201.9 14 6 58.8 { 6 }
 251.9 147.573.5 { 7.5}
 301.9 14 988.3 { 9 } 
 351.9 14 10.5 103.0 {10.5}
 402.2 25.1 12 117.7{12 }
 452.2 25.1 13.5 132.4 {13.5} 
 502.2 25.1 15147.1{15 }
 602.3 30.518176.5 {18 } 
 702.5 44.7 21205.9 {21 }
 802.5 44.7 24235.4 {24 }
UH 20-252.3 13.8 7.5110.8{11.3}30 
 302.3 13.8 9132.4{13.5} 
 352.5 18.8 10.5154.9{15.8}
 402.5 18.8 12176.5{18 }
 452.829.4 13.5199.1 {20.3} 
 502.829.4 15220.6 {22.5}
 60340.5 18264.8{27 } 
 70340.521308.9{31.5}
 803.254.424353.0{ 36 }
kgf (Last)=N/mm (Federkonstante) x0.101972xF (Auslenkung)
{kgf}=Nx0.101972
Für Ausführungen mit * gilt: beide Enden sind nicht geschliffen.
Die Werte für feste Länge sind nur Referenzwerte. Je nach Charge können diese leicht variieren.
Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal
■Federkonstante
D12 ist nur für Ausführung UY, UR, UF, UL und UBB verfügbar. D14 ist nur für Ausführung UBB möglich.
 AusführungUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D 
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
3 N/mm
0.05
{kgf/mm}
{0.005}
  N/mm
0.098
{kgf/mm}
{0.01}
  N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
  N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
  N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.1}
  N/mm
1.5
{kgf/mm}
{0.15}
          
4             2.0{0.2}  2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5                  
6           N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}
{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
 
8                  
10    N/mm
0.2
{kgf/mm}
{0.02}
               
12                   
13                N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
 
14                   
16                   
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9{0.3}  3.9{0.4}  4.9{0.5}  14.7{1.5}  29.4{3.0} 
Fmax.F=Lx70%F = L × Fa%F = L × Fa%F = L × 45%F=Lx40%F = L × Fa%F = L × Fa%F = L × Fa%F=L×Fa%

Optionen

 
Runde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeigeRunde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
UH16-15-LKC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(Ø)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(Ø)
Feste Länge
(mm)
Toleranzänderung Zulässige Auslenkung
(mm)

4.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.01~50.00Geerdet44.110.415169.81.79.6LKC (with Tolerance Change)4.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 (WPB) Äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø, die Teilenummer ist UH16-15-LKC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UH16-15-LKC.

Produktvarianten

Teilenummer
UH10-15-LKC
UH10-20
UH10-20-LKC
UH16-20
UH16-20-LKC
UH16-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(Ø)
Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(Ø)
Feste Länge
(mm)
Toleranzänderung Zulässige Auslenkung
(mm)

4.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01~30.00Geerdet26.510.515105.91.16.9LKC (with Tolerance Change)4.5

2.25 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.01~50.00Geerdet35.31420105.91.29.3-6

4.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.01~50.00Geerdet35.31420105.91.29.3LKC (with Tolerance Change)6

2.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1050.01~73.00Geerdet58.81420169.81.914-6

4.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1050.01~73.00Geerdet58.81420169.81.914LKC (with Tolerance Change)6

2.25 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1073.01~107.00Geerdet73.517.525169.81.914-7.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support