• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie 5/Bundmuttern für Aluminiumprofile

Serie 5/Bundmuttern für Aluminiumprofile:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
HNTLSN5-5
HTDN5
-12
TeilenummerBTDStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM1~499 Stk.500~9991000~1500
HTDN
(Edel-stahl)
474.210
585.512

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
HTDN4
HTDN5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø M
(mm)

0.35 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4

0.35 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M5

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Bundmuttern für Aluminiumprofile:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Mutter Flanschmuttern Name der Serie Serie 3 / Serie 5 / Serie 6 / Serie 8 / Serie 8-45 Werkstoff Rostfreier Stahl
Mit Sicherungslack Nicht im Lieferumfang Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support