Serie 6 / Profile mit integriertem Verbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 6/Profile mit integriertem Verbinder:Verwandte bildanzeige
ArtikelbezeichnungWerkstoffOberflächenbehandlung
AluminiumprofilEN AC-51400-T5 äquiv.Eloxiert
EinzelverbindersatzVerbindungsplatteEN 1.4301 äquiv.-
VerbindungsmutterEN 1.4401 äquiv.
Innensechskant-ZylinderschraubenEN 1.4567 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
JFSS6-3030L-1200
TeilenummerVerbinderteilL
0.5mm-Schritte
ProfilIntegriertes VerbinderteilAErforderlicher Schlüssel zum FestziehenStückpreis für ProfilVerbinder, sonstige
EinzelverbindungenStückz.Weniger als 300mmmin. 300mm
JFSS6-3030L
(Nur linke Stirnseite)
100~4000HFS6-3030
(S. 571)
HSJNS6130für M6   
W
(Doppelstirnflächen)
2   

Optionen

Serie 6/Profile mit integriertem Verbinder:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
JFSS6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSS6-3030W-[100-4000/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSIntegrierte Verbinder L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10W (Double End Faces)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Profile mit integriertem Verbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Name der Serie Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Profilserie HFS
Profilnr. 6-3030 Ausführung Single Joint Type

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support