Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / Serie 8, HBLTF8 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 1 Nut Profil

Serie 8/Winkelverbinder/Ungleichschenklig:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Oberflächenbehandlung: eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTSW8
TeilenummerMasse
(g)
Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLTF890CBM8-203HNTT8-832572  

Optionen

Serie 8/Winkelverbinder/Ungleichschenklig:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTF8
HBLTF8-C
HBLTF8-C-SEC
HBLTF8-C-SEP
HBLTF8-C-SET
HBLTF8-C-SEU
HBLTF8-C-SSP
HBLTF8-C-SST
HBLTF8-C-SSU
HBLTF8-SEC
HBLTF8-SEP
HBLTF8-SET
HBLTF8-SEU
HBLTF8-SSP
HBLTF8-SST
HBLTF8-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

3.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

3.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

7.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

6.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

6.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

7.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

6.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

6.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

7.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8/Winkelverbinder/Ungleichschenklig:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) / Halter für 8-45 Serien (Profilnutbreite 10mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Ungleiche Seiten Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS
Profilnr. 8 Profilgröße For 40, 45, 80, 90 Halterungstyp Scalene Brackets
Passende Schrauben M8 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 3

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support