Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikelbezeichnung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Aluminiumprofil | EN AC-51400-T5 Äquivalent | Eloxiert | |
Einfach Verbinder Satz | Verbindungsplatte | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Verbindermutter | EN 1.4401 Äquivalent | ||
Innensechskant Senkkopfschraube | EN 1.4567 Äquivalent |
Teile-nummer | - | L |
JFSS8-4545L | - | 1200 |
Teilenummer | Verbinderteil | L 0.5mm-Schritte | Profil | Integriertes Verbinderteil | A | Erforderlicher Schlüssel zur Befestigung | Stückpreis für Profil | Verbinder, Sonstiges | |||
Einzelverbindungen | Stückz. | Weniger als 300mm | min. 300mm | ||||||||
JFSS | 8-4545 | L (Nur linke Stirnseite) | 100~4000 | HFS8-4545 (S.681) | HSJNS8-45 | 1 | 45 | Für M8 | |||
W (Doppelstirnflächen) | 2 |
Teilenummer
|
---|
JFSS8-4545L-[100-4000/0.5] |
JFSS8-4545W-[100-4000/0.5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Integrierte Verbinder | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L (Left End Face only) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | W (Double End Faces) | 100 ~ 4000 |
Loading...
Name der Serie | Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm) | Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 8-4545 | Ausführung | Single Joint Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Integrierte Verbinder
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften