Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Wärmebeständigkeit | |
Schaumstoff | Magnet | ||
HSMG | Chloropren | Anisotroper Ferrit-Magnet | 50°C |
Teile-nummer | - | Farbe |
HSMG6 | - | B |
Teile-nummer | Farbe | Länge mm | Profil (Ausführung) | Magnetausführung | Anziehungskraft je100mm (g) | Magnetische Oberflächen-Flussdichte Gauss (G) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~50 | ||||||
HSMG | 6 | B (schwarz) | 1000 | HFS6 | Anisotroper Ferrit-Magnet (Kunststoff-Magnet) | 75 | 500 | ||
8 | HFS8(-45) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Werkstoff | Chloroprene, Anisotropic Ferrite Magnet | Länge | Fixed Length 1000mm | Spezifikationen | Seal Type Magnetic Catches |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profil (Serie)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften