Registrieren
Konfigurieren
  • [D] Durchmesser (Welle)(mm)
  • Toleranzklasse (ISO)
  • [L] Länge (Welle)(mm)
      [20-1500/1mm Stück]
    • Werkstoff
      • unlegierter Stahl
      • rostfreier Stahl (austenitisch)
      • legierter Stahl
      • rostfreier Stahl (martensitisch)
    • Oberflächenbehandlung
    • [M] Größe (Gewinde - Tiefe 2xM)(mm)
    • [MD] Größe (Gewinde - Tiefe 3xM)(mm)
    • [MSC] Größe (Feingewinde - Tiefe 2xMSC)(mm)
    • Ausführung
    • CAD
    • Vsl. Versanddatum
      • Alle
      • Innerhalb von 4 Werktagen
      • Innerhalb von 6 Werktagen
      • Innerhalb von 7 Werktagen
      • Innerhalb von 10 Werktagen
      • Innerhalb von 12 Werktagen

    Linearwellen / Stahl, rostfreier Stahl / blank, hartverchromt, LTBC / induktiv gehärtet / f8,g6,h5, / einseitig InnengewindeTeilenummer-Liste: 2 Seite)

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 386 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Zeichnung/Spezifikationen

    Zurück zur Kategorie Linearwellen

    Technische Zeichnung

     

    One End Tapped:Verwandte bildanzeige

     

    Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

     

    (Ausführung)MaterialHärteOberflächenbehandlung
    D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
    SFJTSFUT-EN 1.3505 äquivEffektiv gehärtete Tiefe beiInduktionshärtung >>S.112
    EN 1.3505 äquiv 58HRC~
    Werkstoff: EN 1.4037 äquiv 56HRC~
    -
    SSFJTSSFUT-Werkstoff: EN 1.4037 äquiv
    PSFJTPSFUT-EN 1.3505 äquivHartverchromt
    Oberflächenhärte: HV750~
    Beschichtungsdicke: min. 5µm
    PSSFJTPSSFUT-Werkstoff: EN 1.4037 äquiv
    RSFJT--EN 1.3505 äquivLTBC-Beschichtung
    --PSFGTEN 1.1191 äquiv-Hartverchromt
    Oberflächenhärte: HV750~
    Beschichtungsdicke: min. 10µm
    --PSSFGTEN 1.4301 äquiv

     

    TeilenummerL
    wählbar in 1mm-Schritten
    M (Regelgewinde)
    Auswahl
    D Tol.C
    (Ausführung)Dg6h5f8
    (D Toleranz g6)
    SFJT
    SSFJT
    PSFJT
    PSSFJT

    (D-Toleranz f8)
    PSFGT (D≥6)
    PSSFGT (D≥6)
    (D Toleranz h5)
    SFUT
    SSFUT
    PSFUT
    PSSFUT



     
    420~ 3002            -0.004
    -0.012
    0
    -0.005
    -max. 0.2
    520~ 400 2.63          -0.004
    -0.012
    0
    -0.005
    -max. 0.2
    620~ 600  3          -0.004
    -0.012
    0
    -0.005
    -0.010
    -0.028
    max. 0.5
    820~ 800  345        -0.005
    -0.014
    0
    -0.006
    -0.013
    -0.035
    max. 0.5
    1020~ 800  3456       -0.005
    -0.014
    0
    -0.006
    -0.013
    -0.035
    max. 0.5
    1220~1000   4568      -0.006
    -0.017
    0
    -0.008
    -0.016
    -0.043
    max. 0.5
    1325~1000   4568      -0.006
    -0.017
    0
    -0.008
    -0.016
    -0.043
    max. 0.5
    1525~1000   456810     -0.006
    -0.017
    0
    -0.008
    -0.016
    -0.043
    max. 0.5
    1630~1200   456810     -0.006
    -0.017
    0
    -0.008
    -0.016
    -0.043
    max. 0.5
    1830~1200   45681012    -0.006
    -0.017
    0
    -0.008
    -0.016
    -0.043
    max. 0.5
    2030~1200   45681012    -0.007
    -0.020
    0
    -0.009
    -0.020
    -0.053
    max. 1.0
    2535~1200   4568101216   -0.007
    -0.020
    0
    -0.009
    -0.020
    -0.053
    max. 1.0
    3035~1500     6810121620  -0.007
    -0.020
    0
    -0.009
    -0.020
    -0.053
    max. 1.0
    3535~1500      81012162024 -0.009
    -0.025
    0
    -0.011
    -0.025
    -0.064
    max. 1.0
    4050~1500       101216202430-0.009
    -0.025
    0
    -0.011
    -0.025
    -0.064
    max. 1.0
    5065~1500        1216202430-0.009
    -0.025
    0
    -0.011
    -0.025
    -0.064
    max. 1.0

     

    TeilenummerL
    wählbar in 1mm-Schritten
    M (Regelgewinde)
    Auswahl
    D Tol.C
    (Ausführung)Dg6
    (D Toleranz g6)
    LTBC-Beschichtung
    RSFJT
    420~3002          -0.004
    -0.012
    max. 0.2
    520~400 2.63        -0.004
    -0.012
    max. 0.2
    620~500  3        -0.004
    -0.012
    max. 0.5
    820~500  345      -0.005
    -0.014
    max. 0.5
    1020~500  3456     -0.005
    -0.014
    max. 0.5
    1220~500   4568    -0.006
    -0.017
    max. 0.5
    1325~500   4568    -0.006
    -0.017
    max. 0.5
    1525~500   456810   -0.006
    -0.017
    max. 0.5
    1630~500   456810   -0.006
    -0.017
    max. 0.5
    1830~500   45681012  -0.006
    -0.017
    max. 0.5
    2030~500   45681012  -0.007
    -0.020
    max. 1.0
    2535~500   4568101216 -0.007
    -0.020
    max. 1.0
    3035~500     6810121620-0.007
    -0.020
    max. 1.0
    Wenn Mx2.5+4≥L sind Gewindebohrungen möglicherweise durchgängig.

     

    Zusammensetzung eines Produktcodes

     

    Teilenummer-L-M
    SFJT8-200-M4
    RSFJT20-325-M8

     

    Zusätzliche Optionen / Änderungen

     

    Linearwellen - Linearwelle - Hohlwelle - Hohlwellen - Präzisionswelle - Präzisionswellen - Stahlwelle - Stahlwellen - Vollwelle - Vollwellen

     

    Weitere Details zu weiteren Optionen auf einen Blick finden Sie in der Optionsübersicht.

     

    Oberflächengrenzen / Härte der Linearwelle

     

    Grenzen der Härte und Einhärtetiefe

    Die Bearbeitung der Linearwellen wird nach der induktiven Härtung des Grundwerkstoffes durchgeführt. Daher können die bearbeiteten Flächen eine abweichende Härte zur Folge haben.
    In dem folgenden Beispiel können Sie die betroffenen Bereiche der Linearwelle einsehen, die nach der Bearbeitung von z.B Gewinden, Planflächen, Schlüsselflächen und Querbohrungen beeinflusst werden können.

     

    Einschränkung der Induktionshärtung der Linearwelle

     

    Ursache der abweichenden Härte

    Die thermische Induktionsbehandlung erfolgt am Rohmaterial der Linearwelle vor dem Schleifen. Somit kann eine konfigurierte Linearwelle nach Maß nicht nur kosteneffizient, sondern auch mit kurzer Lieferzeit hergestellt werden. Die Härtung der Linearwelle geschieht an der Randschicht (Randschichthärtung) der Linerawelle. Die Tiefe der gehärteten Randschicht hängt von dem verwendeten Material und dem Durchmesser der Linearwelle ab. In der folgenden Tabelle können Sie die Einhärtetiefen von Lineawellen entnehmen.
    Die Beschichtungen und Plattierungen werden auf das Rohmaterial nach dem Härten und Schleifen aufgebracht. Weitere Informationen finden Sie unter dem Absatz: Beschichtungen der Linearwelle.

     

    Randschichthärtung einer Linearwelle

    Abbildung Ranschichthärtung: Gehärtete Randschicht in Hellgrau

     

    Effektive Einhärtetiefen von Linearwellen

    Aussendurchmesser (D)Effektive Einhärtetiefen
    EN 1.1191 Equiv.EN 1.3505 Equiv.EN 1.4125 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
    3-+0.5+0.5Ohne Induktionshärtung
    4-
    5-
    6 - 10+0.3
    12 - 13+0.5+0.7+0.5
    15 - 20+0.7
    25 - 50+0.8+1

    Übersicht der effektiven Einhärtetiefen als PDF

     

    Beschichtungen der Linearwelle

    Die Oberflächenbeschichtung wird vor der Bearbeitung der Linearwelle auf das Rohmaterial aufgetragen. Die Nutzfläche oder Arbeitsfläche der Linearwelle, ist dank ihrer Beschichtung nicht nur gegen Korrosion, sondern auch vor Verschleiß geschützt.
    Bearbeitete Stellen der Linearwellen, wie z.B. Planflächen oder Gewinde, können unbeschichtet sein, da diese nachträglich hinzugefügt werden. Dies kann dazu führen, dass bei einer Linearwelle aus Stahl, die bearbeiteten Flächen korrodieren können. Sollte die Linearwelle in einem korrosiven Umfeld verwendet werden, ist es empfehlenswert eine Linearwelle aus rostfreiem Stahl zu verwenden.
    Die folgende Abbildung zeigt die Flächen der Linearwelle, die beschichtet sind (schraffiert). 

     

    Oberflächenbeschichtung nach der Berabeitung der Linearwelle

    Abbildung: Beschichtung von Linearwellen

     

    Weitere Informationen zur Oberflächenbehandlung und Härte finden Sie in diesem PDF.

     

    Generelle Informationen zu Linearwellen

     

    Auswahldetails von Linearwellen

    - Material: Stahl, rostfreier Stahl

    - Beschichtung / Plattierung: unbeschichtet, hartverchromt, LTBC-Beschichtet, chemisch vernickelt

    - Wärmebehandlung: unbehandelt, induktiv gehärtet

    - ISO-Toleranzen: h5, k5, g6, h6, h7, f8

    - Präzisionsklassen: Rechtwinkligkeit 0,03, Konzentrizität (mit Gewinde und Stufen) Ø0,02, Rechtwinkligkeit 0,20, Konzentrizität (Gewinde und Abstufung) Ø0,10

    - Geradheit / Rundheit: ist vom Durchmesser abhängig, hier zum PDF

     

    Übersicht der Wellenausführungen als PDF

     

    Beschreibung / Grundlagen der Linearwelle

    Linearwellen sind Stahlwellen, die in Kombination mit linearen Lagern, wie Gleitlagerbuchsen oder Linearkugellagern, Führungsaufgaben übernehmen. Die Haltefunktionen von Linearwellen können dabei von Wellenhaltern oder Adaptern für Linearkugellager übernommen werden.Bei den meisten Linearwellen handelt es sich um wärmebehandelte (induktionsgehärtete) Vollwellen. Eine Sonderausführung von Linearwellen sind die Hohlwellen, welche auch Rohrwellen genannt werden. Induktiv gehärtete Linearwellen haben eine hohe Oberflächenhärte und einen zähen Kern. Die erzielbare Oberflächenhärte liegt bei ca. 55 - 58 HRC (siehe Informationen zur Einhärtetiefe). Linearwellen aus rostfreien Stählen sind in der Regel nicht härtbar. Daher sollten diese Stahlwellen verchromt werden, um sie vor Verschleiß zu schützen.

     

    Werkstoffe

    Linearwellen sind meistens gehärtete Stahlwellen. Neben der gewählten Wärmebehandlung verleiht besonders der verwendete Stahl der Linearwelle, obgleich es sich um eine Hohlwelle oder eine Vollwelle handelt, ihre Eigenschaften. Bei der Wahl des Wellenstahls sind daher besonders Aspekte wie Härte, Korrosion und Verschleiß zu betrachten.

     

    Beschichtungen

    Um Linearwellen vor Korrosion zu schützen kann die Oberfläche chemisch vernickelt werden. Alternativ zu einer chemischen Vernickelung können Stahlwellen auch LTBC-beschichtet werden. Die LTBC-Beschichtung ist ein vor Korrosion schützende und reflektionsarme Oberflächenbeschichtung, aus einer 5µm starken, als schwarzer Film abgesetzten Schicht aus Fluorpolymer. Darüber hinaus ist die LTBC-Beschichtung resistent gegen Berstdruck durch extremes oder wiederholtes Biegen. Damit sind LTBC-beschichtete Linearwellen besonders geeignet für Stellen, an denen Korrosion oder Lichtreflexionen unerwünscht sind. Linearwellen, die eine besonders hohe Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit benötigen, können hartverchromt werden.

     

    Funktion

    Linearwellen unterscheiden sich in ihrer Form und Funktion von Linearschienen. Linearschienen sind quadratische Schienen, die in Kombination mit Trägern (Laufkörper, Wagen) nach dem Rollprinzip oder Gleitprinzip arbeiten. Linearwellen sind hingegen präzisionsgeschliffene runde Stahlwellen, die im Zusammenspiel mit Linearkugellagern oder Gleitlagerbuchsen (wartungsfreien Buchsen) eine lineare Führungsfunktion übernehmen.

     

    Anwendungsbereiche

    Linearwellen sind für eine axiale Bewegung vorgesehen. Ob horizontale oder vertikale Linearbewegung, mit Linearwellen können alle Linearbewegungen umgesetzt werden. Häufige Anwendungen sind Hubmechanismen und andere Applikationen mit hohen Anforderungen an Laufruhe, Präzision und Lebensdauer. Linearwellen können daher in nahezu allen Industriezweigen des Anlagenbaus und Maschinenbaus verwendet werden. Linearwellen sind häufig in 3D-Druckern, Dosieranlagen, Messvorrichtungen, Positioniervorrichtungen, Ausrichtungsvorrichtungen, Biegevorrichtungen und Sortieranlagen zu finden.

     

    Anwendungs- / Einbauhinweise

     

    Bitte beachten Sie bei der Produktauswahl die Toleranzen der Linearwelle (z.B. h5, k5, g6, h6, h7, f8) in Verbindung mit der Durchmessertoleranz der Gleitlagerbuchse (Gleitlagers) nach dem Einpressen oder dem Laufkreisdurchmesser des Linearkugellagers (Kugelbuchse).

     

    Durchmesserveränderung von Linearkugellagern nach dem Einpressen  Innendurchmesser von Linearkugellagern oder Kugelumlaufbuchsen

     

    Wellenbefestigungen

     

    Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwellen mit Linearkugellagern - Linearwellen mit Wellenhalter
    Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Linearkugellager - Linearkugellager mit Stellring
    Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Wellenhalter
    Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Sicherungsringnut - Linearwelle mit Sicherungsring
    Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Haltescheibe
    Anwendungsbeispiel Linearwelle - Minearwelle mit Innengewinde - Linearwelle mit Außengewinde - Linearwelle mit Innengewinde und Außengewinde
    Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Querbohrung - Linearwelle mit Innengewinde
    Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Querbohrung - Linearwelle mit Außengewinde

       

    Ergänzungsartikel

     

    Wellenhalter

    Wellenhalter Sortiment

     

    Stellringe / Klemmringe

    Stellringe Sortiment - Klemmringe Sortiment

     

    Linearkugellager

    Linearkugellager Sortiment - Kugelumlaufbuchse Sortiement - Linearkugellager mit Gehäuse

     

    Gleitlagerbuchsen

    Gleitlagerbuchsen Sortiment - Gleitlager mit Gehäuse

     

    Kugelführungen

    Kugelführung Sortiment

     

    Industrie Anwendungen

     

    3D-Drucker Industrie
    3D Drucker Industrie
    Automobilindustrie
    Automobilindustrie
    Pharmaindustrie
    Pharmaindustrie
    Verpackungsindustrie
    Verpackungsindustrie

      

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite
    Teilenummer

    [D] Durchmesser (Welle)

    (mm)

    Toleranzklasse (ISO)

    [L] Länge (Welle)

    (mm)

    Werkstoff

    Wärmebehandlung

    Oberflächenbehandlung

    [M] Größe (Gewinde - Tiefe 2xM)

    (mm)

    [MD] Größe (Gewinde - Tiefe 3xM)

    (mm)

    [MSC] Größe (Feingewinde - Tiefe 2xMSC)

    (mm)

    RoHS?Mindestbestellmenge
    25
    g6
    35 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 18
    10
    1 Stück
    30
    g6
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    6 ~ 20
    -
    -
    10
    1 Stück
    30
    g6
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 20
    -
    10
    1 Stück
    30
    g6
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 18
    10
    1 Stück
    35
    g6
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    8 ~ 24
    -
    -
    10
    1 Stück
    35
    g6
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 18
    10
    1 Stück
    40
    g6
    50 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    10 ~ 30
    -
    -
    10
    1 Stück
    40
    g6
    50 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    10 ~ 18
    10
    1 Stück
    50
    g6
    65 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    12 ~ 30
    -
    -
    10
    1 Stück
    50
    g6
    65 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    12 ~ 18
    10
    1 Stück
    4
    h5
    20 ~ 300
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    2
    -
    -
    10
    1 Stück
    5
    h5
    20 ~ 400
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    2.6 ~ 3
    -
    -
    10
    1 Stück
    6
    h5
    20 ~ 800
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    3
    -
    -
    10
    1 Stück
    8
    h5
    20 ~ 1000
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    3 ~ 5
    -
    -
    10
    1 Stück
    10
    h5
    20 ~ 1000
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    3 ~ 6
    -
    -
    10
    1 Stück
    10
    h5
    20 ~ 1000
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6
    -
    10
    1 Stück
    12
    h5
    20 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    4 ~ 8
    -
    -
    10
    1 Stück
    12
    h5
    20 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 8
    -
    10
    1 Stück
    12
    h5
    20 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8
    10
    1 Stück
    13
    h5
    25 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    4 ~ 8
    -
    -
    10
    1 Stück
    13
    h5
    25 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 8
    -
    10
    1 Stück
    13
    h5
    25 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8
    10
    1 Stück
    15
    h5
    25 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    4 ~ 10
    -
    -
    10
    1 Stück
    15
    h5
    25 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 10
    -
    10
    1 Stück
    15
    h5
    25 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 10
    10
    1 Stück
    16
    h5
    30 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    4 ~ 10
    -
    -
    10
    1 Stück
    16
    h5
    30 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 10
    -
    10
    1 Stück
    16
    h5
    30 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 10
    10
    1 Stück
    18
    h5
    30 ~ 1400
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    4 ~ 12
    -
    -
    10
    1 Stück
    18
    h5
    30 ~ 1400
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 12
    -
    10
    1 Stück
    18
    h5
    30 ~ 1400
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 12
    10
    1 Stück
    20
    h5
    30 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    4 ~ 12
    -
    -
    10
    1 Stück
    20
    h5
    30 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 12
    -
    10
    1 Stück
    20
    h5
    30 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 14
    10
    1 Stück
    25
    h5
    35 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    4 ~ 16
    -
    -
    10
    1 Stück
    25
    h5
    35 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 16
    -
    10
    1 Stück
    25
    h5
    35 ~ 1200
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 18
    10
    1 Stück
    30
    h5
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    6 ~ 20
    -
    -
    10
    1 Stück
    30
    h5
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    6 ~ 20
    -
    10
    1 Stück
    30
    h5
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 18
    10
    1 Stück
    35
    h5
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    8 ~ 24
    -
    -
    10
    1 Stück
    35
    h5
    35 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 18
    10
    1 Stück
    40
    h5
    50 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    10 ~ 30
    -
    -
    10
    1 Stück
    40
    h5
    50 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    10 ~ 18
    10
    1 Stück
    50
    h5
    65 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    12 ~ 30
    -
    -
    10
    1 Stück
    50
    h5
    65 ~ 1500
    [legierter Stahl] EN 1.3505 Equiv.
    Induktionsgehärtet
    hartverchromt
    -
    -
    12 ~ 18
    10
    1 Stück
    6
    f8
    20 ~ 600
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    3
    -
    -
    10
    1 Stück
    8
    f8
    20 ~ 800
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    3 ~ 5
    -
    -
    10
    1 Stück
    10
    f8
    20 ~ 800
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    3 ~ 6
    -
    -
    10
    1 Stück
    10
    f8
    20 ~ 800
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    -
    6
    -
    10
    1 Stück
    12
    f8
    20 ~ 1000
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    4 ~ 8
    -
    -
    10
    1 Stück
    12
    f8
    20 ~ 1000
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    -
    6 ~ 8
    -
    10
    1 Stück
    12
    f8
    20 ~ 1000
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    -
    -
    8
    10
    1 Stück
    13
    f8
    25 ~ 1000
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    4 ~ 8
    -
    -
    10
    1 Stück
    13
    f8
    25 ~ 1000
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    -
    6 ~ 8
    -
    10
    1 Stück
    13
    f8
    25 ~ 1000
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    -
    -
    8
    10
    1 Stück
    15
    f8
    25 ~ 1200
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    4 ~ 10
    -
    -
    10
    1 Stück
    15
    f8
    25 ~ 1200
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    -
    6 ~ 10
    -
    10
    1 Stück
    15
    f8
    25 ~ 1200
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    -
    -
    8 ~ 10
    10
    1 Stück
    16
    f8
    30 ~ 1200
    [rostfreier Stahl (austenitisch)] EN 1.4301 Equiv.
    Unbehandelt
    hartverchromt
    4 ~ 10
    -
    -
    10
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    6 Werktage
    -
    ( - )
    6 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    6 Werktage
    -
    ( - )
    6 Werktage
    -
    ( - )
    6 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    7 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage
    -
    ( - )
    4 Werktage

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    Konfigurierbar in [Länge] 20 - 1500 mm / [Aussendurchmesser] 4 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8 / g6 / h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)




    MISUMI-Vorteile sind hohe Konfigurierbarkeit, geringer Preis, hohe Qualität. Zusätzlich bieten wir eine kurze Lieferzeit, keine Mindestbestellmenge und hohe Verfügbarkeit.

    Achtung

    • SFJT wurde entsprechend den europäischen Bedürfnissen und Anforderungen lokalisiert. Bitte besuchen Sie die EU Version SFJTEU. SFJTEU ist verfügbar in EN 1.1213 (Cf53) und h6 / h7.