Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | ||
Welle | Mutter | ||
MSSRA | Rechtsgewinde | EN 1.4301 Äquiv. | Spezialkunststoff |
Teilenummer | - | L | - | S | - | Q |
MSSRA812 | - | 300 | - | S10 | - | Q5 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Q Auswahl | Anzahl Gewindegänge | Maß Kunststoffmutter | Zulässige Axiallast N (Referenz) | Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz) | Anzugsmoment N • mm | |||||||||
(Ausführung) | D | Steigung | L | S | D1 | H | A | T | B | P | d | |||||
MSSRA | 4 | 01 | 30~150 | 2≤S≤Qx3 | 2.5 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2500 | 180 |
02 | 2 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 60 | 2500 | 180 | |||||
6 | 01 | 30~250 | 3 4 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 120 | 2000 | 400 | ||
02 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 60 | 2000 | 400 | |||||
09 | 4 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 90 | 2000 | 400 | |||||
18 | 4 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 110 | 2000 | 400 | |||||
8 | 01 | 40~250 | 4 5 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2000 | 400 | ||
02 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 290 | 2000 | 400 | |||||
12 | 40~350 | *2≤S≤Qx4 | 4 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 210 | 2000 | 400 | |||
24 | 4 5 6 | 6 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 210 | 2000 | 400 | ||||
10 | 02 | 50~250 | 2≤S≤Qx5 | 5 6 7 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 460 | 1500 | 500 | |
15 | 50~500 | 4 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 410 | 1500 | 500 | ||||
30 | 6 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 440 | 1500 | 500 | |||||
12 | 02 | 50~250 | 6 7 8 9 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1000 | 500 | ||
18 | 50~550 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 750 | 1000 | 500 | ||||
36 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 540 | 1000 | 500 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSSRA1002-[50-250/1]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRA1015-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRA1030-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRA1202-[50-250/1]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRA1218-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRA1236-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRA401-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5 |
MSSRA402-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5 |
MSSRA601-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRA602-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRA609-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRA618-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRA801-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,5] |
MSSRA802-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,5] |
MSSRA812-[40-350/1]-S[2-20/1]-Q[4,5] |
MSSRA824-[40-350/1]-S[2-24/1]-Q[4,5,6] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø D (Ø) | Steigung | Gesamtlänge L (mm) | Q (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 02 | 50 ~ 250 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 50 ~ 500 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 50 ~ 500 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 02 | 50 ~ 250 | 6 ~ 9 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 ~ 550 | 6 ~ 9 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 36 | 50 ~ 550 | 6 ~ 9 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 01 | 30 ~ 150 | 2.5 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 02 | 30 ~ 150 | 2.5 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 01 | 30 ~ 250 | 3 ~ 4 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 02 | 30 ~ 250 | 3 ~ 4 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 09 | 30 ~ 250 | 3 ~ 4 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 18 | 30 ~ 250 | 3 ~ 4 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 01 | 40 ~ 250 | 4 ~ 5 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 02 | 40 ~ 250 | 4 ~ 5 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 40 ~ 350 | 4 ~ 5 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 24 | 40 ~ 350 | 4 ~ 6 | 2 ~ 24 |
Loading...
Wellenende, Form | einseitig abgesetzt | Ausführung | Miniaturgewindetriebe | Gewinderichtung | Rechtsgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenschäfte, Muttern | Set |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø D(Ø)
Steigung
Gesamtlänge L(mm)
Q(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften