• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Miniatur-Gewindetriebe/Beidseitig abgesetzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Gewindetriebe/Beidseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)Material
WelleMutter
MSSRWRechtsgewindeEN 1.4301 Äquiv.Spezialkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer-L-F-V-S-Q
MSSRW1202-250-F20-V6-S8-Q6
Teilenummer1mm-SchritteV/Q AuswahlAnzahl GewindegängeMaß KunststoffmutterZulässige Axiallast N (Referenz)Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz)Anzugsmoment N • mm
(Ausführung)DSteigungLF, SD1HATBPd
MSSRW40130~1502≤F≤Vx3
2≤S≤Qx3
2.51102311.53.515152.9502500180
022102311.53.515152.9602500180
60130~2503 41122614.53.517183.41202000400
021122614.53.517183.4602000400
094122614.53.517183.4902000400
184122614.53.517183.41102000400
80140~2504 51142918418213.42002000400
021142918418213.42902000400
1240~350*2≤F≤Vx4
2≤S≤Qx4
4142918418213.42102000400
244 5 66142918418213.42102000400
100250~2502≤F≤Vx5
2≤S≤Qx5
5 6 71163322521244.54601500500
1550~5004163322521244.54101500500
306163322521244.54401500500
120250~2506 7 8 91183525522264.56601000500
1850~5506183525522264.57501000500
366183525522264.55401000500
Am Wellenschaft kann eine Zentrierbohrung eingearbeitet sein. * Falls Maß V und Q 4 ist, sind die Maße F und S kleiner als das Dreifache von V und Q.
Das Anzugsmoment bezieht sich auf die Schraube, mit dem die Kunststoff-Spindelmutter befestigt wird. Bitte beachten, dass sich die Positionierwiederholgenauigkeit bei Austausch der Mutter während Wartungsarbeiten ändert.

Optionen

Miniatur-Gewindetriebe/Beidseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MSSRW1002-[50-250/1]-F[2-35/1]-V[5,​6,​7]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRW1015-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,​6,​7]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRW1030-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,​6,​7]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRW1202-[50-250/1]-F[2-45/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRW1218-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRW1236-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRW401-[30-150/1]-F[2-8/1]-V2.5-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRW402-[30-150/1]-F[2-8/1]-V2.5-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRW601-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,​4]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRW602-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,​4]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRW609-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,​4]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRW618-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,​4]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRW801-[40-250/1]-F[2-15/1]-V[4,​5]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRW802-[40-250/1]-F[2-15/1]-V[4,​5]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRW812-[40-350/1]-F[2-20/1]-V[4,​5]-S[2-20/1]-Q[4,​5]
MSSRW824-[40-350/1]-F[2-24/1]-V[4,​5,​6]-S[2-24/1]-Q[4,​5,​6]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø D
(Ø)
Steigung Gesamtlänge L
(mm)
F
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
V
(mm)

-

5 Arbeitstage 10100250 ~ 2502 ~ 355 ~ 72 ~ 355 ~ 7

-

5 Arbeitstage 10101550 ~ 5002 ~ 355 ~ 72 ~ 355 ~ 7

-

5 Arbeitstage 10103050 ~ 5002 ~ 355 ~ 72 ~ 355 ~ 7

-

5 Arbeitstage 10120250 ~ 2502 ~ 456 ~ 92 ~ 456 ~ 9

-

5 Arbeitstage 10121850 ~ 5502 ~ 456 ~ 92 ~ 456 ~ 9

-

5 Arbeitstage 10123650 ~ 5502 ~ 456 ~ 92 ~ 456 ~ 9

-

5 Arbeitstage 1040130 ~ 1502 ~ 82.52 ~ 82.5

-

5 Arbeitstage 1040230 ~ 1502 ~ 82.52 ~ 82.5

-

5 Arbeitstage 1060130 ~ 2502 ~ 123 ~ 42 ~ 123 ~ 4

-

5 Arbeitstage 1060230 ~ 2502 ~ 123 ~ 42 ~ 123 ~ 4

-

5 Arbeitstage 1060930 ~ 2502 ~ 123 ~ 42 ~ 123 ~ 4

-

5 Arbeitstage 1061830 ~ 2502 ~ 123 ~ 42 ~ 123 ~ 4

-

5 Arbeitstage 1080140 ~ 2502 ~ 154 ~ 52 ~ 154 ~ 5

-

5 Arbeitstage 1080240 ~ 2502 ~ 154 ~ 52 ~ 154 ~ 5

-

5 Arbeitstage 1081240 ~ 3502 ~ 204 ~ 52 ~ 204 ~ 5

-

5 Arbeitstage 1082440 ~ 3502 ~ 244 ~ 62 ~ 244 ~ 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wellenende, Form beidseitig abgesetzt Ausführung Miniaturgewindetriebe Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schraubenschäfte, Muttern Set

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support